(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวขับวาล์วไฟฟ้าสเปคไร้มอเตอร์
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบมอเตอร์ที่ยอมให้ติดตั้งกับเซอร์โวมอเตอร์หลากหลายประเภท
· รองรับการใช้งานกับมอเตอร์/ หัวขับรุ่นเดิม
· ประเภทสสไลเดอร์
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· ขนาด 25 - ระยะเคลื่อนที่: 50 ถึง 800 มม.
· ขนาด 32 - ระยะเคลื่อนที่: 50 ถึง 1,000 มม.
· ขนาด 40 - ระยะเคลื่อนที่: 150 ถึง 1,200 มม.
แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ส สไลเดอร์ ร์ไดรฟ์ บอลสกรู ลักษณะภายนอก LEFS ซีรีย์
รุ่น | LEFS25 | LEFS32 | LEFS40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สเปค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [มม] หมายเหตุ 1: | 50 ถึง 800 | 50 ถึง 1,000 | 150 ถึง 1,200 | |||||||
โหลดไฟฟ้า งาน [กก.] | ตามแนวนอน | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | 50 | 60 | |
แนวตั้ง | 4 | 8 | 15 | 5 | 10 | 20 | 7 | 15 | 30 | ||
กลับไปที่ความเร็วเดิม [mm / s] | 30 หรือน้อยกว่า | ||||||||||
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง [มิลลิเมตร] | ประเภทพื้นฐาน | ±0.02 | |||||||||
ประเภท งานละเอียด | ±0.01 | ||||||||||
บันทึก การเคลื่อนไหวที่หายไป 3: [มิลลิเมตร] | ประเภทพื้นฐาน | 0.1 หรือน้อยกว่า | |||||||||
ประเภท งานละเอียด | 0.05 หรือน้อยกว่า | ||||||||||
สเปค บอลสกรู | ขนาดเกลียว [mm] | ø10มม | ø12 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.) | ø15 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.) | |||||||
สายนำไฟฟ้า [mm] | 20 | 12 | 6 | 24 | 16 | 8 | 30 | 20 | 10 | ||
ความยาว เพลา [mm] | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ + 150 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ + 185 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ + 235 | ||||||||
การเร่งความเร็วสูงสุด / ความหน่วง [mm / s²] | 20,000 หมายเหตุ 4: | ||||||||||
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน [m / s²] หมายเหตุ 6: | 50/20 | ||||||||||
ประเภทการดำเนินการ | บอลสกรู (LEFS □), บอลสกรู + สายพาน (LEFS □ R LEFS □ L) | ||||||||||
ประเภท ไกด์ | ลิเนียร์ไกด์ | ||||||||||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C] | 5 ถึง 40 | ||||||||||
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||||||
สเปค อื่น ๆ หมายเหตุ 5: | น้ำหนักไดรฟ์ [กก.] | 0.2 | 0.3 | 0.55 | |||||||
ความเฉื่อยอื่น ๆ [kg / cm²] | 0.02 (LEFS25) 0.02 (LEFS25R LEFS25L) | 0.08 (LEFS32) 0.06 (LEFS32R LEFS32L) | 0.08 (LEFS40) 0.17 (LEFS40R LEFS40L) | ||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.05 | ||||||||||
ประสิทธิภาพเชิงกล | 0.8 | ||||||||||
ข้อมูล สเปค มอเตอร์ อ้างอิง | ประเภท มอเตอร์ | □40 | □60 | ||||||||
ประเภท มอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (100 V / 200 V) | ||||||||||
กำลัง พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก [W] | 100 | 200 | 400 | ||||||||
แรงบิด [nm] | 0.32 | 0.64 | 1.3 | ||||||||
จัดอันดับการหมุน [รอบต่อนาที] | 3,000 |
หมายเหตุ 1: ลายเส้นที่ไม่ได้ มาตรฐาน นั้นผลิตขึ้นตามคำสั่งที่กำหนดเอง
โน้ต 2: ไม่อนุญาตให้มีการชนกันที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของระยะการเคลื่อนที่ของ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้วยความเร็วเกินกว่า "ย้อนกลับไปยังความเร็วเดิม "
นอกจากนี้เมื่อทำการ การวางตำแหน่ง อย่า คลองเลื่อย ภายในช่วง 2 มม. ของปลายทั้งสอง
หมายเหตุ 3: ค่าอ้างอิง สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในการดำเนินการซึ่งกันและกัน
หมายเหตุ 4: ความเร่ง / ความเร่งสูงสุดแตกต่างกันไปตามภาระงาน โปรดดูที่ " โหลดไฟฟ้า งาน − กราฟการเร่งความเร็ว / การ ความหน่วง " ในส่วนของ บอลสกรู ไดรฟ์ของแคตตาล็อก
หมายเหตุ 5: ค่าเป็นแนวทางเท่านั้น ใช้ค่าเหล่านี้เพื่อเลือกความจุ มอเตอร์ ฯลฯ
หมายเหตุ 6: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการตกทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบตั้งแต่ 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ (กวาด 1 ครั้ง) ดำเนินการทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
LEFS25 การ ดรออิ้งบอกขนาด
บันทึก: เมื่อติดตั้งแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ โดยใช้ระนาบอ้างอิง ตัวเครื่อง ยึดให้ คลองเลื่อย ความสูงของ พื้นผิว หรือ ขาพิน ตรงข้ามเป็น 3 มม. หรือมากกว่า (ความสูงที่แนะนำ: 5 มม)
ประเภท มอเตอร์: การ ดรออิ้งบอกขนาด NZ / NY / NX
ประเภท มอเตอร์: การ ดรออิ้งบอกขนาด NM1 / NM2
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | L | A | B | n | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 201.5 | 56 | 160 | 4 | - | - | 20 |
100 | 251.5 | 106 | 210 | 4 | - | - | 35 |
150 | 301.5 | 156 | 260 | 4 | - | - | 35 |
200 | 351.5 | 206 | 310 | 6 | 2 | 240 | 35 |
250 | 401.5 | 256 | 360 | 6 | 2 | 240 | 35 |
300 | 451.5 | 306 | 410 | 8 | 3 | 360 | 35 |
350 | 501.5 | 356 | 460 | 8 | 3 | 360 | 35 |
400 | 551.5 | 406 | 510 | 8 | 3 | 360 | 35 |
450 | 601.5 | 406 | 560 | 10 | 4 | 480 | 35 |
500 | 651.5 | 506 | 610 | 10 | 4 | 480 | 35 |
550 | 701.5 | 556 | 660 | 12 | 5 | 600 | 35 |
600 | 751.5 | 606 | 710 | 12 | 5 | 600 | 35 |
650 | 801.5 | 656 | 760 | 12 | 5 | 600 | 35 |
700 | 851.5 | 706 | 810 | 14 | 6 | 720 | 35 |
750 | 901.5 | 756 | 860 | 14 | 6 | 720 | 35 |
800 | 951.5 | 806 | 910 | 16 | 7 | 840 | 35 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภท มอเตอร์ | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ/NX | M4 × 0.7 | 8 | 46 | 30 | 3.5 | 35.5 | - | - |
NY | M3 × 0.5 | 8 | 45 | 30 | 3.5 | 35.5 | - | - |
NM1 | 3.4 | - | 31 | 22 * | 2.5 * | 24 | 6.5 | 13.5 |
NM2 | 3.4 | - | 31 | 22 * | 2.5 * | 33.1 | 6.5 | 22.6 |
* มิติ หลังจากแนบ แหวน สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ
รหัสสินค้า |
---|
LEFS25NM1B-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1 (มิลลิเมตร) | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ขนาด | ความแม่นยำ | ประเภท มอเตอร์ | ตำแหน่ง ติดตั้ง มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,731.20 | SMC LEFS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 300 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | 6 | 50 | 102 | ±20 | 450 | 25 | ประเภทพื้นฐาน | ชนิดที่มีการยึดติด M1 | ตัวต่อสายเคเบิ้ล |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | สไลเดอร์ | ไกด์ | มี |
---|---|---|---|---|---|
การตรวจจับ ตำแหน่ง | แบบเพิ่มค่า | เบรค | ไม่มี | สายไฟ | ไม่มี |
ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ไม่มี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LEFS25NM1B-300 ในชุด หัวขับวาล์วแบบใช้ไฟฟ้า ชนิดสไลเดอร์ บอลสกรูขับสายพาน LEFS Series
รหัสสินค้า |
---|
LEFS25LNM1H-150 |
LEFS25LNM1H-300 |
LEFS25LNM2A-200 |
LEFS25NM1B-350 |
LEFS25NM1B-400 |
LEFS25NM1B-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1 (มิลลิเมตร) | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ขนาด | ความแม่นยำ | ประเภท มอเตอร์ | ตำแหน่ง ติดตั้ง มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,334.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | 50 | 102 | ±20 | 1,500 | 25 | ประเภทพื้นฐาน | ชนิดที่มีการยึดติด M1 | ด้านซ้ายขนานกัน | ||
฿ 25,332.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 300 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | 50 | 102 | ±20 | 1,500 | 25 | ประเภทพื้นฐาน | ชนิดที่มีการยึดติด M1 | ด้านซ้ายขนานกัน | ||
฿ 21,840.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5.1 ถึง 10.0 | 8 | 12 | 50 | 102 | ±20 | 900 | 25 | ประเภทพื้นฐาน | ชนิดที่มีการยึดติด M2 | ด้านซ้ายขนานกัน | ||
฿ 21,729.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 350 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | 6 | 50 | 102 | ±20 | 450 | 25 | ประเภทพื้นฐาน | ชนิดที่มีการยึดติด M1 | ตัวต่อสายเคเบิ้ล | ||
฿ 21,729.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | 6 | 50 | 102 | ±20 | 450 | 25 | ประเภทพื้นฐาน | ชนิดที่มีการยึดติด M1 | ตัวต่อสายเคเบิ้ล | ||
฿ 18,736.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | 6 | 50 | 102 | ±20 | 450 | 25 | ประเภทพื้นฐาน | ชนิดที่มีการยึดติด M1 | ตัวต่อสายเคเบิ้ล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง