(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบเชิงมุม
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบกะทัดรัด มีแรงจับยึดสูงด้วยกลไกลูกสูบแบบคู่
· มีลิ้นปีกผีเสื้อในตัว
· สวิตช์โซลิดสเตตอัตโนมัติที่สามารถติดตั้งไฟแสดงสถานะได้
ลักษณะภายนอก MHC2-16S
ลักษณะภายนอก MHC2-10D
ของไหล | อากาศ | |
---|---|---|
ความดันในการใช้งาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | 0.1 ถึง 0.6 MPa |
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | 0.25 ถึง 0.6 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 ถึง 60 °C | |
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.01 mm | |
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 180 c.p.m | |
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | |
การทำงาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | |
สวิตช์อัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)* | สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตท (สายไฟ 3 เส้น, สายไฟ 2 เส้น) |
*สำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับสวิตช์อัตโนมัติ กรุณาดูที่แคตตาล็อกของผู้ผลิต
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด MHC2-10□
Drawing ระบุขนาด MHC2-16□
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด MHC2-20□
Drawing ระบุขนาด MHC2-25□
*ในกรณีซิงเกิ้ลแอคติ้ง พอร์ตด้านหนึ่งจะเป็นรูระบายอากาศ ไม่รวมเข็มปรับความเร็วนิ้วจับ
*เมื่อใช้สวิตช์อัตโนมัติ จะไม่สามารถยึดผ่านรูทะลุได้
การทำงาน | รุ่น | กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | โมเมนต์แรงยึด N⋅m *1 (ค่าประสิทธิผล) | มุมเปิด/ปิด (ทั้งสองด้าน) | น้ำหนัก * 2 g |
---|---|---|---|---|---|
ดับเบิ้ลแอคติ้ง | MHC2-10D | 10 | 0.10 | +30° ถึง -10° | 39 |
MHC2-16D | 16 | 0.39 | 91 | ||
MHC2-20D | 20 | 0.70 | 180 | ||
MHC2-25D | 25 | 1.36 | 311 | ||
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | MHC2-10S | 10 | 0.070 | +30° ถึง -10° | 39 |
MHC2-16S | 16 | 0.31 | 92 | ||
MHC2-20S | 20 | 0.54 | 183 | ||
MHC2-25S | 25 | 1.08 | 316 |
*1 ค่าที่ความดัน 0.5 MPa สำหรับแรงจับที่จุดยึดแต่ละจุด โปรดดูข้อมูลใน "แรงยึดประสิทธิผล" ในหน้า 677 ของแคตตาล็อกผู้ผลิต
*2 ค่านี้ไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ
Drawing ดับเบิ้ลแอคติ้ง / พร้อมโครงสร้างแบบเปิดนิ้วจับ
Drawing ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ด้วยโครงสร้างแบบปิดนิ้วจับ
Drawing โครงสร้างซิงเกิ้ลแอคติ้ง
ด้วย Drawing โครงสร้างสวิตช์อัตโนมัติ
ลำดับที่ |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHC2-10S ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดทำมุม / รุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ MHC2
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง