1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

HYG Series กระบอกสูบแบบถูกสุขลักษณะ (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

HYG Series กระบอกสูบแบบถูกสุขลักษณะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,299.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

HYG Series กระบอกสูบแบบถูกสุขลักษณะที่มีรูปทรงทำความสะอาดง่าย
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมที่ปรับปรุงคุณสมบัติกันน้ำให้ดีขึ้น
· เพื่อคงความแบนเรียบของผลิตภัณฑ์ ร่องสำหรับ สวิตช์อัตโนมัติและรู Cushion needle ฯลฯ จึงถูกเอาออก
· อายุการใช้งานยาวนานขึ้นประมาณ 5 เท่า (เมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบันของผู้ผลิต)
· รองรับการใช้งานกับจาระบีเกรดอาหาร (ผ่านการรับรองโดย NSF-H1)
· สามารถเลือก NBR หรือ FKM เป็นวัสดุยาแนวภายนอกได้
· ส่วนที่ติดตั้ง: มาตรฐาน ISO (VDMA) สอดคล้องตามมาตรฐาน (HYC)

รายละเอียด กระบอกสูบ การออกแบบ สุขอนามัยของ HYG

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ กระบอกสูบ การออกแบบ ถูกสุขอนามัยของ HYG ซีรีส์

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ กระบอกสูบ การออกแบบ ถูกสุขอนามัยของ HYG ซีรีส์

สเปค กระบอกสูบ การออกแบบ ถูกสุขอนามัยของ HYG ซีรี่ส์

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)202532405063
หนังบู๊การแสดงคู่
ของไหลอากาศ
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.2 MPa0.15 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน0°C ถึง 60°C
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม./วินาที (ด้วย ความดัน 1.0 MPa)*
กันกระแทกเบาะ ยาง
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(0 ถึง +1.5) mm

* ใช้ ผลิตภัณฑ์ ต่ำกว่าพลังงานจลน์ที่อนุญาต

แผนภาพ

แผนภาพ: HYG Series กระบอกสูบแบบถูกสุขลักษณะ

แผนภาพ: HYG Series กระบอกสูบแบบถูกสุขลักษณะ

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุปริมาณหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมผสม1ฟิล์ม ออกไซด์
2แผ่นเพลทอะลูมิเนียมผสม1ฟิล์ม ออกไซด์
3ก้านลูกสูบสเตนเลส1การชุบผิวฮาร์ดโครม
4ไกด์สเตนเลส2การเคลือบผิว พิเศษ
5ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมผสม1ฟิล์ม ออกไซด์
6ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียมผสม1โครเมต
7ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม1
8บุชชิ่งสเตนเลส4การเคลือบผิว พิเศษ
9ตัวยึดแม่เหล็กอะลูมิเนียมผสม1โครเมต
10กันชนกเรซิ่น1
11ยางกันกระแทก Bเรซิ่น1
12ตัวกวาดเศษ (ก้านสูบ)สเตนเลส + NBR1(สามารถเลือก FKM ได้)
13ตัวกวาดเศษ (แกน ไกด์)สเตนเลส + NBR2(สามารถเลือก FKM ได้)
14ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อสเตนเลส3
15ปะเก็นยางแท่งNBR1(สามารถเลือก FKM ได้)
16บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR1
17โอริง (ปลายก้าน)NBR1(สามารถเลือก FKM ได้)
18โอริง (หัว ท้าย)NBR1
19แหวนรองซีลสเตนเลส + NBR3(สามารถเลือก FKM ได้)
20แม่เหล็ก1(เฉพาะ แม่เหล็ก แบบฝัง )
(มากกว่า ⌀32 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 32‑mm] 2 แม่เหล็ก)
21ฐานรอง/แผ่นรอง ราง สวิตช์สเตนเลส2(เฉพาะ แม่เหล็ก แบบฝัง )
22ราง สวิตช์สเตนเลส1(เฉพาะ แม่เหล็ก แบบฝัง )
23สลักเกลียว หกเหลี่ยมสเตนเลส2(เฉพาะ แม่เหล็ก แบบฝัง )

อะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อPart numberคลองเลื่อย เนื้อหา
20HYG20□-PSคลองเลื่อย ของ (15), (16), (17), (19) ที่ระบุไว้ข้างต้น
25HYG25□-PS
32HYG32□-PS
  • * วางสัญลักษณ์ วัสดุ ซีล ใน □
สัญลักษณ์วัสดุ
RNBR
HFKM ภายนอก*
  • * ซีล ภายนอก: ซีล ก้าน โอริง (ด้านก้าน) และ โอริง แหวนรองซีล ทำจาก FKM
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย (15), (16), (17) และ (19) สั่งซื้อชุด ซีล ตามขนาด รู
  • * เนื่องจากชุด ซีล ไม่มีแพ็ค จาระบี ให้สั่งซื้อแยกต่างหาก
    จาระบี แพ็คเกจ (จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน อาหาร): GR-H-010 (10 กรัม)
    จาระบี แพ็คเกจ (จาระบี มาตรฐาน): GR-S-010 (10 กรัม)
  • * หากต้องการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมซีล กระบอกสูบ ขนาด 40 รู ม. ขึ้นไป โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต พร้อมแจ้งคำขอของคุณ
    โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต เมื่อต้องถอดชิ้นส่วน กระบอกสูบ เพื่อเปลี่ยนซีล ฯลฯ

ขนาดตัวอย่าง กระบอกสูบ การออกแบบ ถูกสุขอนามัยของ HYG ซีรี่ส์

Drawing บอกขนาด: ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ HYG20, 25

Drawing บอกขนาด: ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ HYG20, 25

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานAB
30 st หรือน้อยกว่า31 ถึง 50 st51 ถึง 100 st101 st หรือมากกว่า30 st หรือน้อยกว่า31 ถึง 50 st51 ถึง 100 st101 st หรือมากกว่า
2020, 30, 50, 100, 150, 20078.588.5108.5128.5526282102
25869611613656.566.586.5106.5

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อCDEFGHJKLMAMBNPPA
2036831430811854121042712.5M5 × 0.816
254293163891216416124.53213.5M5 × 0.818

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อPBPCPDQAQBRARBRCRDRERFTATBTCTDUAUBUCUD
2032.51428.5768.5399.5325.4M6 × 1122472M5 × 0.8131870M5 × 0.810
2534.515348.578.541.59.5385.4M6 × 1122980M6 × 114.52678M6 × 112
  • * รูปด้านบนแสดงสภาพเมื่อจัดส่ง (ท่อบน) เปลี่ยน ตำแหน่ง ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับท่อด้านข้าง
  • * สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางท่อ โปรดดูที่ข้อควรระวังเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า
HYDG20H-30-F6BLS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ วัสดุ กระบวนการซีล จาระบี

฿ 10,239.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20300.2 ถึง 1.0มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์M สกรูF6B31FKM ภายนอกจาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HYDG20H-30-F6BLS ในชุด HYG Series กระบอกสูบแบบถูกสุขลักษณะ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HYDG20H-100
HYDG20H-100-F6B
HYDG20H-100-F6BL
HYDG20H-30-F6BZ
HYDG20H-30-F6NL
HYDG20H-30F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ วัสดุ กระบวนการซีล จาระบี

฿ 11,173.60

1 ชิ้น 55 วัน 201000.2 ถึง 1.0มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์M สกรูไม่มี สวิตช์--FKM ภายนอกจาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร)

฿ 13,040.80

1 ชิ้น 55 วัน 201000.2 ถึง 1.0มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์M สกรูF6B0.52FKM ภายนอกจาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร)

฿ 13,179.20

1 ชิ้น 55 วัน 201000.2 ถึง 1.0มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์M สกรูF6B32FKM ภายนอกจาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร)

฿ 11,380.80

1 ชิ้น 55 วัน 20300.2 ถึง 1.0มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์M สกรูF6B52FKM ภายนอกจาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร)

฿ 11,276.80

1 ชิ้น 55 วัน 20300.2 ถึง 1.0มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์M สกรูF6N32FKM ภายนอกจาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร)

฿ 9,374.40

1 ชิ้น 55 วัน 20300.2 ถึง 1.0มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์M สกรูไม่มี สวิตช์--FKM ภายนอกจาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร