1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MLGC Series กระบอกสูบแบบมีไกด์ภายนอกขนาดกะทัดรัดที่มีระบบ Fine Lock (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

MLGC Series กระบอกสูบแบบมีไกด์ภายนอกขนาดกะทัดรัดที่มีระบบ Fine Lock
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,035.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

MLGC Series กระบอกสูบแบบมีไกด์ภายนอกขนาดกะทัดรัดที่มีระบบ Fine Lock มีกลไกล็อคละเอียดในตัว
[คุณสมบัติ]
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
·ความเร็วลูกสูบสูงสุด:500 มม. / วินาที
· ตัวกันกระแทกติดตั้งเป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน
· สามารถตรวจจับตำแหน่งการทำงานได้

กระบอกสูบ ไกด์ ภายนอกขนาดกะทัดรัด MLGC ซีรีส์พร้อมรายละเอียดการ ล็อค ละเอียด

กระบอกนำภายนอกขนาดกะทัดรัด MLGC ซีรีส์พร้อมภาพผลิตภัณฑ์ล็อคแบบละเอียด

กระบอกนำภายนอกขนาดกะทัดรัด MLGC ซีรีส์พร้อมภาพผลิตภัณฑ์ล็อคแบบละเอียด

กระบอกสูบ ไกด์ ภายนอกขนาดกะทัดรัดซีรีส์ MLGC พร้อม สเปค ล็อค ละเอียด

รุ่นMLGC□□20MLGC□□25MLGC□□32MLG□□40
กระบอกสูบ พื้นฐานCDLG1BA [ขนาด รู] [ประเภท เกลียว] - [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่] - [การ ล็อค การทำงาน] - [สวิตช์อัตโนมัติ]
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)20253240
หนังบู๊การแสดงคู่
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.2 MPa (แนวนอนไม่มี โหลดไฟฟ้า)
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน-10 ถึง 60 °C
ความเร็วลูกสูบ*150 ถึง 500 มม. / วินาที
กันกระแทกเบาะลม
การหล่อลื่น กระบอกสูบ ขั้นพื้นฐานไม่ต้องการ
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(+0.2 ถึง +1.9) mm
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน*2สไลด์แบริ่ง±0.06°±0.05°±0.05°±0.04°
ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง±0.04°±0.04°±0.04°±0.04°
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ*3
(อาร์ซี เอ็นพีที)
พอร์ตเชื่อมต่อ กระบอกสูบM5 × 0.81/8
ล็อค พอร์ตเชื่อมต่อ1/8
วิธีการล็อค■ สปริง ล็อค (ล็อคท่อไอเสีย)
■ ล็อคด้วย ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (ล็อค ความดัน)
■ สปริง และล็อคด้วย ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
  1. *1 ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจลน์ที่ยอมให้ใช้กับความเร็วที่สามารถล็อคลูกสูบได้ ความเร็วสูงสุดที่ 750 มม./วินาที รองรับได้ หากลูกสูบถูกล็อคให้อยู่ใน สถานะ หยุดนิ่งเพื่อป้องกันการตกหล่น
  2. *2 เมื่อ กระบอกสูบ ถูกหดกลับ ( ค่า เริ่มต้น ) โดยไม่มี โหลดไฟฟ้า หรือไม่มี ระยะโก่ง ของแกน ไกด์ ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน จะเป็น ค่า ใน โต๊ะวางชิ้นงาน หรือน้อยกว่า
  3. *3 สำหรับขนาด รู 20 และ 25 จะใช้ M5 × 0.8 ได้เท่านั้น

รุ่น / โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

รุ่น (ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น)เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว (มิลลิเมตร)
MLGCM (ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์)
MLGCL (ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง)
2075, 100, 125, 150, 200250, 300, 350, 400
2575, 100, 125, 150
200, 250, 300
350, 400, 450, 500
32350, 400, 450, 500, 600
40350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
  • * จังหวะกลางและสั้นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นการผลิตตามสั่ง

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

แผนภาพ: พร้อม แผ่นเพลท หลัง

แผนภาพ: MLGC Series กระบอกสูบแบบมีไกด์ภายนอกขนาดกะทัดรัดที่มีระบบ Fine Lock

แผนภาพ: MLGC Series กระบอกสูบแบบมีไกด์ภายนอกขนาดกะทัดรัดที่มีระบบ Fine Lock

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมผสมล้างฮาร์ดอะโนไดซ์
2ฝาครอบ สายยางอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ครอบเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
4ปกระดับกลางอะลูมิเนียมผสมล้างฮาร์ดอะโนไดซ์
5ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.): สเตนเลส
6ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
7ลูกสูบเบรคเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
8แขน เบรคเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
9รองเท้า เบรกวัสดุ เสียดสีพิเศษ
10โรเลอร์เหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
11ขาพินเหล็กกล้าคาร์บอนรับความร้อน
12แหวนล็อคสเตนเลส
13สปริง เบรคขดลวด เหล็กกล้า สปริงDacrodizedสำหรับล็อค สปริง ล็อค สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
14บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
15บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
16หัวล็อค ปลด ล็อค ด้วยมือเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมไนไตรด์ชุบ นิกเกิล
17ไกด์ หัวล็อคเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์ทาสี
18น็อตล็อคเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
19แหวนอีแปะเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
20แหวนล็อคสเตนเลส
21สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ นิกเกิล
22แหวนสปริงขดลวดเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
23สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ นิกเกิล
24แหวนสปริงขดลวดเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
25สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ นิกเกิล
26แหวนสปริงขดลวดเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
27สวม แหวนเรซิ่น
28สวม แหวนเรซิ่น
29หัว ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิลประเภท E เท่านั้น
30ส่วนประกอบบรอนซ์
31น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
32บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
33ปะเก็น ลูกสูบNBR
34ก้าน ซีล กNBR
35ก้าน ซีล BNBR
36ซีล ลูกสูบเบรคNBR
37ปะเก็น ฝาปิดระดับกลางNBR
38ปะเก็นลูกเบี้ยวNBR
39ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR
40ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียมผสมล้างฮาร์ดอะโนไดซ์
41ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
42แหวน รองกอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม
43แหวน รอง Bอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม
44ซีล เนอร์เหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
45วาล์ว เบาะกเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
46วาล์ว เบาะ Bเหล็กกล้าชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
47ตัวยึดวาล์วเหล็กกล้าชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
48น็อตล็อคเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
49แหวนล็อคสเตนเลส
50ซีล กระแทกกยูรีเทน
51ซีล กระแทก Bยูรีเทน
52ข้อต่อแหวนปะเก็น รองNBR
53ข้อต่อแหวนปะเก็น รอง BNBR
54ซีล วาล์ว ANBR
55ซีล วาล์ว BNBR
56ปะเก็น ตัวยึดวาล์วNBR
57แม่เหล็ก
58ไกด์ ตัวเครื่องอะลูมิเนียมผสมชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
59หน้าแปลน ขนาดเล็กเหล็กกล้าชุบ นิกเกิลประเภทพื้นฐาน
หน้าแปลน ขนาดใหญ่หน้า หน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า
60แผ่นเพลท หน้าเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
61แผ่นเพลท หลังเหล็กหล่อเงินแพลตตินั่ม
62สไลด์แบริ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)สำหรับสไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น
ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งสำหรับ ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง
63ไกด์เหล็กกล้าคาร์บอนชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยมสำหรับสไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น
เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูงชุบฮาร์ด โครเมี่ยมสำหรับ ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง
64เหล็กยึด ท้ายเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
65แหวนอีแปะเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
66แหวนสปริงขดลวดเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
67ลูกสักหลาดขัดเงาลูกสักหลาดขัดเงา
68โฮลเดอร์สเตนเลส
69แหวนล็อค แบบ C สำหรับรูเครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนการเคลือบผิวฟอสเฟต
70หัวฉีด จาระบีชุบ นิกเกิล
71สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ นิกเกิลสำหรับการติดตั้ง กระบอกสูบ
72สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ นิกเกิลสำหรับการติดตั้ง หน้าแปลน ขนาดใหญ่ / เล็ก
73สลักเกลียว สำหรับ ไกด์เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ นิกเกิลสำหรับการติด แผ่นเพลท ด้านหน้า
74สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมชุบ นิกเกิลสำหรับติด แผ่นเพลท หลัง
  • * สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี แผ่นเพลท ด้านหลัง ไม่จำเป็นต้องใช้ (61) และ (74)

กระบอกสูบ ไกด์ ภายนอกขนาดกะทัดรัดซีรีส์ MLGC พร้อมขนาดตัวอย่างการ ล็อค ละเอียด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน / พร้อม แผ่นเพลท หลัง MLGC□B□□-□-R-□

Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน / พร้อม แผ่นเพลท หลัง MLGC□B□□-□-R-□

ด้วย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร)AAAAB*ACADAEAFAP*BBP*3BZCDEFGGC
2075, 100, 125, 150, 20094111316.57035M6 × 1 ลึก 12321351/873.526.5501186.811 ความลึก 828
2575, 100, 125, 150, 200, 250, 3001041416197540M8 × 1.25 ลึก 16371601/886.531.5501408.614 ความลึก 1029
321041416197540M8 × 1.25 ลึก 16371601/886.531.5501408.614 ความลึก 1030
4014217192211045M10 × 1.5 ลึก 20421941/895378017010.517 ความลึก 1235

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)GDGKGLGQGRHIJKLMNOP*2QRS
20543.55.544M8 × 1.25 ลึก 143560801055025M6 × 1M5 × 0.8941226
25624977M10 × 1.5 ลึก 184070951256032M8 × 1.25M5 × 0.81041231
32624977M10 × 1.5 ลึก 184070951256032M8 × 1.251/81041238
406741187M12 × 1.75 ลึก 214582.51151507538M8 × 1.251/81151247

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)TU*V*W*WHW θXYZ
201611253502330°30146182
252013263602530°37167199
3220132636028.525°37167202
402516273703320°44210227

ไม่มี แผ่นเพลท หลัง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)Y
20129
25146
32146
40191

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร)RZ
20250 ถึง 40014190
25350 ถึง 50014207
32350 ถึง 60014210
40350 ถึง 80015236
  • *1: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี แผ่นเพลท ด้านหลังไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดที่มีเครื่องหมาย *
  • *2: สำหรับ รู ขนาด 20 และ 25 จะมีเฉพาะ M5 × 0.8 เท่านั้น พอร์ต Rc, NPT และ G มีให้สำหรับ รู ขนาด 32 หรือสูงกว่า
  • *3: สามารถเลือกพอร์ต Rc และ NPT ได้
รหัสสินค้า
MLGCLB20-100-R-E-C73
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา ระบบล็อคการทำงาน มี / ไม่มี แผ่นเพลท

฿ 18,107.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20100M5 × 0.8C730.52ประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)พร้อม แผ่นเพลท หลัง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะลม
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.2 ถึง 1.0 สเปค แม่เหล็ก แบบฝัง สเปค ของ กระบอกสูบ กระบอกล็อคแบบละเอียดในตัวชนิดกะทัดรัด
ล็อคทิศทาง แบบสองทิศทาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLGCLB20-100-R-E-C73 ในชุด MLGC Series กระบอกสูบแบบมีไกด์ภายนอกขนาดกะทัดรัดที่มีระบบ Fine Lock

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MLGCLB20-100-D-H7A1L3
MLGCLB20-100-D-H7BL3
MLGCLB20-100-D-M9BL
MLGCLB20-100-R-E-C73LS
MLGCLB20-100-R-E-G79
MLGCLB20-100-R-E-H7A1L3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา ระบบล็อคการทำงาน มี / ไม่มี แผ่นเพลท

฿ 18,996.80

1 ชิ้น 55 วัน 20100M5 × 0.8H7A133ประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมไม่มี แผ่นเพลท หลัง

฿ 18,937.60

1 ชิ้น 55 วัน 20100M5 × 0.8H7B33ประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมไม่มี แผ่นเพลท หลัง

฿ 30,457.26

1 ชิ้น 25 วัน 20100M5 × 0.8M9B32ประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมไม่มี แผ่นเพลท หลัง

฿ 17,593.60

1 ชิ้น 55 วัน 20100M5 × 0.8C7331ประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)พร้อม แผ่นเพลท หลัง

฿ 18,660.80

1 ชิ้น 55 วัน 20100M5 × 0.8G790.52ประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)พร้อม แผ่นเพลท หลัง

฿ 19,768.00

1 ชิ้น 55 วัน 20100M5 × 0.8H7A133ประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)พร้อม แผ่นเพลท หลัง