1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบขนาดเล็กแบบมีไกด์ - CQM Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กระบอกสูบขนาดเล็กแบบมีไกด์ - CQM Series
  • กระบอกสูบขนาดเล็กแบบมีไกด์ - CQM Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,427.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดมีไกด์ CQM Series ซึ่งสามารถติดตั้งโหลดได้โดยตรง
[คุณสมบัติ]
· ขนาดการติดตั้งรองรับการใช้งานร่วมกับ CQS และ CQ2 Series
· สวิตช์อัตโนมัติสามารถติดตั้ง/ ถอดออกได้แม้ในขณะที่แผ่นเพลทหดตัว

ขนาดกะทัดรัดกระบอกสูบ, ซีรีย์ CQM ชนิดแกนนำ

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)121620253240506380100
รุ่นระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (ไม่หล่อลื่น)
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.12 MPa0.1 MPa
ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
กันกระแทกยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสอง
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.0 มม. *
0
การติดรูทะลุ
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s50 ถึง 300 มม. / วินาที
  • * ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของกันชน

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)
12, 165, 10, 15, 20, 25, 30
20, 255, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
32, 405, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
50, 63, 80, 10010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

แผนภาพโครงสร้าง

ø12ถึงø25 (ขนาด รู 12 ถึง 25 มม.)

ø12ถึงø25 (ขนาด รู 12 ถึง 25 มม.)

ø32เพื่อø100 (32 ถึง 100 รู)

ø32เพื่อø100 (32 รู 100 มิลลิเมตร)

ø50ถึงø100 (ขนาด รู 50 ถึง 100 มม.)

ø50ถึงø100 (ขนาด รู 50- มม. ถึง 100 มม.)

ชิ้นส่วน

จำนวนลักษณะวัสดุบันทึก
1กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
2ปลอกสวมอะลูมิเนียมอัลลอยø12ถึงø40 (ขนาด รู 12 มม. ถึง 40 มม.) anodized
การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต ø50ถึงø100 (ขนาด รู 50 มม. ถึง 100 มม.)
3ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
4ก้านลูกสูบสเตนเลสø12ถึงø25 (ขนาด รู 12 มม. ถึง 25 มม.)
เหล็กกล้าคาร์บอนø32ถึงø100 (ขนาด รู 32 มม. ถึง 100 มม.) ชุบ โครเมี่ยม อย่างหนัก
5แผ่นเพลทอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
6ไกด์ คันสเตนเลส-
7บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
8บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)ø50ถึงø100 (ขนาด รู 50- มม. ถึง 100 มม.)
9สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
10สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
11แหวนล็อคเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนเคลือบ ฟอสเฟต
12บัมเปอร์ยูรีเทน-
13ยางกันกระแทก Bยูรีเทน-
14แม่เหล็ก--
15ปะเก็น ร็อดNBR-
16ปะเก็น ลูกสูบNBR-
17ปะเก็นNBR-

กระบอกสูบขนาดเล็ก ไกด์ - ตัวอย่างประเภทชุด CQM ขนาด

Ø12เพื่อø25 (12 ถึง 25 รู) ดรออิ้งบอกขนาด

Ø12เพื่อø25 (12 ถึง 25 รู) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติด้วย สวิตช์อัตโนมัติEAEBFHAOAHBIAIB
ABAB
125 ถึง 3026.51731.52225245M3 × 0.5M4 × 0.73 (0 ถึง +0.2)3231.5
165 ถึง 3026.51731.52229285M3 × 0.5M4 × 0.73 (0 ถึง +0.2)3837
205 ถึง 503219.54229.536345.5M4 × 0.7M6 × 1.04 (0 ถึง +0.2)4745.5
255 ถึง 5035.522.545.532.540385.5M5 × 0.8M6 × 1.05 (0 ถึง +0.2)5250.5

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
KAKBLMNOBQRARBTVW
1210 ± 0.17.13.515.53.56.57.5740.514.96
1614 ± 0.19.93.5203.56.57.5740.5206
2017 ± 0.1124.525.55.4991071268
2522 ± 0.115.65285.49111071308

หมายเหตุ) สำหรับขนาด รู/ ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่อไปนี้ รูทะลุ เกลียว จะถูกทำ เกลียว: มาตรฐาน ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: ø12 (ขนาด รู 12 มม.) และø16 (ขนาด รู 16 มม.) 5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่; ø20 (ขนาด รู 20 มม.) 5 ถึง 15 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ø25 (ขนาด รู 25 มม.) 5 และ 10 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ: ø20 (ขนาด รู 20 มม.) 5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

รหัสสินค้า
CDQMA32-50-F7BAVL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์

฿ 5,544.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 32500.1 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcF7BAV32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQMA32-50-F7BAVL ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็กแบบมีไกด์ - CQM Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDQMA100-10-M9B
CDQMA100-10-M9BVL
CDQMA100-10-M9BVZS
CDQMA32-50-F7BV
CDQMA32-50-F7BVL
CDQMA32-50-F7BWVLS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์

฿ 10,852.00

1 ชิ้น 55 วัน 100100.1 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcM9B0.52

฿ 11,181.60

1 ชิ้น 55 วัน 100100.1 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcM9BV32

฿ 10,485.60

1 ชิ้น 55 วัน 100100.1 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcM9BV51

฿ 4,629.60

1 ชิ้น 55 วัน 32500.1 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcF7BV0.52

฿ 4,776.00

1 ชิ้น 55 วัน 32500.1 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcF7BV32

฿ 4,208.80

1 ชิ้น 55 วัน 32500.1 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcF7BWV31