(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CXS Series กระบอกสูบก้านสูบคู่พร้อมกลไก Rear End Lock สามารถติดตั้งชิ้นงานได้ 3 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบมีก้าน เหมาะสำหรับหยิบและวางที่มี ฟังก์ชั่น ไกด์
· มาตรฐานของ ตลับลูกปืน บุชชิ่ง และ ตลับลูกปืน ธรรมดาทุกรุ่น
· ติดชิ้นงานได้ 3 ด้าน
· แรงดึง สองเท่า ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ±0.1°
· ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่ แบบปรับได้ 0 ถึง -5 mm
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | 0.1 MPa | 0.05 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน | -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ความเร็วลูกสูบ | 30 ถึง 300 mm/s | 30 ถึง 800 มม. / วินาที | 30 ถึง 700 มม. / วินาที | 30 ถึง 600 มม. / วินาที | ||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||||
ช่วงการ แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง -5 มม. เมื่อเทียบกับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | |||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | ||||
ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ , ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง (ขนาดเท่ากันทั้งคู่) | |||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.0023 J | 0.064 J | 0.095 J | 0.17 J | 0.27 J | 0.32 J |
แผนภาพ: CXSM6 (ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์)
แผนภาพ: CXSM10 ถึง 32 (ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์)
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | วัสดุ |
---|---|---|---|
1 | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
2 | ก้านลูกสูบ A | เหล็กกล้าคาร์บอน* | ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม |
3 | ก้านลูกสูบ B | เหล็กกล้าคาร์บอน* | ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม |
4 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียม ตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอย | — |
5 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม |
6 | ลูกสูบ A | อะลูมิเนียมผสม | เคลือบผิวโครเมต |
7 | ลูกสูบ B | อะลูมิเนียมผสม | เคลือบผิวโครเมต |
8 | กันกระแทก | ยูรีเทน | — |
9 | แม่เหล็ก | — | — |
10 | สลักเกลียว กันชน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
11 | น็อตหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
12 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โครเมียม | สังกะสี โครเมต |
13 | สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โครเมียม | สังกะสี โครเมต |
14 | แหวนล็อค | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | เคลือบ ฟอสเฟต |
15 | กันกระแทก | ยูรีเทน | — |
16 | ปลั๊ก | เหล็กกล้า โครเมียม | ชุบ นิกเกิล |
17 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — |
18 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | — |
19 | โอริง | NBR | — |
20 | ซีล เนอร์ | อะลูมิเนียมผสม | — |
21 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ พอร์ตเชื่อมต่อ | อะลูมิเนียมผสม | — |
22 | ลูก เหล็กกล้า | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม |
* สเตนเลส สำหรับ CXSM6
Drawing บอกขนาด: ⌀6 (ขนาด รู 6‑มม.)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | ระยะเคลื่อนที่ | Z | S | SS | ZZ |
---|---|---|---|---|---|
CXS□6-10 | 10 | 15 | 23 | 55 | 68.5 |
CXS□6-20 | 20 | 20 | 33 | 65 | 78.5 |
CXS□6-30 | 30 | 25 | 43 | 75 | 88.5 |
CXS□6-40 | 40 | 30 | 53 | 85 | 98.5 |
CXS□6-50 | 50 | 35 | 63 | 95 | 108.5 |
รหัสสินค้า |
---|
CXSL6-10R-Y7PWLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,695.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน | M สกรู | Y7PW | 3 | 1 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / กระบอกสูบ มีฟังก์ชั่นการผลักและแรง | สิ้นสุดการล็อก | มี | รอง | มีกันชนทั้งสองด้าน |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.3 ถึง 0.7 | สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CXSL6-10R-Y7PWLS ในชุด CXS Series กระบอกสูบก้านสูบคู่พร้อมกลไก Rear End Lock
รหัสสินค้า |
---|
CXSL10-10R-Y59ALS |
CXSL10-10R-Y59AS |
CXSL10-10R-Y59AZ |
CXSL6-10R-Y7PWS |
CXSL6-10R-Y7PWV |
CXSL6-10R-Y7PWVL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,654.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | มาตรฐาน | M สกรู | Y59A | 3 | 1 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 5,572.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | มาตรฐาน | M สกรู | Y59A | 0.5 | 1 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 6,692.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | มาตรฐาน | M สกรู | Y59A | 5 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 5,613.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน | M สกรู | Y7PW | 0.5 | 1 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 6,610.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน | M สกรู | Y7PWV | 0.5 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 6,773.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน | M สกรู | Y7PWV | 3 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง