1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CXS Series กระบอกสูบก้านสูบคู่พร้อมกลไก Rear End Lock (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

CXS Series กระบอกสูบก้านสูบคู่พร้อมกลไก Rear End Lock
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,295.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

CXS Series กระบอกสูบก้านสูบคู่พร้อมกลไก Rear End Lock สามารถติดตั้งชิ้นงานได้ 3 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบมีก้าน เหมาะสำหรับหยิบและวางที่มี ฟังก์ชั่น ไกด์
· มาตรฐานของ ตลับลูกปืน บุชชิ่ง และ ตลับลูกปืน ธรรมดาทุกรุ่น
· ติดชิ้นงานได้ 3 ด้าน
· แรงดึง สองเท่า ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ±0.1°
· ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่ แบบปรับได้ 0 ถึง -5 mm

กระบอกสูบมีก้าน คู่ซีรีส์ CXS พร้อม สเปค ล็อค ปลายด้านหลัง

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)61015202532
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa0.1 MPa0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน-10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบ30 ถึง 300 mm/s30 ถึง 800 มม. / วินาที30 ถึง 700 มม. / วินาที30 ถึง 600 มม. / วินาที
กันกระแทกเบาะ ยาง
ช่วงการ แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง -5 มม. เมื่อเทียบกับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อM5 × 0.8Rc 1/8
ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่นตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ , ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง (ขนาดเท่ากันทั้งคู่)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต0.0023 J0.064 J0.095 J0.17 J0.27 J0.32 J

ตัวอย่างไดอะแกรม

แผนภาพ: CXSM6 (ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์)

แผนภาพ: CXSM6 (ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์)

แผนภาพ: CXSM10 ถึง 32 (ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์)

แผนภาพ: CXSM10 ถึง 32 (ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์)

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุวัสดุ
1การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้ออะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
2ก้านลูกสูบ Aเหล็กกล้าคาร์บอน*ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม
3ก้านลูกสูบ Bเหล็กกล้าคาร์บอน*ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม
4ฝาครอบก้านอะลูมิเนียม ตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอย
5แผ่นเพลทอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม
6ลูกสูบ Aอะลูมิเนียมผสมเคลือบผิวโครเมต
7ลูกสูบ Bอะลูมิเนียมผสมเคลือบผิวโครเมต
8กันกระแทกยูรีเทน
9แม่เหล็ก
10สลักเกลียว กันชนเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
11น็อตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
12สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โครเมียมสังกะสี โครเมต
13สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โครเมียมสังกะสี โครเมต
14แหวนล็อคเหล็กกล้าชนิดพิเศษเคลือบ ฟอสเฟต
15กันกระแทกยูรีเทน
16ปลั๊กเหล็กกล้า โครเมียมชุบ นิกเกิล
17บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
18ปะเก็นยางแท่งNBR
19โอริงNBR
20ซีล เนอร์อะลูมิเนียมผสม
21สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ พอร์ตเชื่อมต่ออะลูมิเนียมผสม
22ลูก เหล็กกล้าเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม

* สเตนเลส สำหรับ CXSM6

กระบอกสูบมีก้าน คู่ซีรีส์ CXS พร้อมขนาดตัวอย่างการ ล็อค ด้านท้าย

Drawing บอกขนาด: ⌀6 (ขนาด รู 6‑มม.)

Drawing บอกขนาด: ⌀6 (ขนาด รู 6‑มม.)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นระยะเคลื่อนที่ZSSSZZ
CXS□6-101015235568.5
CXS□6-202020336578.5
CXS□6-303025437588.5
CXS□6-404030538598.5
CXS□6-5050356395108.5
รหัสสินค้า
CXSL6-10R-Y7BAZS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สเปค กำหนดเองทำ

฿ 6,040.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 610มาตรฐานM สกรูY7BA51ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / กระบอกสูบ มีฟังก์ชั่นการผลักและแรง สิ้นสุดการล็อก มี รอง มีกันชนทั้งสองด้าน
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.3 ถึง 0.7 สเปค แม่เหล็ก แบบฝัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CXSL6-10R-Y7BAZS ในชุด CXS Series กระบอกสูบก้านสูบคู่พร้อมกลไก Rear End Lock

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CXSL10-10R-Y59ALS
CXSL10-10R-Y59AS
CXSL10-10R-Y59AZ
CXSL6-10R-Y7BW
CXSL6-10R-Y7BWL
CXSL6-10R-Y7BWLS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สเปค กำหนดเองทำ

฿ 5,654.40

1 ชิ้น 55 วัน 1010มาตรฐานM สกรูY59A31ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี

฿ 5,572.80

1 ชิ้น 55 วัน 1010มาตรฐานM สกรูY59A0.51ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี

฿ 6,692.00

1 ชิ้น 55 วัน 1010มาตรฐานM สกรูY59A52ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี

฿ 6,610.40

1 ชิ้น 55 วัน 610มาตรฐานM สกรูY7BW0.52ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี

฿ 6,773.60

1 ชิ้น 55 วัน 610มาตรฐานM สกรูY7BW32ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี

฿ 5,695.20

1 ชิ้น 55 วัน 610มาตรฐานM สกรูY7BW31ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี