1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดตลับลูกปืนบอลบุชชิ่งสไลด์ CXWL Series พร้อมโช้คอัพในตัว (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

ชุดตลับลูกปืนบอลบุชชิ่งสไลด์ CXWL Series พร้อมโช้คอัพในตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,739.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

ชุดตลับลูกปืนบอลบุชชิ่งสไลด์พร้อมโช้คอัพในตัวและกลไก End lock
[คุณสมบัติ]
· มีโช้คอัพเพื่อดูดซับแรงกระแทก
·ติดตั้งบนที่ ตัวเสื้อ หรือบน แผ่นเพลท
· มีความขนานระหว่างกระบอกสูบและชิ้นงานช่วยให้มี ความแม่นยำสูง
· ลดภาระงานในการติดตั้งลงอย่างมาก
· ลดความแม่นยำในการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรที่จำเป็นในการวางตำแหน่งระหว่างการติดตั้งกระบอกสูบ ด้วยการ ลดลงผ่านการใช้ กระบวนการแปรรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พินโฮล พิเศษซึ่งจะช่วยลดปริมาณแรงงานที่เกี่ยวข้องในการปรับ
· บอลบุชชิ่งความแม่นยำสูง
· ตลับลูกปืนบอลบุชชิ่งลดการเพิ่มขึ้นของความดันเริ่มต้นที่อาจเกิดจากความไม่สมดุลของโหลด
· อุปกรณ์นี้ยังช่วยให้ทำงานสม่ำเสมอด้วยความต้านทานการเคลื่อนที่ที่มีความเสถียร

ชุดสไลด์ลูกปืนสไลด์ลูกปืนรุ่น CXWL พร้อมรายละเอียดโช้คอัพในตัว

ชุดสไลด์ลูกปืนสไลด์บอลบุชของซีรี่ส์ CXWL พร้อมรูปภาพผลิตภัณฑ์โช้คอัพในตัว

ชุดสไลด์ลูกปืนสไลด์บอลบุชของซีรี่ส์ CXWL พร้อมรูปภาพผลิตภัณฑ์โช้คอัพในตัว

ชุดสไลด์ลูกปืนสไลด์ลูกปืนรุ่น CXWL พร้อมข้อมูลจำเพาะของโช้คอัพในตัว

วิธีสั่งซื้อ

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

สเปค

ชนิดNon-หล่อลื่น
ของไหลอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำCXWL10, 160.15 MPa
CXWL20, 25, 320.10 MPa
ของไหล-10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบ (ไม่หล่อลื่น)30 ถึง 500 mm / s
กันกระแทกโช้ค
ช่วง แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน ± 2 มม
อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก)ขาพิน เคาะ แบบตรง (2 ชิ้น), สกรูปรับตำแหน่ง (-X138) *
  • * -X138 ประเภทมีช่วงการปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 12.5 มม. ที่ด้านหนึ่ง

สเปค สั่งทำเฉพาะบุคคล

สัญลักษณ์สเปค/ คำอธิบาย
-X138สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้
-X146ก้านลูกสูบกลวง
-X168ขดลวดเกลียวแทรกข้อกำหนดสเปค

สเปค สั่งทำ

สัญลักษณ์สเปค/ เนื้อหา
-XB11สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวประเภท
-XB13กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (5 ถึง 50 มม. / วินาที)
-XC22ซีล ยางฟลูออโร

ตัวอย่างไดอะแกรม

แผนภาพ: ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.) / ø16 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.) / ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)

แผนภาพ: ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.) / ø16 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.) / ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม
2ก้านครอบอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม
3ก้านครอบ Bอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม
4ตัวเสื้ออะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
5ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
6ก้านลูกสูบท่อเหล็ก ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอเนตสูงชุบ โครเมี่ยม อย่างหนัก
7แผ่นเพลทอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
8น็อตล็อคเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
9สกรูปรับตำแหน่งเหล็กกล้า โครเมียมชุบ นิกเกิล
10สกรูตัวหนอน (สำหรับยึด แท่งร็อด)เหล็กกล้า โครเมียมชุบ นิกเกิล
11สกรูตัวหนอน (สำหรับซ่อม กระดาษซับมัน)สเตนเลส-
12แหวนล็อคเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนเคลือบผิวฟอสเฟต
13ปลั๊กทองเหลืองชุบ นิกเกิล
14แม่เหล็ก-ø5มม
15สกรูตัวหนอน สำหรับ ซีลเหล็กกล้า โครเมียมชุบ นิกเกิล
16สปริงสเตนเลส-
17พิมพ์ แหวนล็อค CRเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน-
18แหวนล็อค ชนิด R แบบกลมเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนเคลือบผิวฟอสเฟต
19โช้ค-(RB0805-X552 หรือ RB1006-X552)
20ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบทองเหลืองชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้า
21ปะเก็นNBR-
22บุชชิ่ง บอล--
23ปะเก็นยางแท่งNBR-
24บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR-
25ปะเก็น ลูกสูบNBR-
26ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR-

ชิ้นส่วน: พร้อม ล็อค ปลายสาย

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
27ล็อค ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
28ล็อค นิ้วเหล็กเครื่องมือประสมนิกเกิล หลังจากดับ
29ล็อค ลูกสูบเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้าหลังจากดับ
30ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอย-
31กลับ สปริงเหล็กกล้า สปริงสังกะสี โครเมต
32สกรูปรับตำแหน่งเหล็กกล้า โครเมียมชุบ นิกเกิล
33ประเก็นประเก็นNBR-
34ปะเก็นยางแท่งNBR-
35บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR-
36ลูก เหล็กกล้าเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง-
37ลูก เหล็กกล้าเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง-
38& ldquo; โอริงNBR-
39แหวนล็อค ชนิด R แบบกลมเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนเคลือบผิวฟอสเฟต
40น็อตล็อคเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
41ปลั๊กเหล็กกล้า โครเมียมชุบ นิกเกิล

ชิ้นส่วนอะไหล่: ชุด ซีล ตัวเครื่อง กระบอกสูบ

รุ่นหมายเลขสั่งซื้อเนื้อหา
CXWL10CXWL10-PSคลองเลื่อย ของ (23), (24), (26) ที่ระบุไว้ข้างต้น
CXWL16CXWL16-PS
CXWL25CXWL25-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย (23), (24), (26) สั่งซื้อชุด ซีล ตาม รหัสรุ่น/ Part number สำหรับแต่ละ รุ่น
  • * ปะเก็น ลูกสูบ (25) ไม่สามารถเปลี่ยนได้
  • * เนื่องจากชุด ซีล ไม่มีชุด จาระบี สั่งซื้อแยกต่างหาก
    จาระบี ก้อน รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน: GR-S-010 (10 กรัม)

ชิ้นส่วนอะไหล่: ชุด ซีล ล็อค ปลาย

รุ่นหมายเลขสั่งซื้อเนื้อหา
CXWL10CXWL10R-PSคลองเลื่อย (33), (34), (35), (38) ตามรายการด้านบน
CXWL16CXWL16R-PS
CXWL25CXWL25R-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย (33), (34), (35), (38) สั่งซื้อชุด ซีล ตาม รหัสรุ่น/ Part number สำหรับแต่ละ รุ่น
  • * เนื่องจากชุด ซีล ไม่มีชุด จาระบี สั่งซื้อแยกต่างหาก
    จาระบี ก้อน รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน: GR-S-010 (10 กรัม)

ชุดสไลด์ลูกปืนตลับลูกปืนของซีรี่ส์ CXWL พร้อมมิติโช้คอัพในตัว

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.) ชนิดพื้นฐาน / cxwl10- [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / 25 ถึง 100]

ภาพวาดมิติ: ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.) ชนิดพื้นฐาน / cxwl10- [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / 25 ถึง 100]

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นFLPQSSSZZZ
CXWL10-2535.5453013827101128165.5
CXWL10-5038705018852126178215.5
CXWL10-7540.5957023877151228265.5
CXWL10-1004312090288102176278315.5
รหัสสินค้า
CDBXWL10-50R-E80AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน สิ้นสุดการล็อก ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ประเภทเมานต์

฿ 10,492.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1050พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐาน[มี] มี0.15 ถึง 1.0ด้วย แม่เหล็กM สกรูE80A0.51ไม่มีการ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง แนะนำ
รอง โช้ค ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา บุชชิ่ง บอล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDBXWL10-50R-E80AS ในชุด ชุดตลับลูกปืนบอลบุชชิ่งสไลด์ CXWL Series พร้อมโช้คอัพในตัว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDBXWL10-100-E73AL
CDBXWL10-100-E73AL-X138
CDBXWL10-100-E73ALS
CDBXWL10-75
CDBXWL10-75-E73A
CDBXWL10-75-E73A-X138
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน สิ้นสุดการล็อก ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ประเภทเมานต์

฿ 10,083.20

1 ชิ้น 55 วัน 10100พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานไม่0.15 ถึง 1.0ด้วย แม่เหล็กM สกรูE73A32ไม่มีการ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ

฿ 10,567.20

1 ชิ้น 55 วัน 10100พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่มาตรฐานไม่0.15 ถึง 1.0ด้วย แม่เหล็กM สกรูE73A32สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ

฿ 9,544.00

1 ชิ้น 55 วัน 10100พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานไม่0.15 ถึง 1.0ด้วย แม่เหล็กM สกรูE73A31ไม่มีการ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ

฿ 8,744.00

1 ชิ้น 55 วัน 1075พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานไม่0.15 ถึง 1.0ด้วย แม่เหล็กM สกรูไม่มี สวิตช์--ไม่มีการ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ

฿ 9,674.40

1 ชิ้น 55 วัน 1075พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูงมาตรฐานไม่0.15 ถึง 1.0ด้วย แม่เหล็กM สกรูE73A0.52ไม่มีการ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ

฿ 10,157.60

1 ชิ้น 55 วัน 1075พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่มาตรฐานไม่0.15 ถึง 1.0ด้วย แม่เหล็กM สกรูE73A0.52สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ