1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ Fine Lock ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CLA2 Series (รหัสสินค้า)

SMC CDLA TYPE

กระบอกสูบ Fine Lock ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CLA2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,967.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบแบบล็อคก้านสูบไม่ให้เคลื่อนที่ที่สามารถล็อคได้ในทุกทิศทาง
· กระบอกสูบพร้อมกลไกล็อคก้านสูบซึ่งเหมาะสำหรับการหยุดชั่วขณะและหยุดฉุกเฉิน และป้องกันการร่วง
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตตทนทานสนามแม่เหล็กพร้อมตัวบ่งชี้ 2 สี D-P3DW □Series ได้
· มีสวิตช์อัตโนมัติ (CDLA2 Series: CDLA2)
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกสูบ ล็อค ละเอียด , Double Acting, ก้านเดี่ยวรุ่นส สเปค ค CLA2

กระบอกสูบ ล็อค ละเอียด , การแสดงสองครั้ง, ก้านเดี่ยว CLA2 ชุด ลักษณะภายนอก

กระบอกสูบ ล็อค ละเอียด , การแสดงสองครั้ง, ก้านเดี่ยว CLA2 ชุด ลักษณะภายนอก

 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)4050638010040506380100
ชนิดNon-หล่อลื่นประเภทอากาศ - น้ำ
ของไหลอากาศน้ำมัน กังหัน (ส่วน ล็อค คืออากาศ)
หนังบู๊การแสดงสองครั้ง
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.08 MPa0.2 MPa
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที *15 ถึง 300 มม. / วินาที *
ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° c
(ไม่มีการแช่แข็ง)
5 ° C ถึง 60 ° C
กันกระแทกเบาะลมไม่มี
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0), 251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4), 1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8)
การติดพื้นฐาน, เท้าแกน, หน้าแปลนคัน, หน้าแปลนหัว, ปิ๊นเดียว, คู่ปิ๊น, ศูนย์รอง

* ข้อ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจลน์ที่อนุญาตนั้นถูกกำหนดโดยความเร็วที่ลูกสูบสามารถล็อคได้

สเปค ล็อค

การล็อคการกระทำสปริง ล็อค
(ล็อคไอเสีย)
สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
แม่กุญแจรหัส
ล็อค ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
(ล็อค ความดัน)
ปลดล็อค ความดัน (mpa)0.3 หรือมากกว่า0.1 หรือมากกว่า
ล็อค ความดัน เริ่มต้น (mpa)0.25 หรือน้อยกว่า0.05 หรือน้อยกว่า
แรงดันใช้งานสูงสุด mpa1.00.5
ล็อคทิศทางแบบสองทิศทาง

* ปรับ ตำแหน่ง สวิตช์ เพื่อให้ทำงานตามการเคลื่อนไหวทั้งตำแหน่งส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และ แบ็คแลช/ระยะฟรี (2 มม.)

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) * 1สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว (มม.) * 2
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500800
50, 6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 6001,200
80, 10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700ø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.): 1,400
ø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.): 1,500

*1: ปรึกษากับศูนย์บริการผู้ผลิตเกี่ยวกับจังหวะกลางที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น Spacers ไม่ได้ใช้สำหรับจังหวะกลาง
*2: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวนำไปใช้กับประเภทเท้า ตามแนวแกน และประเภท หน้าแปลน ปลายก้าน

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

 

(หน่วย: กิโลกรัม)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)40506380100
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐานสายยาง อะลูมิเนียม1.772.684.276.959.86
สายยาง เหล็ก1.822.724.317.1110.07
ประเภทเท้า ตามแนวแกนสายยาง อะลูมิเนียม1.962.904.617.6210.85
สายยาง เหล็ก2.012.944.657.7811.06
ชนิดหน้าแปลนสายยาง อะลูมิเนียม2.143.135.068.411.78
สายยาง เหล็ก2.193.175.108.5611.99
ปิ๊นเดี่ยวสายยาง อะลูมิเนียม2.003.024.908.0611.64
สายยาง เหล็ก2.053.064.948.2211.85
ปิ๊นคู่สายยาง อะลูมิเนียม2.043.115.068.3512.16
สายยาง เหล็ก2.093.155.108.5112.37
ประเภทศูนย์ วาล์วบอลสายยาง อะลูมิเนียม2.223.215.168.6512.26
สายยาง เหล็ก2.323.315.368.9412.65
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่เหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมดสายยาง อะลูมิเนียม0.20.250.310.460.58
สายยาง เหล็ก0.280.350.430.700.87
อุปกรณ์เสริมข้อต่อร่วม เดียว0.230.260.260.600.83
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน)0.370.430.430.871.27

การคำนวณ (ตัวอย่าง): CLA2L40-100-E

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 1.96 กก. (ตามแนวแกน เท้า, ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.])
  • น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น: 0.20 kg / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

1.96 + 0.20 × 100/50 = 2.36 กก

แผนภาพ

แผนภาพประเภทที่ไม่ใช่หล่อลื่น

แผนภาพประเภทที่ไม่ใช่หล่อลื่น

แผนภาพประเภทอากาศ - น้ำ

แผนภาพประเภทอากาศ - น้ำ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็งพร้อมการ การเคลือบผิว โลหะ
2หัว ปกอะลูมิเนียมอัลลอยการเคลือบผิว โลหะ
3ปกอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็งพร้อมการ การเคลือบผิว โลหะ
4กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
5ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ โครเมี่ยม หนัก
6ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
7ลูกสูบเบรกเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
8แขน เบรคเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
9ที่วางแขนเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
10ที่ โฮลเดอร์ รองเท้า เบรคเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
11รองเท้า เบรกวัสดุ แรงเสียดทานพิเศษ-
12โรเลอร์เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมไนไตรด์
13ขาพินเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยมผ่านการอบชุบด้วยความร้อน
14แหวนล็อคเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน-
15สปริง เบรคขดลวด เหล็กกล้ารักษาต้านการกัดกร่อน: ยกเว้นประเภท P
16แผ่นยึดเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
17แหวน เบาะอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม
18บุชชิ่งทองแดงผสม-
19บุชชิ่งทองแดงผสม-
20เบาะ วาล์วขดลวด เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
21แหวนล็อคเหล็กกล้า สำหรับ สปริง-
22ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
23หน่วยการถือครอง ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนชุบไบร์ทโครเมี่ยม
24ขาพิน หมุนไม่ได้เหล็กกล้าคาร์บอนผ่านการอบชุบด้วยความร้อน
25ไกด์ ขาพินเหล็กกล้าคาร์บอนโลหะทาสีหลังจากไนไตรดิ้ง
26หัว ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนประเภท E เท่านั้น
27องค์ประกอบบรอนซ์ประเภท E เท่านั้น
28น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้า-
29สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม-
30สลักยึดแผ่นยึดเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม-
31แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้า-
32แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้า-
33แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้า-
34น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้า-
35สวม แหวนเรซิ่น-
36บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR-
37ก้าน ซีล ANBR-
38ซีล ก้าน BNBR-
39ซีล ลูกสูบเบรกNBR-
40ซีลยูรีเทน-
41ปะเก็น ลูกสูบNBR-
42ปะเก็น สายยางNBR-
43เบาะ ซีล วาล์วNBR-
44วาล์ว ปล่อยอากาศเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมโครเมต สังกะสี สีดำ
45ตรวจสอบลูกเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม-
46ซีร็อด ซีลNBR-
 

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: ขั้นพื้นฐาน / CLA2B

ภาพวาดมิติ: ขั้นพื้นฐาน / CLA2B

ภาพวาดมิติ: ตามแนวแกน เท้า / CLA2L

ภาพวาดมิติ: ตามแนวแกน เท้า / CLA2L

ภาพวาดมิติ: ก้าน หน้าแปลน / CLA2F

ภาพวาดมิติ: ก้าน หน้าแปลน / CLA2F

ภาพวาดมิติ: แกน หน้าแปลน / CLA2F ( สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว)

ภาพวาดมิติ: แกน หน้าแปลน / CLA2F ( สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว)

ภาพวาดมิติ: หน้าแปลน หัว / CLA2G

ภาพวาดมิติ: หน้าแปลน หัว / CLA2G

ภาพวาดมิติ: ปิ๊นเดียว / CLA2C

ภาพวาดมิติ: ปิ๊นเดียว / CLA2C

  • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับขนาดและข้อมูลนอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า
CDLA2F63-1200-E-A54L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ ระบบล็อคการทำงาน สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ )

฿ 21,040.80

SMC CDLA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 631,200มีหมอนอิงทั้งสองด้าน0.08 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcA5432ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / พร้อมเบรก / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ล็อคทิศทาง แบบสองทิศทาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDLA2F63-1200-E-A54L ในชุด กระบอกสูบ Fine Lock ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CLA2 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDLA2B100-100-D-Z73
CDLA2B100-100-E
CDLA2B100-100-E-M9BA
CDLA2F63-1200-E-A54Z3
CDLA2F63-1200-E-A933
CDLA2F63-1200-E-A93L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ ระบบล็อคการทำงาน สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ )

฿ 22,212.80

1 ชิ้น 55 วัน 100100มีหมอนอิงทั้งสองด้าน0.08 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcZ730.52ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม-

฿ 21,283.20

1 ชิ้น 55 วัน 100100มีหมอนอิงทั้งสองด้าน0.08 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)-

฿ 22,994.40

1 ชิ้น 55 วัน 100100มีหมอนอิงทั้งสองด้าน0.08 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcM9BA0.52ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)-

฿ 22,232.00

1 ชิ้น 55 วัน 631,200มีหมอนอิงทั้งสองด้าน0.08 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcA5453ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)-

฿ 39,283.38

1 ชิ้น 25 วัน 631,200มีหมอนอิงทั้งสองด้าน0.08 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcA930.53ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)-

฿ 38,717.04

1 ชิ้น 25 วัน 631,200มีหมอนอิงทั้งสองด้าน0.08 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcA9332ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)-