(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน ชนิดมีวาล์ว ทำงานทางเดียว ขับเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหรือใช้สปริงยืด
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลม มี วาล์ว ติดตั้งอยู่บน กระบอกสูบ แบบกลม
· บางรุ่นมีตัวควบคุมปริมาณลมในตัว
· ปรับความเร็วได้ง่าย
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
CVM3 ซีรีส์ วาล์ว ติดตั้ง กระบอกสูบ รักษาการเดี่ยว สปริง คืน / ขยาย ลักษณะภายนอก
การใช้งานแบบแมนนวลทำได้โดยการกดปุ่มแมนนวลที่ลูกศรระบุ
สัญลักษณ์ (ยางกันกระแทก) 1
สัญลักษณ์ (ยางกันกระแทก) 2
กระบอกสูบ ที่ รองรับการใช้งาน รู (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงเดี่ยว สปริง คืน / ขยาย | ||||
ของไหล | อากาศ | ||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.0 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | ผลตอบแทน สปริง 0.18 MPa | สปริง ขยาย 0.23 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน | -10 °C ถึง 50 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.4 0 | ||||
การเป่า | ชนิดเกลียวใน | Rc 1/8 | |||
ฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: ⌀6 มม. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀4 มม. | ||||
ดำเนินการด้วยตนเอง | ไม่มีการล็อค (มาตรฐาน) | ||||
ความเร็วลูกสูบทำงาน (มม./วินาที) | 50 ถึง 700 | 50 ถึง 650 | 50 ถึง 590 | 50 ถึง 420 | |
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.27 J | 0.4 J | 0.65 J | 1.2 J | |
การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทตีนผี, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ประเภทหน้าแปลนหัวท้าย, ประเภทเคลวิสเดี่ยว, ประเภทเคลวิสคู่, ประเภทรองแหนบหัวท้าย, ประเภทรองแหนบปลายก้าน |
รุ่น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | VZ319 | ||
---|---|---|---|
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ระดับมาตรฐาน: 100 V AC, 200 V (50/60 Hz), 24 V DC กึ่ง มาตรฐาน: 110 V AC, 220 V, 12 V DC | ||
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของ วาล์ว (ปัจจัย Cv) | 4.5 มม.2 (0.25) | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15% ถึง 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | เทียบเท่ากับประเภท B (130°C) | ||
ทางเข้าไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, เทอร์มินอล DIN | ||
* การใช้พลังงาน (W) | DC | 1.8 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 2.1) | |
* อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA) | AC | การไหลเข้า | 4.5/50 Hz, 4.2/60 Hz |
โฮลดิ้ง | 3.5 / 50 Hz, 3.0 / 60 Hz |
* ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)* |
---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150* |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150* |
32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200* |
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250* |
*1: ปรึกษากับ ผู้ผลิต เกี่ยวกับจังหวะกลางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
*2: จังหวะที่มีเครื่องหมาย * คือจำนวนจังหวะสูงสุดที่มี
แผนภาพ: สปริง กลับมา
แผนภาพ: สปริง ขยาย
แผนภาพ: แบบฝัง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ข้อต่อฟิตติ้ง
แผนภาพ: เทอร์มินอล DIN
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมผสม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
2 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียมผสม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
3 | ท่อกระบอกสูบ | สเตนเลส | — |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม |
6 | บุชชิ่ง | โลหะผสม เผาผนึก เคลือบ น้ำมัน | — |
7 | ซีล เนอร์ | สเตนเลส | — |
8 | กลับ สปริง | ขดลวดเหล็กกล้า | สังกะสี โครเมี่ยม |
9 | ไกด์สปริง | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
10 | ที่นั่ง สปริง | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
11 | เสียบกับ ออริฟิส ยึดอยู่กับที่ | โลหะผสมเหล็ก | สังกะสี ดำโครเมี่ยม |
12 | แหวนล็อค | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | เคลือบผิวฟอสเฟต |
13 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมผสม | การเคลือบผิว โลหะ |
14 | สกรูหัว จม สกรูหัวจมหกเหลี่ยม หกเหลี่ยมพร้อม แหวนสปริง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
15 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมผสม | การเคลือบผิว โลหะ |
16 | สกรูหัว จม สกรูหัวจมหกเหลี่ยม หกเหลี่ยมพร้อม แหวนสปริง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
17 | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | — | * ดูข้อมูลด้านล่าง |
18 | กันกระแทก | ยูรีเทน | — |
19 | กันชนก | ยูรีเทน | — |
20 | ยางกันกระแทก B | ยูรีเทน | — |
21 | แหวนล็อค | สเตนเลส | — |
22 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — |
23 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | — |
24 | สวม แหวน | เรซิ่น | — |
25 | ปะเก็น ฝาครอบ หัว | NBR | — |
26 | ปะเก็น แผ่นเพลท | NBR | — |
27 | ปะเก็น | NBR | — |
28 | ปะเก็น ท่อเหล็ก | ยางยูรีเทน | — |
29 | ปะเก็น | เรซิ่น | — |
30 | ปะเก็น สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | เรซิ่น | — |
31 | ฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | — | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ: ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) |
32 | สตัด | ทองเหลือง | ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้า |
33 | ท่อเหล็ก | อะลูมิเนียมผสม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: ประเภทพื้นฐาน (B) การแสดงเดี่ยว สปริง รีเทิร์น / CVM3B ขนาด รู - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
Drawing บอกขนาด: ประเภทพื้นฐาน (B) การแสดงครั้งเดียว สปริง ขยาย / ขนาด รู CVM3B - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ T / ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) แบบฝัง ตัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,559.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่ | ||
฿ 5,556.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | B54 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | ไม่ | ||
฿ 3,668.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 4,883.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 3,342.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,731.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,993.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,407.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,494.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 3,559.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | ไม่ | ||
฿ 5,786.47 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 3,668.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 6,709.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 3,342.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,514.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,884.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,557.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,731.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 6,945.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 5 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,993.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,906.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 5,035.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 6,164.00 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ]) | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,429.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 4,644.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 4,992.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73C | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 4,818.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 4,080.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 4,232.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 3,407.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่ | ||
฿ 3,516.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 8,023.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 4,731.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 3,668.00 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 25 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,319.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 25 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 5,230.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 25 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 5,360.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 25 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,514.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 25 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9N | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,732.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 25 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่ | ||
฿ 3,494.40 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 30 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 5,056.80 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 30 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73C | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,429.60 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 30 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,644.80 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 30 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,818.40 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 30 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,516.00 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 30 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 4,731.20 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 30 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 4,904.80 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 30 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 3,603.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 35 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 3,516.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 40 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 5,838.40 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7NW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 3,429.60 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,818.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,494.40 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่ | ||
฿ 4,449.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7A2 | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่ | ||
฿ 3,603.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 5,860.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 6,328.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 50 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | AC 220 V (50/60 hz) | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 8,650.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 50 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 3,884.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 75 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 5,686.40 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 100 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 4,796.80 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9NW | 5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 3,494.40 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 8,086.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 8,086.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 8,135.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 3,820.00 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 25 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 6,335.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 25 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 3,906.40 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 50 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 5,122.40 | VALVE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 20 | 50 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 5,274.40 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 20 | 75 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แบบฝัง ตัวสัมผัสเดียว | 200 V AC (50/60 hz) | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 3,863.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 10 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 4,188.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 10 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 3,537.60 | VALVE CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 3,537.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 25 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 5,621.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 50 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | B54 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 5,729.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 50 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,536.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 75 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,036.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 75 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,861.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 75 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 7,009.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 75 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,232.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 100 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,623.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 100 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 110 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 4,232.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 100 | 0.18 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 7,745.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 100 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | เทอร์มินอล DIN | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 5,122.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 100 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 5,187.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 100 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ | ||
฿ 4,883.20 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 125 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่ | ||
฿ 4,992.00 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 125 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 100 V AC (50/60 hz) | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 4,992.00 | SMC CDVM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 125 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อม ไฟแสดงสถานะ และตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ยกเว้นประเภท G) | ||
฿ 6,294.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 25 | 150 | 0.23 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่ |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | การมี |
รอง | เบาะ ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง