(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบแบบมีวาล์วรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลม มี วาล์ว ติดตั้งอยู่บน กระบอกสูบ แบบกลม
· กระบอกสูบมีวาล์วที่ช่วยให้ปรับความเร็วได้ง่าย
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกสูบ ติดตั้ง วาล์ว , การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CVM5 แบบแท่งเดี่ยว
สามารถดำเนินการด้วยตนเองโดยกดปุ่มแมนนวล
กระบอกสูบ ที่ รองรับการใช้งาน รู (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | ||||
หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | ||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.0 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 °C ถึง 50 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.4 0 | ||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | ชนิดเกลียวใน | Rc 1/8 | |||
ข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: ⌀6 มม. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀4 มม. | ||||
* ความเร็วลูกสูบขณะทำงาน (มม./วินาที) | 50 ถึง 700* | 50 ถึง 650 * | 50 ถึง 590 * | 50 ถึง 420 * | |
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.27 J | 0.4 J | 0.65 J | 1.2 J | |
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทตีนผี, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ประเภทหน้าแปลนหัวท้าย, ประเภทเคลวิสเดี่ยว, ประเภทเคลวิสคู่, ประเภทรองแหนบหัวท้าย, ประเภทรองแหนบปลายก้าน |
* ค่าที่มีเครื่องหมายดอกจันคือค่าที่ถอด วาล์วปีกผีเสื้อ ชนิดเก็บ ตัวเก็บเสียง ออก หากต้องการใช้ตามค่าเหล่านี้ให้ใช้มาตรการป้องกันฝุ่นเข้าเช่นการติดตั้งตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง AN120-M5 บน พอร์ตเชื่อมต่อ EXH
รุ่น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | VZ3□90 ซีรี่ส์ | ||
---|---|---|---|
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ระดับมาตรฐาน: 100 V AC, 200 V (50/60 Hz), 24 V DC กึ่ง มาตรฐาน: 110 V AC, 220 V, 12 V DC | ||
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของ วาล์ว (ค่า Cv) | 4.5 มม.2 (0.25) | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15 ถึง 10% | ||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | Class B หรือเทียบเท่า (130°C) | ||
ทางเข้าไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, เทอร์มินอล DIN | ||
* การใช้พลังงาน (W) | DC | 1.8 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 2.1) | |
* อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA) | AC | การไหลเข้า | 4.5/50 Hz, 4.2/60 Hz |
โฮลดิ้ง | 3.5 / 50 Hz, 3.0 / 60 Hz |
* ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | * สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | ผลิตได้สูงสุด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) |
---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 1,000 |
25 | ||
32 | ||
40 |
*1: ปรึกษากับศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC เกี่ยวกับจังหวะกลางนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ 2) จังหวะที่ใช้ได้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน ดูซีรีส์ CM2 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น
ขั้นตอนในการเปลี่ยนระหว่างการให้ก้านยืดออกเมื่อได้รับพลังงานและให้ก้านหดกลับเมื่อได้รับพลังงาน
การเปลี่ยนวิธี 1
1. คลาย โบลท์ หัวหกเหลี่ยม 2 ตัวด้วย เครื่องมือ ที่เหมาะสมแล้วถอด แผ่นเพลท และ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ออก เมื่อถอดออกแทนที่จะถอด แผ่นเพลท และ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แยกกันให้ถอดออกพร้อมกับ โบลท์ หัวหกเหลี่ยม ยังคงใส่อยู่
การเปลี่ยนวิธี 2
2. มี ปะเก็น แผ่นเพลท ย่อยอยู่ภายใน แผ่นเพลท กลับด้าน ปะเก็น แผ่นเพลท โดย 180° และติดตั้งเพื่อให้มองเห็นตัวอักษร "B" (ส่วนหนึ่งของส่วนนอกของ ปะเก็น แผ่นเพลท ล่างยื่นออกมา ตัวอักษร "B" ปรากฏที่ด้านหนึ่งของส่วนที่ยื่นออกมานี้)
การเปลี่ยนวิธี 3
3. ติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา และ แผ่นเพลท แล้วขัน โบลท์ หัวหกเหลี่ยม ด้วย เครื่องมือ ใช้ แรงบิดขันแน่น ที่ 0.6 ถึง 0.8 N⋅m
หลังจากขันให้แน่นให้กดปุ่มแมนนวลบน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศและเพื่อยืนยันสภาวะการทำงาน ก้านขยายเมื่อมีพลังงานและก้านหดเมื่อได้รับพลังงานสามารถกำหนดได้จากภายนอกโดยมองผ่านหน้าต่างเล็ก ๆ บน แผ่นเพลท ย่อย (ตูดแสดงใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
CVM5L รู ขนาดและการ ดรออิ้งบอกขนาด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | A | AL | B | B1 | B2 | D | F | H | H1 | H2 | I | K | LC | LD | LH | LS | LT | LX | LY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | มากถึง 300 | 18 | 15.5 | 40 | 13 | 26 | 8 | 13 | 41 | 5 | 8 | 28 | 5 | 4 | 6.8 | 25 | 102 | 3.2 | 40 | 70.5 |
25 | มากถึง 300 | 22 | 19.5 | 47 | 17 | 32 | 10 | 13 | 45 | 6 | 8 | 33.5 | 5.5 | 4 | 6.8 | 28 | 102 | 3.2 | 40 | 76.5 |
32 | มากถึง 300 | 22 | 19.5 | 47 | 17 | 32 | 12 | 13 | 45 | 6 | 8 | 37.5 | 5.5 | 4 | 6.8 | 28 | 104 | 3.2 | 40 | 78.8 |
40 | มากถึง 300 | 24 | 21 | 54 | 22 | 41 | 14 | 16 | 50 | 8 | 10 | 46.5 | 7 | 4 | 7 | 30 | 134 | 3.2 | 55 | 84.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | LZ | MM | N | NA | NN | S | X | Y | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 55 | M8 × 1.25 | 15 | 24 | M20 × 1.5 | 62 | 20 | 8 | 21 | 131 |
25 | 55 | M10 × 1.25 | 15 | 30 | M26 × 1.5 | 62 | 20 | 8 | 25 | 135 |
32 | 55 | M10 × 1.25 | 15 | 34.5 | M26 × 1.5 | 64 | 20 | 8 | 25 | 137 |
40 | 75 | M14 × 1.5 | 21.5 | 42.5 | M32 × 2 | 88 | 23 | 10 | 27 | 171 |
* ฉากยึด ถูกจัดส่งพร้อมกับตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
CDVM5B20-60B-12G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด | ผลัก / ดึงลุ้น | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,797.64 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อ ชนิดเกลียวใน | หดกลับเมื่อลุ้น | 2 ตำแหน่ง เดียว | 200 V AC (50/60 hz) | แหวนร้อยสาย | ไม่ |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | การมี | รอง | เบาะ ยาง | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง