1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบแบบมีวาล์ว ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CVM5 Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบแบบมีวาล์ว ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CVM5 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,015.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบแบบมีวาล์วรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลม มี วาล์ว ติดตั้งอยู่บน กระบอกสูบ แบบกลม
· กระบอกสูบมีวาล์วที่ช่วยให้ปรับความเร็วได้ง่าย
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกสูบ ติดตั้ง วาล์ว , การแสดงสองครั้ง, สเปค ซีรีส์ CVM5 ของก้านเดี่ยว

กระบอกสูบ ติดตั้ง วาล์ว , การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CVM5 แบบแท่งเดี่ยว

กระบอกสูบ ติดตั้ง วาล์ว , การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CVM5 แบบแท่งเดี่ยว

สามารถดำเนินการด้วยตนเองโดยกดปุ่มแมนนวล

สามารถดำเนินการด้วยตนเองโดยกดปุ่มแมนนวล

สเปค

กระบอกสูบ ที่ รองรับการใช้งาน รู (มิลลิเมตร)20253240
ของไหลอากาศ
หนังบู๊การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
กันกระแทกเบาะ ยาง
ความดัน พิสูจน์1.0 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-10 °C ถึง 50 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.4
0
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อชนิดเกลียวในRc 1/8
ข้อต่อฟิตติ้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: ⌀6 มม. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀4 มม.
* ความเร็วลูกสูบขณะทำงาน (มม./วินาที)50 ถึง 700*50 ถึง 650 *50 ถึง 590 *50 ถึง 420 *
พลังงานจลน์ที่อนุญาต0.27 J0.4 J0.65 J1.2 J
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อประเภทพื้นฐาน, ประเภทตีนผี, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ประเภทหน้าแปลนหัวท้าย, ประเภทเคลวิสเดี่ยว, ประเภทเคลวิสคู่, ประเภทรองแหนบหัวท้าย, ประเภทรองแหนบปลายก้าน

* ค่าที่มีเครื่องหมายดอกจันคือค่าที่ถอด วาล์วปีกผีเสื้อ ชนิดเก็บ ตัวเก็บเสียง ออก หากต้องการใช้ตามค่าเหล่านี้ให้ใช้มาตรการป้องกันฝุ่นเข้าเช่นการติดตั้งตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง AN120-M5 บน พอร์ตเชื่อมต่อ EXH

สเปค สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา

รุ่น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาVZ3□90 ซีรี่ส์
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้าระดับมาตรฐาน: 100 V AC, 200 V (50/60 Hz), 24 V DC
กึ่ง มาตรฐาน: 110 V AC, 220 V, 12 V DC
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของ วาล์ว (ค่า Cv)4.5 มม.2 (0.25)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15 ถึง 10%
ประเภทฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า (130°C)
ทางเข้าไฟฟ้าแหวนร้อยสาย, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, เทอร์มินอล DIN
* การใช้พลังงาน (W)DC1.8 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 2.1)
* อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA)ACการไหลเข้า4.5/50 Hz, 4.2/60 Hz
โฮลดิ้ง3.5 / 50 Hz, 3.0 / 60 Hz

* ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
* สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร)ผลิตได้สูงสุด
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 3001,000
25
32
40

*1: ปรึกษากับศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC เกี่ยวกับจังหวะกลางนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ 2) จังหวะที่ใช้ได้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน ดูซีรีส์ CM2 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น

การเปลี่ยนระหว่างก้านที่ขยายออกเมื่อมีพลังงานและก้านหดเมื่อได้รับพลังงาน

ขั้นตอนในการเปลี่ยนระหว่างการให้ก้านยืดออกเมื่อได้รับพลังงานและให้ก้านหดกลับเมื่อได้รับพลังงาน

การเปลี่ยนวิธี 1

การเปลี่ยนวิธี 1

1. คลาย โบลท์ หัวหกเหลี่ยม 2 ตัวด้วย เครื่องมือ ที่เหมาะสมแล้วถอด แผ่นเพลท และ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ออก เมื่อถอดออกแทนที่จะถอด แผ่นเพลท และ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แยกกันให้ถอดออกพร้อมกับ โบลท์ หัวหกเหลี่ยม ยังคงใส่อยู่

การเปลี่ยนวิธี 2

การเปลี่ยนวิธี 2

2. มี ปะเก็น แผ่นเพลท ย่อยอยู่ภายใน แผ่นเพลท กลับด้าน ปะเก็น แผ่นเพลท โดย 180° และติดตั้งเพื่อให้มองเห็นตัวอักษร "B" (ส่วนหนึ่งของส่วนนอกของ ปะเก็น แผ่นเพลท ล่างยื่นออกมา ตัวอักษร "B" ปรากฏที่ด้านหนึ่งของส่วนที่ยื่นออกมานี้)

การเปลี่ยนวิธี 3

การเปลี่ยนวิธี 3

3. ติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา และ แผ่นเพลท แล้วขัน โบลท์ หัวหกเหลี่ยม ด้วย เครื่องมือ ใช้ แรงบิดขันแน่น ที่ 0.6 ถึง 0.8 N⋅m
หลังจากขันให้แน่นให้กดปุ่มแมนนวลบน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศและเพื่อยืนยันสภาวะการทำงาน ก้านขยายเมื่อมีพลังงานและก้านหดเมื่อได้รับพลังงานสามารถกำหนดได้จากภายนอกโดยมองผ่านหน้าต่างเล็ก ๆ บน แผ่นเพลท ย่อย (ตูดแสดงใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)

ขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

CVM5L รู ขนาดและการ ดรออิ้งบอกขนาด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

CVM5L รู ขนาดและการ ดรออิ้งบอกขนาด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยางช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่AALBB1B2DFHH1H2IKLCLDLHLSLTLXLY
20มากถึง 3001815.5401326813415828546.8251023.24070.5
25มากถึง 3002219.54717321013456833.55.546.8281023.24076.5
32มากถึง 3002219.54717321213456837.55.546.8281043.24078.8
40มากถึง 300242154224114165081046.5747301343.25584.8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยางLZMMNNANNSXYZZZ
2055M8 × 1.251524M20 × 1.56220821131
2555M10 × 1.251530M26 × 1.56220825135
3255M10 × 1.251534.5M26 × 1.56420825137
4075M14 × 1.521.542.5M32 × 288231027171

* ฉากยึด ถูกจัดส่งพร้อมกับตัวเครื่อง

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • * ห้ามหมุนฝาครอบ หากฝาครอบหมุนเมื่อติดตั้ง กระบอกสูบ หรือขัน ข้อต่อฟิตติ้ง เข้ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ มีความเสี่ยงที่ส่วนต่อของฝาครอบจะเสียหาย
  • * ฝาครอบและ สายยาง กระบอกสูบ เชื่อมต่อกันด้วยวิธีจีบ จึงไม่สามารถถอดประกอบได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในของ กระบอกสูบ นอกจาก ซีล ก้าน
  • * เมื่อเปลี่ยนซีลก้านหรือเมื่อถอดและติดตั้ง แหวนล็อค รอง ให้ใช้ เครื่องมือ ที่เหมาะสม (คีม แหวนล็อค: เครื่องมือ สำหรับติดตั้ง แหวนล็อค แบบ C) แม้ว่าจะใช้ เครื่องมือ ที่เหมาะสม แต่ก็ยังมีอันตรายจากการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อคนงานหรืออุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจาก แหวนล็อค อาจหลุดออกจาก ปลาย คีม ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อถอด แหวนล็อค เพื่อป้องกันปัญหานี้ นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ แหวนล็อค ยึดเข้ากับร่องของฝาครอบแกนอย่างแน่นหนาเมื่อติดตั้งก่อนที่จะจ่ายอากาศไปยัง กระบอกสูบ
  • * ใช้ความระมัดระวังในการจัดการ สายยาง กระบอกสูบ ที่ทำงานด้วยความเร็วสูง / ความถี่สูง เนื่องจาก พื้นผิว จะร้อนจัดและอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้
  • * ห้ามใช้ กระบอกลม กระบอกสูบ-ไฮโดร การใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์เป็น ของไหล ใน กระบอกลม อาจทำให้เกิดการรั่วไหล
  • * เข้าร่วมกับส่วนปลายก้านเพื่อป้องกันไม่ให้บูทก้านบิด หากก้านสูบบิดในระหว่างการติดตั้ง กระบอกสูบ การบู๊ตแกนอาจล้มเหลวระหว่างการทำงาน
  • * ผลิตภัณฑ์ ข้างต้นได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับ ระบบ อากาศอัด เท่านั้น อย่าให้ ความดัน หรืออุณหภูมิเกินช่วงที่กำหนดเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายทำงานผิดปกติ ฯลฯ
  • * เมื่อจ่ายไฟให้ วาล์ว เป็น ระยะเวลา นาน ความร้อนที่เกิดจาก ขดลวด จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ประสิทธิภาพของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ลดลง อายุการใช้งาน การใช้งานลดลง และส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่อยู่ใกล้เคียง
  • * ดูข้อมูลในแค็ตตาล็อก SMC เช่น สเปค ภาพวาดประเภทพื้นฐาน และไดอะแกรมอื่นนอกเหนือจากที่ให้ไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
CDVM5B20-25-12G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิด ผลัก / ดึงลุ้น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน

฿ 4,167.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2025แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อ ชนิดเกลียวในยืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว200 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสายไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว การมี รอง เบาะ ยาง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.15 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDVM5B20-25-12G ในชุด กระบอกสูบแบบมีวาล์ว ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CVM5 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDVM5B20-10-11DZ-M9BMS
CDVM5B20-10-12D
CDVM5B20-10-15D
CDVM5B20-25-12G-C73
CDVM5B20-25-15DZ
CDVM5B20-25-15G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิด ผลัก / ดึงลุ้น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน

฿ 5,208.80

1 ชิ้น 55 วัน 2010แม่เหล็ก แบบฝังRcM9B11ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อ ชนิดเกลียวในยืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว100 V AC (50/60 hz)เทอร์มินอล DINด้วยตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชาก (ไม่รวม G)

฿ 4,384.00

1 ชิ้น 55 วัน 2010แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อ ชนิดเกลียวในยืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว200 V AC (50/60 hz)เทอร์มินอล DINไม่

฿ 4,319.20

1 ชิ้น 55 วัน 2010แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อ ชนิดเกลียวในยืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว24 V DCเทอร์มินอล DINไม่

฿ 5,382.40

1 ชิ้น 55 วัน 2025แม่เหล็ก แบบฝังRcC730.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อ ชนิดเกลียวในยืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว200 V AC (50/60 hz)แหวนร้อยสายไม่

฿ 4,428.00

1 ชิ้น 55 วัน 2025แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อ ชนิดเกลียวในยืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว24 V DCเทอร์มินอล DINด้วยตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชาก (ไม่รวม G)

฿ 4,102.40

1 ชิ้น 55 วัน 2025แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทท่อ ชนิดเกลียวในยืดเมื่อลุ้น2 ตำแหน่ง เดียว24 V DCแหวนร้อยสายไม่