(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบแบบมีวาล์วรุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลม มี วาล์ว ติดตั้งอยู่บน กระบอกสูบ แบบกลม
· กระบอกสูบมีวาล์วที่ช่วยให้ปรับความเร็วได้ง่าย
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกสูบ ติดตั้ง วาล์ว , การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CVJ5 แบบแท่งเดี่ยว
สัญลักษณ์ JIS: การแสดงคู่ / ก้านเดี่ยว ยางกันกระแทก
สามารถใช้งานได้ด้วยตนเองโดยกดปุ่มแมนนวลที่ลูกศรระบุ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | ⌀10 | ⌀16 |
---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |
ของไหล | อากาศ | |
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 °C ถึง 50 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 | |
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | M5 × 0.8 | |
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | |
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 750 mm/s | 50 ถึง 150 มม. / วินาที |
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.035 J | 0.090 J |
รุ่น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | SYJ3190 | ||
---|---|---|---|
ทางเข้าไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย (G), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M) | ||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | |
AC 50/60 เฮิร์ตซ์ | 100, 110, 200, 220 | ||
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของ วาล์ว (ค่า Cv) | 1.8 มม.2 (0.1) | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด* | ||
การใช้พลังงาน W | DC | ระดับมาตรฐาน | 0.35 (พร้อมแสง: 0.4) |
* อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนVA | AC | 100 V | 0.78 (แบบมีไฟ: 0.81) |
110 V 115 V | 0.86 (แบบมีไฟ: 0.89) [0.94 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.97)] | ||
200 V | 1.18 (พร้อมไฟ: 1.22) | ||
220 V [230 V] | 1.30 (พร้อมไฟ: 1.34) [1.42 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.46)] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์ สำหรับชนิดไม่มีขั้ว) | ||
ไฟแสดงสถานะ | LED |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
---|---|
10 | 15, 30, 45, 60 |
16 | 15, 30, 45, 60 |
* หากต้องการประเภทมากกว่าจังหวะข้างต้น (61 จังหวะ) โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC
ขั้นตอนในการเปลี่ยนระหว่างการให้ก้านยืดออกเมื่อได้รับพลังงานและให้ก้านหดกลับเมื่อได้รับพลังงาน
การเปลี่ยนวิธี 1
1. ใช้ ไขควง คลาย สกรู หัว แบบกลม ขนาดเล็ก 2 ตัว แล้วถอด แผ่นเพลท และ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ออก ในเวลานี้แทนที่จะถอด แผ่นเพลท และ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แยกกันให้ถอดออกพร้อมกับ สกรู หัว แบบกลม ขนาดเล็กที่ยังคงใส่อยู่
การเปลี่ยนวิธี 2
2. หมุน ปะเก็น ท่อเหล็ก 180° แล้วยึดโดยมีตัวอักษร "B" แสดง
การเปลี่ยนวิธี 3
3. ติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา และ แผ่นเพลท ต แล้วขัน สกรู หัว แบบกลม ขนาดเล็กให้แน่นโดยใช้ ไขควง หลังจากขันให้แน่นให้กดปุ่มแมนนวลบน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศและเพื่อยืนยันสภาวะการทำงาน เมื่อมอง กระบอกสูบ จากด้านบน ตำแหน่ง ของ ปะเก็น จะเป็นดังแสดงในรูปด้านบน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทพื้นฐาน (B) การ ดรออิ้งบอกขนาด CVJ5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | A | B | C | D | F | H | HX | MM | NA | NB | ND | NN | S | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 28 | 35 | M4 × 0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 (-0.022 ถึง 0) | M8 × 1 | 46 | 90 [91] |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 28 | 41 | M5 × 0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 (-0.022 ถึง 0) | M10 × 1 | 47 | 91 [92] |
* ค่าที่แสดงภายใน [ ] ใช้สำหรับ AC
น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | B1 | H1 |
---|---|---|
10 | 7 | 3.2 |
16 | 8 | 4 |
กระบอกสูบ ติด วาล์ว , การแสดงคู่, ไดอะแกรมซีรีส์ CVJ5 แบบแท่งเดี่ยว
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมผสม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
2 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียมผสม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
3 | ท่อทรง กระบอกสูบ | สเตนเลส | — |
4 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | — |
5 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
6 | น๊อตตัวเมีย ยึด | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล |
7 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต |
8 | กันกระแทก | ยูรีเทน | — |
9 | ลูก เหล็กกล้า | เหล็กกล้าคาร์บอน | — |
10 | สตัด | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
11 | สกรู หัว แบบกลม | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต |
12 | แผ่นเพลท | สังกะสีผสม | — |
13 | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | — | * ดูขั้นตอนด้านล่าง |
14 | ท่อเหล็ก | อะลูมิเนียมผสม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
15 | ซีล ลูกสูบ | NBR | — |
16 | ซีล ก้าน | NBR | — |
17 | ปะเก็น สายยาง | NBR | — |
18 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | — |
19 | ปะเก็น | NBR และ SUS304 | — |
20 | ปะเก็น ท่อเหล็ก | NBR | — |
21 | ปะเก็น แผ่นเพลท | NBR | — |
* วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา: SYJ3190-□ (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) □ (รายการไฟฟ้า) □ (ตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ผลัก / ดึงลุ้น | แรงดัน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,111.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ชนิดที่มีการยึดติด ราง | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 4,977.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,997.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 200 V AC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 5,111.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ชนิดที่มีการยึดติด ราง | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 4,977.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,064.66 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 5,111.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,468.10 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 8,343.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 8,545.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | J79W | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,670.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,111.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,670.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 20 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,401.16 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | แหวนร้อยสาย | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,401.16 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | แหวนร้อยสาย | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,247.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ชนิดที่มีการยึดติด ราง | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 6,929.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 6,929.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,468.10 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,247.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ชนิดที่มีการยึดติด ราง | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,111.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,078.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,030.89 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,569.41 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,501.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | แหวนร้อยสาย | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 6,054.55 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 200 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,492.36 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 200 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 5,280.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,097.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 5,314.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 5,482.26 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ชนิดที่มีการยึดติด ราง | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 5,347.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 8,848.47 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | J79C | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,703.89 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,973.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 8,511.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | F79 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟและแรงดันไฟกระชาก (แบบ ชนิดไม่มีขั้ว) | ||
฿ 7,232.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 8,107.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | F7BV | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,232.91 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,771.43 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 6,694.38 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 8,174.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7A1 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,347.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,501.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A73 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 200 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,492.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 200 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,097.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,636.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,636.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,357.88 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,088.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 5,482.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ชนิดที่มีการยึดติด ราง | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 8,848.47 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | J79C | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,232.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,097.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 12 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,771.43 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 200 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,492.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 200 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,367.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 200 V AC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,549.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 200 V AC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,838.37 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,458.59 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 8,915.41 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | J79C | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,838.37 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 200 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,559.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 200 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 5,347.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 9,050.50 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | J79W | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,299.85 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 220 V AC (230 V AC) | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,727.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7B | 3 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,232.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,838.37 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 4,241.60 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 9,117.43 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | J79W | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | แหวนร้อยสาย | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,415.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,838.37 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 200 V AC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 8,040.39 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 110 V AC (115 V AC) | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,347.78 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,905.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,905.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | แหวนร้อยสาย | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 7,771.43 | SMC CDVJ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 8,982.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | J79W | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟและแรงดันไฟกระชาก (แบบ ชนิดไม่มีขั้ว) | ||
฿ 9,251.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | J79W | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟและแรงดันไฟกระชาก (แบบ ชนิดไม่มีขั้ว) | ||
฿ 8,376.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟและแรงดันไฟกระชาก (แบบ ชนิดไม่มีขั้ว) | ||
฿ 7,299.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,482.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ประเภทพื้นฐาน | หดกลับเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,078.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ยืดเมื่อลุ้น | 100 V AC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | ไม่มีไฟหรือแรงดันไฟกระชาก | ||
฿ 6,963.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A73 | 0.5 | 2 | - | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,280.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ชนิดที่มีการยึดติด ราง | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 5,145.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สไตล์การติดตั้งวงดนตรี | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 7,838.37 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | F7BV | 0.5 | 2 | - | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 8,107.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | F7BV | 3 | 2 | - | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก | ||
฿ 8,376.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | F7BV | 5 | 2 | - | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ยืดเมื่อลุ้น | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L | พร้อมตัวต้านแรงดันไฟและไฟกระชาก |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วาล์ว | การมี | รอง | เบาะ ยาง | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง