(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบมาตรฐานเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเด็น เช่น เครื่องจักรแปรรูปอาหาร
[คุณสมบัติ]
· สเปคสเตนเลสทั้งหมด (อุปกรณ์ภายนอก)
· ตัวเลือกวัสดุซีลปะเก็น 2 ประเภท
· การกำหนดรูปแบบภายนอกที่ช่วยลดการรวมของเหลว
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกสูบ สเตนเลส รุ่น ลักษณะภายนอก CG5-S ซีรี่ส์
สัญลักษณ์ JIS: ดับเบิลทำหน้าที่ / เดี่ยวก้าน ยางกันกระแทก
เบาะลมสัญลักษณ์ JIS
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |||||||
ของไหล | อากาศ | |||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||||||
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70 ° C พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60 ° c | |||||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก, เบาะลม | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | |||||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | 50 ถึง 700 มม. / วินาที | ||||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,200 st (0 ถึง +1.8) mm | สูงสุด 1,000 (st0 ถึง +1.4) มม. สูงสุด 15,000 (st0 ถึง +1.8) มม | ||||||
อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ | ชนิดพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิด หน้าแปลน ปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลน หัว- ปลาย, ชนิดหน้าแปลน ปิ๊น แบบรวม |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด |
---|---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 201 ถึง 350 | 1,500 |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 301 ถึง 400 | |
32 | 301 ถึง 450 | ||
40 | 301 ถึง 800 | ||
50/63 | 301 ถึง 1,200 | ||
80 | 301 ถึง 1,400 | ||
100 | 301 ถึง 1,500 |
ด้วยแผนภาพ ยางกันกระแทก
ด้วยเบาะอากาศแผนภาพ
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | SUS304 | |
2 | หัว ปก | SUS304 | |
3 | ท่อทรง กระบอกสูบ | SUS304 | |
4 | ก้านลูกสูบ | SUS304 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง |
5 | ยางกันกระแทก | ยูรีเทน | |
6 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | SUS304 | |
7 | ซีล | ยูรีเทน | |
14 | เบาะ วาล์ว | SUS304 | |
15 | ตัวยึดวาล์ว | SUS304 | |
16 | น็อตล็อค | SUS304 | |
17 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | |
18 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | |
19 | สวม แหวน | เรซิ่น | |
20 | แหวน เบาะ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
*1: การปรับสภาพ วัสดุ และ กระบวนการเตรียมผิว ของชิ้นส่วนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นเหมือนกับ รุ่นมาตรฐาน ในซีรี่ส์ CG1
*2: สำหรับกระบอกสูบที่มี สวิตช์ อัตโนมัติ จะ มี แม่เหล็ก ติดอยู่กับลูกสูบ
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | |
---|---|---|---|
CG5□□□SR | CG5□□□SV | ||
8 | เครื่องกวาดตะกอน กันละอองฝน | NBR | FKM |
9 | ซีล ก้าน | ||
10 | ซีล ลูกสูบ | ||
11 | ซีล วาล์ว | ||
12 | ปะเก็น ตัวยึดวาล์ว | ||
21 | ปะเก็น ลูกสูบ | ||
22 | ข้อต่อแหวนปะเก็น เบาะ | ||
13 | แผ่นป้องกัน ฉลาก | PET |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | ยางกันกระแทก | เบาะลม | ||
---|---|---|---|---|
CG5□N□SR | CG5□N□SV | CG5□A□SR | CG5□A□SV | |
20 | CG5N20SR-PS | CG5N20SV-PS | CG5A20SR-PS | CG5A20SV-PS |
25 | CG5N25SR-PS | CG5N25SV-PS | CG5A25SR-PS | CG5A25SV-PS |
32 | CG5N32SR-PS | CG5N32SV-PS | CG5A32SR-PS | CG5A32SV-PS |
40 | CG5N40SR-PS | CG5N40SV-PS | CG5A40SR-PS | CG5A40SV-PS |
สารบัญ | คลองเลื่อย จาก (9) และ (10) จากด้านบน | คลองเลื่อย (9), (10), (11) และ (12) จากด้านบน |
รหัสสินค้า |
---|
CDG5LN80SR-1350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | วัสดุ ของ ปะเก็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,179.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 1,350 | มาตรฐาน | ไม่หล่อลื่น ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | NBR |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | การมี |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDG5LN80SR-1350 ในชุด กระบอกสูบสเตนเลส CG5-S Series
รหัสสินค้า |
---|
CDG5BA100SR-1000 |
CDG5BA100SR-1100 |
CDG5BA100SR-125-G5BAL |
CDG5LN80SR-1400-G5BAL |
CDG5LN80SR-150 |
CDG5LN80SR-150-G5BAL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | วัสดุ ของ ปะเก็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63,718.69 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 1,000 | มาตรฐาน | เบาะลมแบบไม่หล่อลื่น | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | NBR | ||
฿ 67,764.17 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 1,100 | มาตรฐาน | เบาะลมแบบไม่หล่อลื่น | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | NBR | ||
฿ 32,303.17 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 125 | มาตรฐาน | เบาะลมแบบไม่หล่อลื่น | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | G5BA | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | NBR | ||
฿ 37,025.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 1,400 | มาตรฐาน | ไม่หล่อลื่น ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | G5BA | 3 | 2 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | NBR | ||
฿ 11,445.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 150 | มาตรฐาน | ไม่หล่อลื่น ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | NBR | ||
฿ 14,292.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 150 | มาตรฐาน | ไม่หล่อลื่น ยางกันกระแทก | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | G5BA | 3 | 2 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง