1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบสเตนเลส CG5-S Series (รหัสสินค้า)

SMC CDG TYPE

กระบอกสูบสเตนเลส CG5-S Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,799.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบมาตรฐานเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเด็น เช่น เครื่องจักรแปรรูปอาหาร
[คุณสมบัติ]
· สเปคสเตนเลสทั้งหมด (อุปกรณ์ภายนอก)
· ตัวเลือกวัสดุซีลปะเก็น 2 ประเภท
· การกำหนดรูปแบบภายนอกที่ช่วยลดการรวมของเหลว
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกสูบ สเตนเลส รุ่น สเปค CG5-S

กระบอกสูบ สเตนเลส รุ่น ลักษณะภายนอก CG5-S ซีรี่ส์

กระบอกสูบ สเตนเลส รุ่น ลักษณะภายนอก CG5-S ซีรี่ส์

สัญลักษณ์ JIS: ดับเบิลทำหน้าที่ / เดี่ยวก้าน ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์ JIS: ดับเบิลทำหน้าที่ / เดี่ยวก้าน ยางกันกระแทก

เบาะลมสัญลักษณ์ JIS

เบาะลมสัญลักษณ์ JIS

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)20253240506380100
หนังบู๊การแสดงดับเบิลคันเดียว
ของไหลอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70 ° C พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60 ° c
กันกระแทกยางกันกระแทก, เบาะลม
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 1,000 มม. / วินาที50 ถึง 700 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,200 st (0 ถึง +1.8) mmสูงสุด 1,000 (st0 ถึง +1.4) มม.
สูงสุด 15,000 (st0 ถึง +1.8) มม
อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ชนิดพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิด หน้าแปลน ปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลน หัว- ปลาย, ชนิดหน้าแปลน ปิ๊น แบบรวม

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยางสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200201 ถึง 3501,500
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300301 ถึง 400
32301 ถึง 450
40301 ถึง 800
50/63301 ถึง 1,200
80301 ถึง 1,400
100301 ถึง 1,500
  • * ปรึกษากับ SMC เกี่ยวกับจังหวะกลางที่เพิ่มขึ้น 1 มม. (ไม่ใช้ Spacers)
  • * สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวนำไปใช้กับประเภทเท้า ตามแนวแกน และประเภท หน้าแปลน ปลายก้าน ในกรณีของตัวยึดอื่น ๆ หรือเมื่อเกินขีด จำกัด จังหวะยาวขีด จำกัด การใช้งานสูงสุดจะถูกกำหนดโดยตารางการเลือกจังหวะ (ส่วนการติดตั้งด้านหน้า CG1)

แผนภาพ

ด้วยแผนภาพ ยางกันกระแทก

ด้วยแผนภาพ ยางกันกระแทก

ด้วยเบาะอากาศแผนภาพ

ด้วยเบาะอากาศแผนภาพ

จำนวนชื่อวัสดุ
1ฝาครอบก้านSUS304
2หัว ปกSUS304
3ท่อทรง กระบอกสูบSUS304
4ก้านลูกสูบSUS304ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
5ยางกันกระแทกยูรีเทน
6น๊อตตัวเมีย ปลายก้านSUS304
7ซีลยูรีเทน
14เบาะ วาล์วSUS304
15ตัวยึดวาล์วSUS304
16น็อตล็อคSUS304
17บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
18ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย
19สวม แหวนเรซิ่น
20แหวน เบาะอะลูมิเนียมอัลลอย

*1: การปรับสภาพ วัสดุ และ กระบวนการเตรียมผิว ของชิ้นส่วนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นเหมือนกับ รุ่นมาตรฐาน ในซีรี่ส์ CG1
*2: สำหรับกระบอกสูบที่มี สวิตช์ อัตโนมัติ จะ มี แม่เหล็ก ติดอยู่กับลูกสูบ

จำนวนชื่อวัสดุ
CG5□□□SRCG5□□□SV
8เครื่องกวาดตะกอน กันละอองฝนNBRFKM
9ซีล ก้าน
10ซีล ลูกสูบ
11ซีล วาล์ว
12ปะเก็น ตัวยึดวาล์ว
21ปะเก็น ลูกสูบ
22ข้อต่อแหวนปะเก็น เบาะ
13แผ่นป้องกัน ฉลากPET

ชิ้นส่วนอะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
ยางกันกระแทกเบาะลม
CG5□N□SRCG5□N□SVCG5□A□SRCG5□A□SV
20CG5N20SR-PSCG5N20SV-PSCG5A20SR-PSCG5A20SV-PS
25CG5N25SR-PSCG5N25SV-PSCG5A25SR-PSCG5A25SV-PS
32CG5N32SR-PSCG5N32SV-PSCG5A32SR-PSCG5A32SV-PS
40CG5N40SR-PSCG5N40SV-PSCG5A40SR-PSCG5A40SV-PS
สารบัญคลองเลื่อย จาก (9) และ (10) จากด้านบนคลองเลื่อย (9), (10), (11) และ (12) จากด้านบน
  • * ø50มม. และสูงกว่าไม่สามารถถอดประกอบได้ดังนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยน ซีล ได้
  • * ชุด ซีล มี จาระบี แพ็ค (10 กรัม) หน้าสัมผัส SMC หากจำเป็นต้องสั่งซื้อ จาระบี แยกต่างหาก
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับ สเปค ขนาดและข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ด้านบน
รหัสสินค้า
CDG5FN63SV-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง สเปค กำหนดเองทำ วัสดุ ของ ปะเก็น

฿ 16,466.40

SMC CDG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 631,000มาตรฐานไม่หล่อลื่น ยางกันกระแทกแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีFKM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว การมี
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDG5FN63SV-1000 ในชุด กระบอกสูบสเตนเลส CG5-S Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDG5BA100SR-1000
CDG5BA100SR-1100
CDG5BA100SR-125-G5BAL
CDG5FN63SV-1000-G5BAL
CDG5FN63SV-110-G5BAL
CDG5FN63SV-125
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง สเปค กำหนดเองทำ วัสดุ ของ ปะเก็น

฿ 63,718.69

1 ชิ้น 45 วัน 1001,000มาตรฐานเบาะลมแบบไม่หล่อลื่นแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานไม่มีNBR

฿ 67,764.17

1 ชิ้น 25 วัน 1001,100มาตรฐานเบาะลมแบบไม่หล่อลื่นแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ประเภทพื้นฐานไม่มีNBR

฿ 32,303.17

1 ชิ้น 45 วัน 100125มาตรฐานเบาะลมแบบไม่หล่อลื่นแม่เหล็ก แบบฝังRcG5BA32ประเภทพื้นฐานไม่มีNBR

฿ 19,332.80

1 ชิ้น 55 วัน 631,000มาตรฐานไม่หล่อลื่น ยางกันกระแทกแม่เหล็ก แบบฝังRcG5BA32ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีFKM

฿ 10,338.40

1 ชิ้น 55 วัน 63110มาตรฐานไม่หล่อลื่น ยางกันกระแทกแม่เหล็ก แบบฝังRcG5BA32ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีFKM

฿ 7,472.00

1 ชิ้น 55 วัน 63125มาตรฐานไม่หล่อลื่น ยางกันกระแทกแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีFKM