(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ ประหยัดพื้นที่ออกแบบโดยมี ความยาวรวม สั้นช่วยให้จิ๊กและอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบใหม่ด้วยตัวเครื่องใหม่เพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้นสวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กสามารถติดตั้งบนพื้นผิวทั้ง 4 ด้าน
·สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติได้ทุก ตำแหน่ง บนพื้นผิวทั้ง 4 ด้านเพื่อให้เข้ากับสภาพการติดตั้งมากที่สุด(ø12ถึงø25:2 พื้นผิว)
·ปรับปรุง ความยืดหยุ่น การออกแบบ
· ราง สวิตช์อัตโนมัติ ถูกถอดออกมีร่อง แบบกลม สำหรับติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กบนพื้นผิวทั้ง 4 ด้าน·รองรับสูงสุดø200
·ไม่มีการฉาย สวิตช์ อัตโนมัติ
กระบอกสูบขนาดเล็ก: รุ่นมาตรฐาน การแสดงคู่ ก้านคู่ CQ2W ซีรีส์ image
สัญลักษณ์ JIS
ไม่มีเบาะ / ยางกันกระแทก
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงสองครั้งก้านคู่ | |||||||||||
ของไหล | อากาศ | |||||||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.07 MPa | 0.05 MPa | ||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |||||||||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | |||||||||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต J | รุ่นมาตรฐาน | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 | 1.36 | 2.27 | |
ยางกันกระแทก | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | ||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +1.0 มม.)* |
* พิกัดความ ความเผื่อ ยาวระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของกันชน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงสองครั้งก้านคู่ | |||||||
ของไหล | น้ำมัน เทอร์ไบน์* | |||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.18 MPa | 0.1 MPa | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60° c | |||||||
ความเร็วลูกสูบ | 5 ถึง 50 มม. / วินาที | |||||||
กันกระแทก | ไม่มี | |||||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +1.0 มม.) |
* ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ ไฮดรอลิก จากปิโตรเลียมสำหรับ น้ำมัน ไฮดรอลิก ของไหล การใช้ ของไหล ไฮดรอลิก ที่ไม่ติดไฟอาจทำให้เกิดปัญหาได้
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงานสำหรับ ISO VG32 คือ 15 ถึง 35 องศาเซลเซียส หากใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่า ISO VG32 ให้ใช้ ISO VG46 (25 ถึง 45°C)
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2WB32-20DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สเปค ผลิตตามสั่ง (ตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,726.40 ฿ 2,556.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 20 | -10~ 70 | 0.05~ 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | รูปทรงบล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิด | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQ2WB32-20DZ ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, ซีรีส์ CQ2W แกนคู่
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2WB100-75DCZ-M9BW |
CDQ2WB100-75DCZ-M9BWL |
CDQ2WB12-5DCZ |
CDQ2WB32-30DZ |
CDQ2WB40-20DZ |
CDQ2WB40-30DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สเปค ผลิตตามสั่ง (ตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,938.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 75 | -10~ 60 | 0.05~ 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | พร้อม ยาง กันกระแทก | - | ||
฿ 13,084.80 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 | 75 | -10~ 60 | 0.05~ 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | พร้อม ยาง กันกระแทก | - | ||
฿ 1,354.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 5 | -10~ 70 | 0.07 ~ 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | M สกรู | พร้อม ยาง กันกระแทก | ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 2,800.00 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 32 | 30 | -10~ 70 | 0.05~ 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 3,148.00 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 40 | 20 | -10~ 70 | 0.05~ 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 3,239.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 30 | -10~ 70 | 0.05~ 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ส่วน มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง