1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CG1Y Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CG1Y Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 767.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ที่ช่วยลดการลื่นติดในช่วงความเร็วต่ำ
[คุณสมบัติ]
·สามารถทำงานได้อย่างเสถียรแม้ในความเร็วต่ำ 5 มม. / วินาที(เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B8377)
·เลื่อนต่ำทำได้แม้ในการทำงานแบบสองทิศทาง
· น้ำหนักเบา ฟังก์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุง (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน)
·เปลี่ยนได้กับรุ่นมาตรฐาน
· ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ:0.02 mpa ขนาด รู 20 มม. 25 มม. 32 มม. 40 มม.
· ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ:0.01 mpa ขนาด รู 50 มม. 63 มม. 80 มม. 100 มม.
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

สเปค ซีรีส์ CG1Y กระบอกสูบ เรียบ

ลักษณะภายนอก ซีรีย์ CG1Y กระบอกสูบ เรียบ

ลักษณะภายนอก ซีรีย์ CG1Y กระบอกสูบ เรียบ

ภาพ ยางกันกระแทก

ภาพ ยางกันกระแทก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)20253240506380100
วิธีการใช้งานการแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ชนิดNon-หล่อลื่น
บังคับของเหลวอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบทำงาน5 ถึง 500 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 1,000 (0 ถึง +1.4) มม. สูงสุด 1,500 (0 ถึง +1.8) มม
กันกระแทกเบาะ ยาง
รูปแบบการติดตั้งประเภทพื้นฐาน, ประเภทพื้นฐาน (ไม่มีเกลียวตัวเมียสำหรับติดตั้งรองแหนบ), ประเภทตีนผี, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ประเภทหน้าแปลนส่วนหัว, ประเภทรองแหนบปลายก้าน, ประเภทรองแหนบส่วนหัว, ประเภทเคลวิส (ใช้สำหรับเปลี่ยนตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ 90°)
อัตราการรั่วไหลที่อนุญาต0.5 ลิตร/นาที (ANR) หรือน้อยกว่า
พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J)เบาะ ยางปลายคัน เกลียวนอก0.280.410.661.202.003.405.909.90
ปลายก้าน ตัวเมีย0.110.180.290.520.911.542.714.54
  • * ขนาด กระบอกสูบ ⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.) และ หัว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.) ไม่มีประเภทก้านหรือ วาล์วบอล
  • * ขนาด กระบอกสูบ แบบตีนผี หน้าแปลน และเคลวิส ⌀20 ถึง ⌀63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 63 มม.) ไม่มี เกลียวใน สำหรับติดตั้ง วาล์วบอล
  • * ใช้งาน กระบอกสูบ ภายในพลังงานจลน์ที่อนุญาต

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติพื้นฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด CG1YB ⌀20 ถึง ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 100 มม.)

ดรออิ้งบอกขนาด CG1YB ⌀20 ถึง ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 100 มม.)

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
AALB1CDEFHH1IJKKAMMNA
20สูงถึง 1,5001815.51314812235526M4 × 0.7 ความลึก 756M8 × 1.2524
252219.51716.51014240631M5 × 0.8 ลึก 7.55.58M10 × 1.2529
322219.517201218240638ความลึก M5 × 0.8: 85.510M10 × 1.2535.5
40302719261625250847M6 × 1 ลึก 12614M14 × 1.544
503532273220302581158M8 × 1.25 ลึก 16718M18 × 1.555
633532273820322581172M10 × 1.5 ลึก 16718M18 × 1.569
804037325025403711389M10 × 1.5 ลึก 221022M22 × 1.586
10040374160305037116110M12 × 1.75 ลึก 221026M26 × 1.5106

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติของ เหล็กฉากสำหรับยึด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เท้า ตามแนวแกน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YL

เท้า ตามแนวแกน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YL

ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YF

ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YF

หัว หน้าแปลน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YG

หัว หน้าแปลน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YG

ปิ๊น: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YD

ปิ๊น: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YD

ข้อควรระวังในการใช้งาน

คำเตือน

  • 1. ทำงานภายในความเร็ว กระบอกสูบ ที่กำหนด มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับ กระบอกสูบ และ ซีล
  • 2. เมื่อใช้ กระบอกสูบ ยึดอยู่กับที่ กับที่ด้านเดียวหรือแบบอิสระ (แบบพื้นฐาน แบบ หน้าแปลน) โมเมนต์ดัดจะถูกนำไปใช้กับ กระบอกสูบ เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่ปลายระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และ กระบอกสูบ อาจได้รับความเสียหาย ใน เคส นี้ ให้ติดตั้ง เหล็กยึด เพื่อลดการสั่นสะเทือนของ กระบอกสูบ หรือใช้ กระบอกสูบ ที่ความเร็วลูกสูบต่ำพอที่จะป้องกันไม่ให้ กระบอกสูบ แบบสั่น ที่ปลาย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

ความระมัดระวัง

  • 1. ขันน๊อต เหล็กยึด เคลวิสให้ โบลท์ ด้วย แรงบิดขันแน่น ที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

&;⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.): 1.5 N⋅m,⌀25 ถึง 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25-32 มม.): 2.9 N⋅m,⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.): 4.9 น.
⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.): 11.8 N⋅m,⌀63 ถึง 80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63-80 มม.): 24.5 N⋅m,⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.): 42.2 N⋅m

* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รหัสสินค้า
CDG1YL63-1000Z-A93
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน

฿ 19,206.36

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 631,0000.01 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังRcA930.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทเท้า ตามแนวแกนปลายคัน เกลียวนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน แรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน) สิ้นสุดการล็อก ไม่
รอง เบาะ ยาง ชนิด Non-หล่อลื่น