1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม CDS1 Series พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม CDS1 Series พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,990.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมทรงเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมแบบสี่เสารั้ง
·ขนาด รู ขนาดใหญ่
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

ชุด กระบอกลม ลม CDS1 ที่มี สเปค สวิตช์อัตโนมัติ

ชุด กระบอกลม ลม CDS1 ที่มี สวิตช์ ลักษณะภายนอก แบบ สวิตช์อัตโนมัติ

ชุด กระบอกลม ลม CDS1 ที่มี สวิตช์ ลักษณะภายนอก แบบ สวิตช์อัตโนมัติ

สัญลักษณ์ JIS: เบาะลมแบบคู่

สัญลักษณ์ JIS: เบาะลมแบบคู่

สเปค

ชนิดน้ำมันหล่อลื่นชนิด / ชนิดไม่หล่อลื่นประเภทอากาศ - น้ำ
ของไหลอากาศน้ำมัน กังหัน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)125, 140, 160180, 200125, 140, 160
พิสูจน์ ความดัน1.57 MPa1.2 MPa1.57 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.97 MPa0.7 MPa0.97 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa0.06 MPa
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 mm / s0.5 ถึง 200 มม. / วินาที
กันกระแทกใช่ไม่มี
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล0 ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ประเภทลม - น้ำ: 5 ถึง 60 ° c
ความ ความเผื่อ ยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)250 st หรือน้อยกว่า: (0 ถึง +1.0), 251 ถึง 1,000 st : (0 ถึง +1.4), 1,001 ถึง 1,500 st : (0 ถึง +1.8)
อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ชนิดพื้นฐาน, ชนิดเดินเท้า, ชนิดหน้าแปลนแบบ rod-end, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย, ชนิดปิ๊นเดี่ยว, ชนิดปิ๊นคู่, แบบรองดอกศูนย์

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด
ชนิดพื้นฐาน, ชนิด ชนิดหน้าแปลน หัว --end, ชนิดปิ๊นเดี่ยว, ชนิดปิ๊นคู่, ชนิด วาล์วบอล กึ่งกลางประเภทเท้า, ชนิดหน้าแปลน ปลายคัน
125, 1401,000 หรือน้อยกว่า1,400 หรือน้อยกว่า
1601,200 หรือน้อยกว่า1,400 หรือน้อยกว่า
1801,200 หรือน้อยกว่า1,500 หรือน้อยกว่า
200998 หรือน้อยกว่า998 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุø200มม: 998 ถึง 1,200 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พร้อมใช้งานตาม สั่งทำพิเศษø200มม: 998 ถึง 1,500 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พร้อมใช้งานตาม สั่งทำพิเศษ

แผนภาพ

แผนภาพประเภทลู้บ

แผนภาพประเภทลู้บ

แผนภาพประเภทที่ไม่ใช่หล่อลื่น

แผนภาพประเภทที่ไม่ใช่หล่อลื่น

ประเภทอากาศ - น้ำ / ø125มม., ø140มม., ø160มม. เท่านั้น

ประเภทอากาศ - น้ำ / ø125มม., ø140มม., ø160มม. เท่านั้น

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านแผ่น แผ่นเหล็กกล้า แผ่นรีดทาสีดำ
2หัว ปกแผ่น แผ่นเหล็กกล้า แผ่นรีดทาสีดำ
3ท่อทรง กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
4ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
5ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
6แผ่นยึดเหล็กหล่อทาสีดำ
7บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
8ไกด์ วาล์วทองเหลือง-
9ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนชุบไบร์ทโครเมี่ยม
10ลูกหมาก น๊อตตัวเมียเหล็กกล้าโครเมต สังกะสี สีดำ
11แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้าโครเมต สังกะสี สีดำ
12สลักเกลียวยึดแผ่นเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมโครเมต สังกะสี สีดำ
13แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้าโครเมต สังกะสี สีดำ
14แหวน รองเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
15แหวน เบาะ Bเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
16เบาะ วาล์วเหล็กกล้าชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้า
17สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ Aเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
18สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ Bเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
19วาล์ว ปล่อยอากาศ Bเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
20วาล์ว ปล่อยอากาศ Aเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม-
21ตรวจสอบลูกเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม-
22สวิตช์อัตโนมัติ--
23สกรูตัวหนอนเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมสังกะสี โครเมต
24สวิตช์ เหล็กฉากสำหรับยึดอะลูมิเนียมอัลลอย-
25สวิตช์ สกรูติดตั้งขดลวด ทองแดงชุบผิวนิกเกิล
26แม่เหล็ก--
27สวม แหวนเรซิ่น-

รายการ ซีล

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
การหล่อลื่น ประเภท 1
28แหวน ปัดน้ำฝนNBR-
*29ซีล-
30ซีล ก้าน-
31ซีล ลูกสูบ-
32ซีล วาล์ว-
33ปะเก็น สายยาง-
*34ปะเก็น ลูกสูบ-
35ป้องกันลื่นหลุด แผ่นเพลท ปะเก็น-
*36ไกด์ ปะเก็น-

* ซีลเบาะ, ปะเก็นลูกสูบและปะเก็นไกด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในชุดซีล

ประเภทที่ไม่ใช่สารหล่อลื่น / ประเภทอากาศน้ำ

  • 30 / วัสดุ ซีล คัน: NBR
  • 31 / วัสดุ ซีล ลูกสูบ: NBR

* ซีลยกเว้นประเภท 30 และ 31 จะเหมือนกันกับประเภทหล่อลื่น

ประเภทพื้นฐาน: ขนาด CS1B

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภทลู้บ (CS1B), แบบไม่หล่อลื่น (CS1BN), ขนาดแบบลมอัด (CS1BH) (พร้อมบูทบูต)

ประเภทลู้บ (CS1B), แบบไม่หล่อลื่น (CS1BN), ขนาดแบบลมอัด (CS1BH) (พร้อมบูทบูต)

ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: ขนาด CDS1B (พร้อมบูตร็อด)

ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: ขนาด CDS1B (พร้อมบูตร็อด)

ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
* ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
AALBCDEEAFFAGJKKAMMMNPS
การหล่อลื่น
ไม่ต้องการ
ประเภท Air-Hydro
125มากถึง 1,0005047145115369059431416M14 × 1.5153127M30 × 1.5351/298
140มากถึง 1,0005047161128369059431416M14 × 1.5153127M30 × 1.5351/298
160มากถึง 1,2005653182144409059431418.5M16 × 1.5173630.5M36 × 1.5393/41.6
การหล่อลื่น
ไม่ต้องการ
180มากถึง 1,20063602041624511570481718.5M18 × 1.5204135M40 × 1.5393/4111
200มากถึง 1,20063602261825011574481718.5M20 × 1.5204635M45 × 1.5393/4111
250มากถึง 1,20071672772256014086602023M24 × 1.5255641.5M56 × 2491141
300มากถึง 1,20080763302707014096602023M30 × 1.5306551.5M64 × 2491146
  • * ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำพร้อมบูทบูตคือ 30 มม. หรือมากกว่า
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)โดยไม่ต้องบูตคันด้วยการบูตคัน
HZZdอีชั่วโมงล.ZZ₁
การหล่อลื่น
ไม่ต้องการ
ประเภทอากาศ - น้ำ
1251102358275401330.2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่258
1401102358275401330.2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่258
160120256.58275401410.2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่277.5
การหล่อลื่น
ไม่ต้องการ
1801352819285451530.2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่299
2001352819690451530.2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่299
250160342.5108105551760.17 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่358.5
300175372.5118115551900.17 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่387.5
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
Sโดยไม่ต้องบูตคันด้วยการบูตคัน
ZZZZ₁
การหล่อลื่น
ไม่ต้องการ
ประเภทอากาศ - น้ำ
125มากถึง 1,00098235258
140มากถึง 1,00098235258
160มากถึง 1,200106256.5277.5
การหล่อลื่น
ไม่ต้องการ
180มากถึง 1,200115285303
200สูงถึง 998120290308

ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: ø125ถึง 200 มม. เท่านั้น

  • * ส่วนข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนเป็นขนาดเดียวกันกับ รุ่นมาตรฐาน
  • * ดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ และขนาดความสูงของการติดตั้ง
  • * โปรดดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ
 

* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

รหัสสินค้า
CDS1B160TN-300J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิด

฿ 35,681.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 26 วัน 160300มีหมอนอิงทั้งสองด้าน0.05 ถึง 0.97NPTไม่มี สวิตช์--ไม่มีประเภทพื้นฐานผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนไม่มี-ประเภทน้ำมันหล่อลื่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว การมี สเปค แม่เหล็ก แบบฝัง