1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ชนิดใช้/ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น, ระบบ Air-Hydro CS1 Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ชนิดใช้/ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น, ระบบ Air-Hydro CS1 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,131.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบสี่เสารั้ง
[คุณสมบัติ]
· แบบเหลี่ยม ครอบคลุม
·ขนาด รู ขนาดใหญ่
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกลม ลม, รุ่นมาตรฐาน น้ำมันหล่อลื่น / ไม่หล่อลื่น, สเปค ซีรีส์ CS1 ประเภทอากาศ - ไฮโดร

กระบอกลม ลม, รุ่นมาตรฐาน น้ำมันหล่อลื่น / ไม่หล่อลื่น, ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CS1 แบบ air-hydro

กระบอกลม ลม, รุ่นมาตรฐาน น้ำมันหล่อลื่น / ไม่หล่อลื่น, ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CS1 แบบ air-hydro

สัญลักษณ์ JIS: ประเภทการแสดงคู่เบาะลม

สัญลักษณ์ JIS: ประเภทการแสดงคู่เบาะลม

สเปค

ชนิดชนิดน้ำมันหล่อลื่น / ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นประเภทเครื่องอัดอากาศ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)⌀125 ถึง ⌀300 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)⌀125 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน), ⌀140 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน), ⌀160 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)
ของไหลอากาศน้ำมัน เทอร์ไบน์
ความดัน พิสูจน์* 1.57 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.97 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa0.06 MPa
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที0.5 ถึง 200 มม. / วินาที
กันกระแทกใช่ไม่มี
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0 ถึง 70°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง): 5 ถึง 60° c
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร)250st หรือน้อยกว่า: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000st: (0 ถึง +1.4),1,001 ถึง 1,500st: (0 ถึง +1.8)
1,501 ถึง 2,000st: (0 ถึง +2.2),2,001 ถึง 2,400st: (0 ถึง +2.6)
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภท หน้าแปลน ปลายก้าน, ประเภท ชนิดหน้าแปลน หัว ท้าย, ชนิดหน้าแปลน เคลวิสเดี่ยว, ประเภทเคลวิสคู่, ประเภท วาล์วบอล ตรงกลาง

* ภาชนะรับ ความดัน Class 2 ของญี่ปุ่นทำหน้าที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน: 1.46 MPa

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

วัสดุสายยางสายยาง อะลูมิเนียมสายยาง เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยางเหล็กฉากสำหรับยึด
ประเภทพื้นฐาน / ชนิดหน้าแปลน หัว
ประเภทเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเคลวิสคู่
ประเภท วาล์วบอล กลาง / ประเภทเท้า
ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน
ประเภทพื้นฐาน / หัว หน้าแปลน
ประเภท / ใบมีดเดียว
ประเภท / ประเภทเคลวิสคู่
ประเภท วาล์วบอล กลาง
ประเภทเท้า
ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน
1251,000 หรือน้อยกว่า1,000 หรือน้อยกว่า1,600 หรือน้อยกว่า
1401,000 หรือน้อยกว่า1,000 หรือน้อยกว่า1,600 หรือน้อยกว่า
1601,200 หรือน้อยกว่า1,200 หรือน้อยกว่า1,600 หรือน้อยกว่า
1801,200 หรือน้อยกว่า* 2,000 หรือน้อยกว่า
200* 1,200 หรือน้อยกว่า* 2,000 หรือน้อยกว่า
2501,200 หรือน้อยกว่า2,400 หรือน้อยกว่า
3001,200 หรือน้อยกว่า2,400 หรือน้อยกว่า

* ท่อ/ สายยาง อะลูมิเนียม ใช้สำหรับภาชนะรับ ความดัน Class 2 ของญี่ปุ่น ⌀180 มม. และ สอดคล้องตามมาตรฐาน มม.

วัสดุ หลักและ กระบวนการเตรียมผิว

ชื่อวัสดุหมายเหตุ
ครอบแผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดทาสีดำ
สายยาง⌀125, ⌀140, ⌀160อะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอนพื้นผิว ด้านใน: อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
⌀180, ⌀200, ⌀250, ⌀300* สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน* พื้นผิว ด้านใน: อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
ซีล ส่วนเลื่อนประเภทน้ำมันหล่อลื่นNBRโอริง JIS B2401
ชนิดไม่หล่อลื่นNBR
ประเภทเครื่องอัดอากาศNBR
ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนการชุบผิวฮาร์ดโครม
ลูกสูบประเภทน้ำมันหล่อลื่นเหล็กหล่อ
ชนิดไม่หล่อลื่นการหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (สายยาง เหล็ก: เหล็กหล่อ)โครเมต (สำหรับ การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย)
ประเภทเครื่องอัดอากาศการหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (สายยาง เหล็ก: เหล็กหล่อ)โครเมต (สำหรับ การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย)

* ⌀180 มม. และ ⌀200 มม. ญี่ปุ่น Class 2 ภาชนะรับ ความดัน สอดคล้องตามมาตรฐาน วัสดุ ผลิตภัณฑ์: อะลูมิเนียมอัลลอย; หมายเหตุควร สถานะ " อะลูมิเนียม ชุบแข็ง"

แผนภาพ

แผนภาพประเภทน้ำมันหล่อลื่น

แผนภาพประเภทน้ำมันหล่อลื่น

ไดอะแกรมชนิดไม่หล่อลื่น

ไดอะแกรมชนิดไม่หล่อลื่น

แผนภาพประเภท Air-hydro

แผนภาพประเภท Air-hydro

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านแผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดทาสีดำ
2ฝาครอบ หัวแผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดทาสีดำ
3ท่อทรง กระบอกสูบ⌀125 ถึง ⌀160 มม.อะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
⌀125 ถึง ⌀300 มม.สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอนพื้นผิว ด้านใน: การชุบผิวฮาร์ดโครม
4ลูกสูบ เหล็กหล่อ
5ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนการชุบผิวฮาร์ดโครม
6แผ่นยึดเหล็กหล่อทาสีดำ
7บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
8ไกด์ วาล์วทองเหลือง
9ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ Bright chromate
10น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าโครเมต สังกะสี ดำ
11แหวนสปริงขดลวดเหล็กกล้าโครเมต สังกะสี ดำ
12สลักเกลียวยึดแผ่นเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมโครเมต สังกะสี ดำ
13แหวนสปริงขดลวดเหล็กกล้าโครเมต สังกะสี ดำ
14แหวน รองกเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
15แหวน รอง Bเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
16วาล์ว เบาะเหล็กกล้าชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้า
17สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ กเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
18สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ Bเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
19วาล์ว ปล่อยอากาศ Bเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
20วาล์ว อากาศ Aเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม
21ตรวจสอบลูกเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม
22* แหวน เสริม ลูกหมากเหล็กกล้าทาสีดำ
32สวม แหวนเรซิ่น

* สำหรับจังหวะยาว
★ วัสดุ สายยาง อะลูมิเนียม ชนิดไม่มีสารหล่อลื่นและอากาศไฮโดร: การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย

รายการ ซีล

จำนวนชื่อวัสดุ
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น
23แหวน ปัดน้ำฝนNBR
*24ซีล เบาะ
25ซีล ก้าน
26ซีล ลูกสูบ
27ซีล วาล์ว
28ปะเก็น สายยาง
*29ปะเก็น ลูกสูบ
30ปะเก็นแผ่นยึด
*31ไกด์ ปะเก็น

* ซีล เบาะ ปะเก็นลูกสูบ และ ปะเก็น ปะเก็น ไกด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในชุด ซีล

ชนิดไม่หล่อลื่น / ชนิดอากาศไฮโดร

  • 25 / วัสดุ ซีล ก้าน: NBR
  • 26 / วัสดุ ซีล ลูกสูบ: NBR

* ซีลยกเว้นประเภท 25 และ 26 จะเหมือนกันกับประเภทน้ำมันหล่อลื่น (เฉพาะรุ่น Air-hydro เท่านั้น ไม่รวมเบาะรอง ซีล)

รุ่นมาตรฐาน / ชิ้นส่วนอะไหล่ / ชุด ซีล

สำหรับหมายเลขชิ้นส่วนทดแทน (ชุด ซีล ) สำหรับ กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ CS1 โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
ชิ้นส่วนอะไหล่ (สำหรับ 1 สูบ) คือชุดแหวนปัดน้ำฝนซีลก้านซีลลูกสูบซีลวาล์วปะเก็นท่อและปะเก็นแผ่นยึด

รุ่นมาตรฐาน (ชนิดหล่อลื่น)

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)หมายเลขคำสั่งซื้อเนื้อหา
125CS1-125A-PSหมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ
คลองเลื่อย ของ (23), (25), (26), (27), (28) และ (30)
140CS1-140A-PS
160CS1-160A-PS
180CS1-180A-PS
200CS1-200A-PS
250CS1-250A-PS
300CS1-300A-PS

* ชุด ซีล ประกอบด้วยชุด จาระบี (⌀125 ถึง 160 มม.: 40 g,⌀180 มม. และ ⌀200 มม.: 50 g,⌀250 มม. และ ⌀300 มม.: 60 ก.
สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใช้เฉพาะชุด จาระบี
รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน จาระบี: GR-S-010 (10 ก.), GR-S-020 (20 กรัม)

รุ่นมาตรฐาน (ชนิดไม่หล่อลื่น)

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)หมายเลขคำสั่งซื้อเนื้อหา
125CS1N125A-PSหมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ
คลองเลื่อย ของ (23), (25), (26), (27), (28) และ (30)
140CS1N140A-PS
160CS1N160A-PS
180CS1N180A-PS
200CS1N200A-PS
250CS1N250A-PS
300CS1N300A-PS

* ชุด ซีล ประกอบด้วยชุด จาระบี (⌀125 ถึง 160 มม.: 40 g,⌀180 มม. และ ⌀200 มม.: 50 g,⌀250 มม. และ ⌀300 มม.: 60 ก.
สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใช้เฉพาะชุด จาระบี
รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน จาระบี: GR-S-010 (10 ก.), GR-S-020 (20 กรัม)

ประเภทเครื่องอัดอากาศ

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)หมายเลขคำสั่งซื้อเนื้อหา
125CS1H125A-PSหมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ
คลองเลื่อย ของ (23), (25), (26), (27), (28) และ (30)
140CS1H140A-PS
160CS1H160A-PS

ข้อควรระวัง

คำเตือน

  • อย่าใช้ กระบอกสูบ เป็นตัวกัน โช้ค การใช้ กระบอกสูบ เป็นตัวรับ โช้ค จะทำให้ กระบอกสูบ แตก

ความระมัดระวัง

  • อย่าเปิด วาล์ว เบาะมากเกินไป การหมุน วาล์ว เบาะมากเกินไปในทิศทางเปิด (เครื่องนับ เข็มนาฬิกา) อาจส่งผลให้ วาล์ว เลื่อนออกหรือเกลียวสำหรับผสมพันธุ์สั้นเกินไปและ / หรือแตกหัก
  • หน้าสัมผัส SMC หากต้องติดตั้ง ข้อต่อร่วม บนแกนลูกสูบโดยใช้ น๊อตตัวเมีย ปลายแกน อย่าวาง เทปกาว หรือวัตถุอื่น ๆ บน พื้นผิว ทาสี
  • แปรงทาสี บน กระบอกสูบ CS จะแห้งตามธรรมชาติดังนั้นอาจลอกได้หากวาง เทป หรือวัตถุอื่น ๆ ไว้

* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
CS1L160-1500J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) รหัสการสร้างภาชนะรับ ความดัน ชนิด

฿ 81,609.26

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 26 วัน -1601,500มาตรฐานมีหมอนอิงทั้งสองด้าน0.05 ถึง 0.97Rcไม่มีเท้าผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนสายยาง เหล็กไม่มี-conformingประเภทน้ำมันหล่อลื่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว การมี