1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CG1 Series (รหัสสินค้า)

SMC CDG TYPE

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CG1 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

มี กระบอกลม พร้อมปลายก้าน ตัวเมีย เป็น มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง การ ทำงานของ สวิตช์อัตโนมัติ
·ปรับ ตำแหน่ง ได้ง่าย
·ไม่เพิ่ม วาล์วบอล ติดตั้ง เกลียวใน ในรูปแบบพื้นฐาน
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกลม, แบบมาตรฐาน, แบบคู่, สเปค CG1 แบบเดี่ยว

กระบอกลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว CG1 ลักษณะภายนอก

กระบอกลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว CG1 ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์เบาะลม

สัญลักษณ์เบาะลม

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)20253240506380100
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 1,000 มม. / วินาที50 ถึง 700 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 1,000 (st 0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,500 (st 0 ถึง +1.8) mm
กันกระแทกยางกันกระแทก, เบาะลม
การติดตั้ง **ประเภทพื้นฐาน, ชนิดพื้นฐาน (ไม่มี วาล์วบอล เกลียวใน ยึด), ประเภทเท้า ตามแนวแกน ,
ชนิดหน้าแปลน rod-end ชนิดหัวหน้าแปลน
ชนิดรองพื้นชนิดปลายก้านปลายหัวชนชนิดรองปลาย
ประเภทปิ๊น
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ยาง
กันชน
ปลายก้าน
เกลียวนอก
0.280.410.661.202.003.405.909.90
ปลายก้าน
เกลียวใน
0.110.180.290.520.911.542.714.54
อากาศ
รอง
ปลายก้าน
เกลียวนอก
R: 0.35
H: 0.42
R: 0.56
H: 0.65
0.911.803.404.9011.8016.70
ปลายก้าน
เกลียวใน
0.110.180.290.520.911.542.714.54
  • *R: ด้านคัน, H: ด้าน หัว
  • * ขนาด กระบอกสูบ ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.) และø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.) ไม่มีพื้นฐาน (โดยไม่ต้องติดตั้งชุด รอง เกลียวใน วาล์วบอล ), ชุด วาล์วบอล หรือชุด วาล์วบอล หัว ขนาด กระบอกสูบ แบบ หน้าแปลน และแบบปิ๊นปิ๊นø20ถึงø63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-63-39 มม.) ไม่มี วาล์วบอล ติดตั้ง เกลียวใน ใช้งาน กระบอกสูบ ภายในพลังงานจลน์ที่อนุญาต

จังหวะ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สายยาง IDบันทึก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน 1)หมายเหตุ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตได้สูงสุด 2)
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200201 ถึง 1,500
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300301 ถึง 1,500
32
40
50/63
80
100

หมายเหตุ 1) จังหวะกลางที่ไม่อยู่ในรายการด้านบนผลิตตามคำสั่ง
สามารถผลิตจังหวะกลางได้ที่ระยะ 1 มม. (ไม่ใช้ Spacers)
หมายเหตุ 2) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แสดง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
หมายเหตุ 3) จังหวะที่ใช้งานได้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน สำหรับรายละเอียดอ้างอิง "การเลือก รุ่น กระบอกลม " ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น

ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ วาล์วบอล: ø20ถึงø63 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20- ถึง 63 มม.)

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ วาล์วบอล: ø20ถึงø63 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20- ถึง 63 มม.)

ปฏิบัติตามขั้นตอนในรูปด้านบนเมื่อติดตั้ง เหล็กยึด พีวอท บน โครง วาล์วบอล

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับปิ๊น: ø20ถึงø63 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20- ถึง 63 มม.)

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับปิ๊น: ø20ถึงø63 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20- ถึง 63 มม.)

ทำตามขั้นตอนในรูปด้านบนเมื่อทำการติดตั้ง เหล็กยึด พีวอท บน clevis

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับปิ๊น: ø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.), ø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับปิ๊น: ø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.), ø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)

ทำตามขั้นตอนในรูปด้านบนเมื่อทำการติดตั้ง เหล็กยึด พีวอท บน clevis

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เค้าโครงร่างมิติ (มิติอื่นนอกเหนือจากที่แสดงด้านล่างเป็นแบบเดียวกันกับ รุ่นมาตรฐาน)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างขนาดของ ยางกันกระแทก

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างขนาดของ ยางกันกระแทก

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างเบาะอากาศมิติ

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างเบาะอากาศมิติ

สายยาง ID(E₁)* จ(F₁)*GASTAWAZZ
RcNPTGเกลียวนอกเกลียวใน
321718221816.577 (85)1722119 (127)93 (101)
40212522191984 (93)1823136 (145)101 (110)
50263022212197 (109)2025157 (169)115 (127)
63263222212197 (109)2025157 (169)115 (127)
803240332825.5116 (130)-32190 (204)138 (152)
1003750332926.5117 (131)-33119 (205)142 (156)
  • * ขนาดที่มีเครื่องหมาย * จะเหมือนกับ รุ่นมาตรฐาน
  • * ขนาดภายใน () สำหรับระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว

แผนภาพโครงสร้าง

การ แผนภาพโครงสร้าง ยางกันกระแทก

การ แผนภาพโครงสร้าง ยางกันกระแทก

การ แผนภาพโครงสร้าง ยางกันกระแทก

การ แผนภาพโครงสร้าง ยางกันกระแทก

ชิ้นส่วน

จำนวนลักษณะวัสดุบันทึก
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
2ฝาครอบ สายยางอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
3ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
4ก้านลูกสูบสเตนเลสสำหรับø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.), ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) พร้อม แม่เหล็ก แบบฝัง
เหล็กกล้าคาร์บอน *การชุบผิวฮาร์ดโครม *
5บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
6กระโปรงเรซิ่นø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) หรือใหญ่กว่านั้นเป็นเรื่องปกติ
7กระโปรงเรซิ่น
8แหวนล็อคสเตนเลสไม่สามารถใช้ได้กับø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.), ø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)
9สวม แหวนเรซิ่น-
10น๊อตตัวเมีย ปลายคันเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
11แหวน รองอะลูมิเนียมอัลลอย-
12แหวน เบาะ Bอะลูมิเนียมอัลลอย-
13ซีล ยึดเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
14เบาะ วาล์วø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) หรือเล็กกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ø50 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.) หรือมากกว่าขดลวด เหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
15เบาะ ซีล เอยูรีเทนø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) หรือใหญ่กว่านั้นเป็นเรื่องปกติ
16เบาะ ซีล Bยูรีเทน
17หัว ปกอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
18กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
19ปะเก็น ร็อดNBR-
20ปะเก็น ลูกสูบNBR-
21ปะเก็น สายยางNBR-
22ซีล วาล์วNBR-

หมายเหตุ) สำหรับกระบอกสูบที่มี สวิตช์ อัตโนมัตินั้น แม่เหล็ก จะถูกติดตั้งในลูกสูบ
* วัสดุ สำหรับกระบอกสูบø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) และø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) พร้อม สวิตช์ อัตโนมัติเป็น สเตนเลส

* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ

รหัสสินค้า
CDG1BA20-35Z-H7BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค ของ กระบอกสูบ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 6,347.12

SMC CDG TYPE 1 ชิ้น 45 วัน -2035มาตรฐานเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังM5 × 0.8H7B32ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีก้านบูตไม่มี--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0