(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สัมผัสเดียวø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.)
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมปริมาณลมได้
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
ขาพิน กระบอกสูบ, การแสดงคู่, คันเดียว CJP2 ชุด ลักษณะภายนอก
รูป ยางกันกระแทก
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | ø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.) | 0.15 MPa |
ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) | 0.12 MPa | |
ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø16 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.) | 0.06 MPa | |
พิสูจน์ ความดัน | 1 MPa | |
ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.0 0 | |
การกำหนดค่า Rod-end | ด้วย เกลียว ไม่มี เกลียว | |
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 10 ถึง 500 mm / s | |
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |
หมายเหตุการ ติดตั้ง ) | พื้นฐาน, หน้าแปลน, เท้า, ปิ๊น, วาล์วบอล |
หมายเหตุ) ขนาด รู ของø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.) มีให้สำหรับการติดตั้งพื้นฐานเท่านั้น ความเร็วลูกสูบสำหรับขนาด รู ของø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.) คือ 50 ถึง 500 มม. / วินาที
(หน่วย: ก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) การติด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 16 | ||
รายการน้ำหนักพื้นฐาน | 5 | 11 | 16 | 27 | 42 |
10 | 13 | 18 | 29 | 46 | |
15 | 15 | 21 | 32 | 50 | |
20 | 17 | 23 | 35 | 54 | |
25 | - | 25 | 37 | 58 | |
30 | - | - | 40 | 63 | |
35 | - | - | 43 | 67 | |
40 | - | - | 45 | 71 | |
น้ำหนัก เหล็กยึด | หน้าแปลน | - | 5 | 6 | 16 |
เท้า | - | 7 | 9 | 24 | |
รูปทรง Clevis | - | 2 | 5 | 8 | |
วาล์วบอล (มี ขาพิน) | - | 15 | 25 | 70 | |
น้ำหนักเพิ่มเติมสำหรับ แม่เหล็ก แบบฝัง | 2 | 3 | 5 | 7 |
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) |
---|---|
4 | 5, 10, 15, 20 หมายเหตุ) |
6 | 5, 10, 15, 20, 25 |
10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
หมายเหตุ) ขนาดของรูเจาะ 20 มม. ขนาดมาตรฐาน 20 มม. เท่านั้น
การติด | อุปกรณ์เสริม | ||
---|---|---|---|
การติด น๊อตตัวเมีย (1 ชิ้น) | ร็อดสิ้น น๊อตตัวเมีย (2 ชิ้น) (ด้วย เกลียว) | วาล์วบอล (ด้วย ขาพิน) | |
ประเภทพื้นฐาน | ● | ● | - |
หน้าแปลน | ● | ● | - |
เท้า | ● | ● | - |
รูปทรง Clevis | - | ● | - |
วาล์วบอล | - | ● | ● |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
มาตรฐาน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CJP2B4
ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CJP2B4)
แม่เหล็ก แบบฝัง: การ ดรออิ้งบอกขนาด CDJP2B4
ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CDJP2B4)
มาตรฐาน: CJP2B6 ถึงการ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มิติ
ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CJP2B6 ถึง 16)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สายยาง ID | สัญลักษณ์ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | B₁ | B₂ | C | D | E | F | F’ | GA | GB | H | J | MM | NN | P | S | W | Z | |
6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | 3 | 16.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 6 | M3 × 0.5 | M10 × 1.0 | M3 × 0.5 | 16 | 3 | 33 |
10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2.5 | 4 | 19 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 20 | 7 | M4 × 0.7 | M12 × 1.0 | M3 × 0.5 | 19.5 | 3 | 39.5 |
16 | 12 | 14 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 24 | 10 | M5 × 0.8 | M14 × 1.0 | M5 × 0.8 | 19.5 | 4 | 43.5 |
แม่เหล็ก แบบฝัง: การ ดรออิ้งบอกขนาด CDJP2B6 ถึง 16 มิติ
ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CDJP2B6 ถึง 16)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สายยาง ID | สัญลักษณ์ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | B₁ | B₂ | C | D | E | F | F’ | GA | GB | H | J | MM | NN | P | S | W | Z | |
6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | 3 | 16.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 6 | M3 × 0.5 | M10 × 1.0 | M3 × 0.5 | 21 | 3 | 38 |
10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2.5 | 4 | 19 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 20 | 7 | M4 × 0.7 | M12 × 1.0 | M3 × 0.5 | 24.5 | 3 | 44.5 |
16 | 12 | 14 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 24 | 10 | M5 × 0.8 | M14 × 1.0 | M5 × 0.8 | 24.5 | 4 | 48.5 |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CDJP2B6-5D-M9BWLS |
CDJP2B6-5D-M9BWMS |
CDJP2B6-5D-M9BWS |
CDJP2B6-5D-M9BWSDPCS |
CDJP2B6-5D-M9BWZS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,778.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 5 | มาตรฐาน | -10~ 60 | 0.12 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ด้วย เกลียว | ไม่มี | ||
฿ 2,509.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 6 | 5 | มาตรฐาน | -10~ 60 | 0.12 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 1 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ด้วย เกลียว | ไม่มี | ||
฿ 1,681.71 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 5 | มาตรฐาน | -10~ 60 | 0.12 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | - | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ด้วย เกลียว | ไม่มี | ||
฿ 3,316.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 6 | 5 | มาตรฐาน | -10~ 60 | 0.12 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12 4 ขาพิน A [กุญแจ ปกติ]) | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ด้วย เกลียว | ไม่มี | ||
฿ 1,875.09 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 5 | มาตรฐาน | -10~ 60 | 0.12 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | ด้วย เกลียว | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง