1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาพิน กระบอกสูบ, ทำงานสองทาง, Series CJP2 แบบเดี่ยว (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER
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
    ฿ 558.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สัมผัสเดียวø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.)
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมปริมาณลมได้
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

ขาพิน กระบอกสูบ, การแสดงคู่, เดี่ยว CJP2 ชุด สเปค

ขาพิน กระบอกสูบ, การแสดงคู่, คันเดียว CJP2 ชุด ลักษณะภายนอก

ขาพิน กระบอกสูบ, การแสดงคู่, คันเดียว CJP2 ชุด ลักษณะภายนอก

รูป ยางกันกระแทก

รูป ยางกันกระแทก

วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.)0.15 MPa
ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.)0.12 MPa
ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø16 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.)0.06 MPa
พิสูจน์ ความดัน1 MPa
ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.0
0
การกำหนดค่า Rod-endด้วย เกลียว ไม่มี เกลียว
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน10 ถึง 500 mm / s
กันกระแทกเบาะ ยาง
หมายเหตุการ ติดตั้ง )พื้นฐาน, หน้าแปลน, เท้า, ปิ๊น, วาล์วบอล

หมายเหตุ) ขนาด รู ของø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.) มีให้สำหรับการติดตั้งพื้นฐานเท่านั้น ความเร็วลูกสูบสำหรับขนาด รู ของø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.) คือ 50 ถึง 500 มม. / วินาที

รายการน้ำหนัก

 

(หน่วย: ก.)

 

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
การติด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)
461016
รายการน้ำหนักพื้นฐาน511162742
1013182946
1515213250
2017233554
25-253758
30--4063
35--4367
40--4571
น้ำหนัก เหล็กยึดหน้าแปลน-5616
เท้า-7924
รูปทรง Clevis-258
วาล์วบอล (มี ขาพิน)-152570
น้ำหนักเพิ่มเติมสำหรับ แม่เหล็ก แบบฝัง2357

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
45, 10, 15, 20 หมายเหตุ)
65, 10, 15, 20, 25
10, 165, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

หมายเหตุ) ขนาดของรูเจาะ 20 มม. ขนาดมาตรฐาน 20 มม. เท่านั้น

อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ มาตรฐาน

การติดอุปกรณ์เสริม
การติด
น๊อตตัวเมีย
(1 ชิ้น)
ร็อดสิ้น
น๊อตตัวเมีย (2 ชิ้น)
(ด้วย เกลียว)
วาล์วบอล
(ด้วย ขาพิน)
ประเภทพื้นฐาน-
หน้าแปลน-
เท้า-
รูปทรง Clevis--
วาล์วบอล-

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ: การติดตั้งพื้นฐาน (ø4)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

มาตรฐาน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CJP2B4

มาตรฐาน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CJP2B4

ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CJP2B4)

ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CJP2B4)

แม่เหล็ก แบบฝัง: การ ดรออิ้งบอกขนาด CDJP2B4

แม่เหล็ก แบบฝัง: การ ดรออิ้งบอกขนาด CDJP2B4

ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CDJP2B4)

ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CDJP2B4)

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ: การติดตั้งพื้นฐาน (ø6ถึงø16)

มาตรฐาน: CJP2B6 ถึงการ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มิติ

มาตรฐาน: CJP2B6 ถึงการ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มิติ

ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CJP2B6 ถึง 16)

ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CJP2B6 ถึง 16)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สายยาง IDสัญลักษณ์
AA’BB₁B₂CDEFF’GAGBHJMMNNPSWZ
67914145.52316.586.55.56.5176M3 × 0.5M10 × 1.0M3 × 0.516333
101012151772.541986.567207M4 × 0.7M12 × 1.0M3 × 0.519.5339.5
161214201983624.5108.56.57.52410M5 × 0.8M14 × 1.0M5 × 0.819.5443.5
แม่เหล็ก แบบฝัง: การ ดรออิ้งบอกขนาด CDJP2B6 ถึง 16 มิติ

แม่เหล็ก แบบฝัง: การ ดรออิ้งบอกขนาด CDJP2B6 ถึง 16 มิติ

ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CDJP2B6 ถึง 16)

ไม่มี เกลียว ปลายก้าน (CDJP2B6 ถึง 16)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สายยาง IDสัญลักษณ์
AA’BB₁B₂CDEFF’GAGBHJMMNNPSWZ
67914145.52316.586.55.56.5176M3 × 0.5M10 × 1.0M3 × 0.521338
101012151772.541986.567207M4 × 0.7M12 × 1.0M3 × 0.524.5344.5
161214201983624.5108.56.57.52410M5 × 0.8M14 × 1.0M5 × 0.824.5448.5

* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ

รหัสสินค้า
CDJP2B6-10D-M9BVSDPC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 5,576.55

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 610มาตรฐาน-10~ 600.12 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังM9BV0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12 4 ขาพิน A [กุญแจ ปกติ])2ประเภทพื้นฐานด้วย เกลียวไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง อื่น ๆ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง