1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน แบบทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CA2 Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER
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
    ฿ 767.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมเบาะลมได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักลดลงมากถึง 15%
· สามารถติดตั้งสวิตช์ต่างๆ เช่น สวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดและสวิตช์ต้านทานสนามแม่เหล็กได้
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* โปรดดูข้อมูลสเปคในแค็ตตาล็อก

กระบอกลม, แบบมาตรฐาน, แบบคู่, สเปคเดี่ยวก้าน CA2 ซีรีส์

กระบอกลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว CA2 ลักษณะภายนอก

กระบอกลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว CA2 ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์เบาะลมคู่รักษาการ

สัญลักษณ์เบาะลมคู่รักษาการ

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)40506380100
บังคับของเหลวอากาศ
วิธีการใช้งานการแสดงสองครั้ง
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C * 1
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C * 1
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
กันกระแทกเบาะอากาศหรือ ยางกันกระแทก
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่มากถึง 250 st : (0 ถึง +1.0) 251 ถึง 1,000 st : (0 to +1.4) 1,001 ถึง 1,500 st : (0 ถึง +1.8) 1,501 ถึง 1,800 st : (0 ถึง +2.2)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
สไตล์การติดตั้งชนิดพื้นฐาน, ชนิดเท้า, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย
ประเภทปิ๊นเดียวปิ๊นวิสคู่, วาล์วบอล กึ่งกลาง
การเคลื่อนไหวที่อนุญาต
พลังงาน
(J) * 2
เบาะลมเมื่อเปิดใช้งาน2.84.67.81629
เมื่อไม่ได้เปิดใช้งาน0.330.560.911.52.68
เบาะ ยาง1.83.66.012.012.0
  1. * 1 ไม่มีการแช่แข็ง
  2. * 2 เปิดใช้งานเบาะลมเมื่อใช้งานกระบอกสูบ หากยังไม่เสร็จสิ้นการประกอบแกนลูกสูบหรือ tie-rods จะเสียหายหากพลังงานจลน์ที่อนุญาตเกินกว่าค่าที่แสดงในตารางด้านบน

จังหวะ มาตรฐาน

รู
ขนาด
บันทึก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน 1)สามารถผลิตได้สูงสุด
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (1)ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (2)
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500มากถึง 1,800สูงถึง 2,700
50, 6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
80, 10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700

หมายเหตุ 1) จังหวะกลางที่ไม่อยู่ในรายการด้านบนผลิตตามคำสั่ง
หมายเหตุ 2) จังหวะที่ใช้งานได้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดดู "การเลือก รุ่น กระบอกลม " ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ช่วง 1 อาจไม่สามารถทำตาม สเปค เนื่องจากการ ระยะโก่ง ฯลฯ
หมายเหตุ 3) โปรดปรึกษากับ ผู้ผลิต สำหรับการผลิตและหมายเลขชิ้นส่วนเมื่อเกินช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 2
หมายเหตุ 4) ช่วงส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พร้อมราวบูทบูตอยู่ที่ 20 ถึง 1,800 มม. โปรดปรึกษากับศูนย์บริการผู้ผลิตเมื่อเกิน 1,800 มม. จังหวะ

เหล็กฉากสำหรับยึด / รหัสรุ่น/ Part number

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)40506380100
ตามแนวแกน foot * 1CA2-L04CA2-L05CA2-L06CA2-L08CA2-L10
หน้าแปลนCA2-F04CA2-F05CA2-F06CA2-F08CA2-F10
ปิ๊นเดี่ยวCA2-C04CA2-C05CA2-C06CA2-C08CA2-C10
ปิ๊นคู่ * 2CA2-D04CA2-D05CA2-D06CA2-D08CA2-D10
  1. * 1 เมื่อใช้ขา ฉากยึด ตามแนวแกน ให้สั่งสองชิ้นต่อ กระบอกสูบ
  2. * 2 ขาพิน ปิ๊ น, แหวนรอง แบบแบนและพินแบบแยกมาพร้อมกับประเภทปิ๊น

พลังงานจลน์ที่อนุญาต

กราฟพลังงานจลน์ที่อนุญาต

กราฟพลังงานจลน์ที่อนุญาต

ตัวอย่าง) ค้นหาขีด จำกัด สูงสุดของ โหลดไฟฟ้า ปลายคันเมื่อใช้ กระบอกลม ø63ที่ 500 มม. / วินาที
จากจุดที่ระบุ 500 มม. / วินาทีบน แกน นอนให้ขยายเส้นขึ้นด้านบนและหาจุดที่ตัดกับเส้นที่ มี ขนาด รู 63 มม. ยืดเส้นจากสี่แยกไปทางซ้ายและหา มวล โหลดไฟฟ้า 60 กิโลกรัม

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เค้าโครงร่างมิติ (มิติอื่นนอกเหนือจากที่แสดงด้านล่างเป็นแบบเดียวกันกับ รุ่นมาตรฐาน)

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติซีรี่ส์ CA2

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติซีรี่ส์ CA2

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สายยาง IDOE
402613.5
503012.5
633012.5
803616.5
1004216
  • * ขนาดการ เหล็กฉากสำหรับยึด จะเหมือนกับขนาด รุ่นมาตรฐาน
  • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด

แผนภาพโครงสร้าง

การเขียนแบบ แผนภาพโครงสร้าง ชุด CA2

การเขียนแบบ แผนภาพโครงสร้าง ชุด CA2

ชิ้นส่วน

จำนวนลักษณะวัสดุบันทึก
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปไตรวาเลนท์ chromated
2หัว ปกอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปไตรวาเลนท์ chromated
3กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
4ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
5ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
6แหวน เบาะอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
7แหวน เบาะ Bอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
8บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
9เบาะ วาล์วขดลวด เหล็กกล้าสังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
10ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
11แหวนล็อคเหล็กกล้า สำหรับ สปริงเคลือบ ฟอสเฟต
12แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้าสังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
13น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าสังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
14สวม แหวนเรซิ่น-
15ซีลยูรีเทน-
16ปะเก็น ร็อดNBR-
17ปะเก็น ลูกสูบNBR-
18เบาะ ซีล วาล์วNBR-
19ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR-
20น๊อตตัวเมีย ปลายคันเหล็กกล้าสังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์

ชิ้นส่วนอะไหล่ / ชุด ซีล

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
หมายเลขสั่งซื้อเนื้อหา
40CA2-40Z-PSคลองเลื่อย จำนวน (15), (16), (17), (19)
50CA2-50Z-PS
63CA2-63Z-PS
80CA2-80Z-PS
100CA2-100Z-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย 15, 16, 17 และ 19 สั่งซื้อชุด ซีล ตามขนาดของ รู แต่ละขนาด
  • * อย่าถอดแยกชิ้นส่วน วาล์วบอล อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • * ชุด ซีล มี จาระบี (ø40, ø50): 10 กรัม, ø63, ø80: 20 g, ø100: 30 กรัม) สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใส่ จาระบี เท่านั้น จาระบี ก้อน รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน: GR-S-010 (10 กรัม), GR-S-020 (20 กรัม)
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
  • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค รุ่นมาตรฐาน ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง อื่น ๆ
รหัสสินค้า
CDA2T80-1450Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 30,284.65

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 801,450มาตรฐานเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0