1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม ประเภทสายยางเหลี่ยม รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว MB1 Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม ประเภทสายยางเหลี่ยม รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว MB1 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,079.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบท่อเหลี่ยม ที่สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กบนพื้นผิว 4 ด้าน
[คุณสมบัติ]
· จับยึดบนร่องติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมสะสม (ตัวเลือก)
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย
* ตัวยึดก้านและแกนหมุนถูกจัดส่งพร้อมกับผลิตภัณฑ์
· ไม่จำเป็นต้องแยกซื้อฉากยึดสำหรับกระบอกสูบที่ใช้งาน
·ตัวเลือกการ เหล็กฉากสำหรับยึด ต่างๆ
·สามารถเลือก เหล็กฉากสำหรับยึด เหมาะสมสำหรับสภาพการติดตั้ง
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง

กระบอกลม แบบ ท่อเหลี่ยม กลม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงคู่, เดี่ยวชุด สเปค MB1

กระบอกลม แบบ ท่อเหลี่ยม , รุ่นมาตรฐาน, คู่รักษาการ, แท่งเดี่ยว MB1 ชุด ลักษณะภายนอก

กระบอกลม แบบ ท่อเหลี่ยม , รุ่นมาตรฐาน, คู่รักษาการ, แท่งเดี่ยว MB1 ชุด ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์ (การแสดงสองครั้ง)

สัญลักษณ์ (การแสดงสองครั้ง)

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
3240506360100125
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0), 251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4), 1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8), 1,501 ถึง 2,000: (0 ถึง +2.2), 2,001 ถึง 2,300: (0 ถึง +2.6)
กันกระแทกเบาะอากาศหรือ ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (rc, NPT, G)1/81/43/81/2
สไตล์การติดตั้งประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิด ชนิดหน้าแปลน ปลาย - ปลาย, ประเภท หัว - end ชนิดหน้าแปลน
ประเภทปิ๊นเดียวปิ๊นแบบคู่

พลังงานจลน์ที่อนุญาต

กราฟพลังงานจลน์ที่อนุญาต

กราฟพลังงานจลน์ที่อนุญาต

ตัวอย่าง) ขีด จำกัด การ โหลดไฟฟ้า ที่ปลายก้านเมื่อ กระบอกลม ø63 (ขนาด รู 63 มม.) ทำงานที่ 500 มม. / วินาที
ขยายขึ้นจาก 500 มม. / วินาทีบน แกน แนวนอนของกราฟไปยังจุดตัดด้วยเส้นสำหรับขนาด สายยาง รู 63 มม. แล้วขยายออกไปทางซ้ายจากจุดนี้เพื่อค้นหา โหลดไฟฟ้า 80 กก.

รุ่นมาตรฐาน

ขั้นพื้นฐาน: (B) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ขั้นพื้นฐาน: (B) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
AALBB₁CDEFGHH₁JKKAMAMBMMNP*
S
VW*
ZZ
322219.5461732.512301313476M6 × 1610164M10 × 1.25261/88446.5135
40302752223816351314518M6 × 1614164M14 × 1.5261/48449139
503532652746.520401415.55811M8 × 1.25718165M18 × 1.530.51/494510.5156
633532752756.520451416.55811M8 × 1.25718165M18 × 1.530.53/894912156
804037953272254520197213M10 × 1.51022165M22 × 1.5373/811411.514190
10040371144189305520197216M10 × 1.51026165M26 × 1.5371/21141715190
125545013641110326027199716M12 × 1.751327206M27 × 2381/21201715223

* เนื่องจากกันชนติดอยู่กับลูกสูบทั้งสองด้านสำหรับประเภท ยางกันกระแทก ความยาวรวม จึงยาวกว่า กระบอกสูบ มีเบาะลมดังนี้: ø32, ø40: +6 มม., ø50, ø63: +8 มม., ø80, ø100: +10 mm, ø125: +12 มม.

มาตรฐาน / พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด

หัว หน้าแปลน: (G) การ ดรออิ้งบอกขนาด

หัว หน้าแปลน: (G) การ ดรออิ้งบอกขนาด

หัว หน้าแปลน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
FBFDFTFXFYFZZZ
3250710643279141
4055910723690145
50709129045110164
638091210050120164
80100121612663153202
100120141615075178202
1251381420180102216237

ข้อควรระวัง

  • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และขนาดอื่น ๆ
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
  • * ส่วนข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นประเภทเดียวกันกับประเภทพื้นฐาน
รหัสสินค้า
MDB1D125-1000JZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ )

฿ 38,129.66

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 1251,000ความเร็วสูง / ความถี่สูงเบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0