1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระบอกลม พร้อม End Lock MBB Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม พร้อม End Lock MBB Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,981.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบมาตรฐาน ที่มีการลดน้ำหนักด้วยการดัดแปลงรูปทรงฝาสูบและฝาครอบหัวสูบ
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักลดลงมากถึง 10% ด้วยการเปลี่ยนรูปทรงฝาครอบ
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
·ตัวเลือกการ เหล็กฉากสำหรับยึด ต่างๆ
·สามารถเลือก เหล็กฉากสำหรับยึด เหมาะสมสำหรับสภาพการติดตั้ง
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
· ช่วยในการติดตั้งทุกชนิดตั้งแต่สวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กไปจนถึงสวิตช์อัตโนมัติที่ทนทานต่อสนามแม่เหล็กแรงสูง
* ตัวยึดก้านและแกนหมุนถูกจัดส่งพร้อมกับผลิตภัณฑ์
· ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

กระบอกลมที่มีข้อมูลจำเพาะซีรีส์ MBB ล็อคปลาย

ลักษณะภายนอก กระบอกลม ลม MBB ซีรีส์

ลักษณะภายนอก กระบอกลม ลม MBB ซีรีส์

สัญลักษณ์ (เบาะลม)

สัญลักษณ์ (เบาะลม)

ตารางสเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100
หนังบู๊การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa*
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4),1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8)
กันกระแทกเบาะลม
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (Rc, NPT, G)1/81/43/81/2
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย
ประเภทเคลวิสเดี่ยวประเภทเคลวิสคู่ประเภท วาล์วบอล ตรงกลาง

*0.05 MPa ยกเว้น อุปกรณ์ล็อค

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ล็อค

ล็อค ตำแหน่งหัว ท้าย, ปลายคัน, ปลายคู่
การเก็บรักษา (MAX.) N⌀32 mm⌀40 mm⌀50 mm⌀63 mm⌀80 mm⌀100 mm
5008601,3402,1403,4505,390
แบ็คแลช/ระยะฟรี1.5 มม. หรือน้อยกว่า
ปล่อยคู่มือแบบไม่ล็อคแบบล็อค

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก / สายยาง อะลูมิเนียม

 

(หน่วย: กก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน0.500.691.191.472.733.7
ประเภทเท้า0.680.931.561.933.614.8
ชนิดหน้าแปลน0.791.061.642.264.187.01
ประเภทเคลวิสเดี่ยว0.750.921.532.13.846.87
ประเภทเคลวิสคู่0.760.961.622.264.137.39
ประเภท วาล์วบอล0.791.051.672.274.287.37
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 จังหวะเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด0.110.160.260.270.420.56
อุปกรณ์เสริมข้อต่อร่วม เดี่ยว0.150.230.260.260.600.83
ข้อต่อร่วม คู่ (มี ขาพิน)0.220.370.430.430.871.27

แผนภาพ

การเปิดตัวแบบไม่ล็อคด้วยมือ: คำต่อท้าย N

ล็อค หัว - ท้าย

ล็อค หัว - ท้าย

ล็อค ปลายก้าน

ล็อค ปลายก้าน

การปลดล็อคแบบแมนนวล: คำต่อท้าย L

การปลดล็อคแบบแมนนวล: คำต่อท้าย L

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมผสมการเคลือบผิว โลหะ
2ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียมผสมการเคลือบผิว โลหะ
3ท่อทรง กระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
4ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนการชุบผิวฮาร์ดโครม
5ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
6แหวน รองอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม
7บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
8วาล์ว เบาะขดลวดเหล็กกล้าสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
9แหวนล็อคเหล็กกล้า สำหรับ สปริง⌀40 ถึง 100 มม.
10ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
11น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
12สวม แหวนเรซิ่น
13น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
14 Aฝาครอบ กอะลูมิเนียมผสมทาสีดำ
14Bฝาครอบ Bเหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ออกไซด์ได้รับการรักษา
15ฝาครอบ ยางยางสังเคราะห์
16โฮลเดอร์ยูรีเทน
17สปริง ล็อคสเตนเลส
18กันกระแทกยูรีเทน
19ล็อค ลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบฮาร์ด โครเมี่ยม
20ล็อค บุชชิ่งทองแดงผสม
21สกรูหัวจมหกเหลี่ยมโลหะผสมเหล็กโครเมต สังกะสี ดำ
22ลูกบิด M/Oสังกะสีผสมทาสีดำ
23M/O สลักเกลียวโลหะผสมเหล็กสังกะสี ดำโครเมี่ยมทาสีแดง
24M/O สปริงขดลวดเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
25แหวน สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
26ซีล เนอร์เหล็กกล้าใช้กับ ⌀80 มม. และ ⌀100 มม. เท่านั้น
27ซีล วาล์ว เบาะNBR
28ปะเก็น ลูกสูบNBR
*29ซีล เบาะยูรีเทน
*30ซีล ก้านNBR
*31ซีล ลูกสูบNBR
*32ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR
*33ล็อค ซีล ลูกสูบNBR
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย 29 ถึง 33 สั่งซื้อชุด ซีล โดยใช้หมายเลขชุดที่สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ แต่ละ เส้น
  • * ห้ามถอดประเภท วาล์วบอล
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย จาระบี แพ็ค (⌀32 ถึง 50 มม.: 10 ก., ⌀63 มม. และ ⌀80 มม.: 20 ก., ⌀100 มม.: 30 ก.) หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC หากจำเป็นต้องสั่งซื้อชุด จาระบี แยกต่างหาก

ประเภทพื้นฐาน / (B)

พร้อม ล็อค หัว ท้าย: MBBB, เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ , ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ - H □

ด้วยการวาดภาพมิติ MBBB หัว - ท้าย

ด้วยการวาดภาพมิติ MBBB หัว - ท้าย

 
การเปิดตัวแบบไม่ล็อคด้วยมือ: คำต่อท้าย N

การเปิดตัวแบบไม่ล็อคด้วยมือ: คำต่อท้าย N

 
การปลดล็อคแบบแมนนวล: คำต่อท้าย L

การปลดล็อคแบบแมนนวล: คำต่อท้าย L

พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด

แบบตีนผี (L)/ พร้อมตัว ล็อค หัว-ท้าย (-H□)

แบบตีนผี (L)/ พร้อมตัว ล็อค หัว-ท้าย (-H□)

ประเภท Clevis (C)/ พร้อมหัว ล็อค (-H□) ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภท Clevis (C)/ พร้อมหัว ล็อค (-H□) ดรออิ้งบอกขนาด

สำหรับ -H□ / -R□ / -W□

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)XYLDLHLSLTLXLYLZZZLSZZ
322297301363.2325350170144178
4024119331453.2385955183158196
5027119401603.24672.570202172214
63271412451603.65682.580205172217
80301412551924.572102.5100248210266
100321614651964.589122120252214270

ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียด สเปค
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • * อ้างถึงแค็ตตาล็อก SMC สำหรับค่า
รหัสสินค้า
MBBD63-200-HN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ตำแหน่ง ล็อค ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ระบบล็อคการทำงาน

฿ 5,656.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 63200ไม่มี แม่เหล็กRc---พร้อม ล็อค หัว ท้ายรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นไม่มีไม่มีแบบไม่ล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก มี
รอง เบาะลม ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.15 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBBD63-200-HN ในชุด กระบอกลม พร้อม End Lock MBB Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MBBB100-1000-HL
MBBB100-110-HN
MBBB100-110-RN
MBBD63-200-RN
MBBD63-200J-HL
MBBD63-230-HN
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ตำแหน่ง ล็อค ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ระบบล็อคการทำงาน

฿ 31,474.20

1 ชิ้น 25 วัน 1001,000ไม่มี แม่เหล็กRc---พร้อม ล็อค หัว ท้ายประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีประเภทการล็อค

฿ 17,650.33

1 ชิ้น 19 วัน 100110ไม่มี แม่เหล็กRc---พร้อม ล็อค หัว ท้ายประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีแบบไม่ล็อค

฿ 17,650.33

1 ชิ้น 19 วัน 100110ไม่มี แม่เหล็กRc---พร้อมตัว ล็อค ปลายก้านประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มีแบบไม่ล็อค

฿ 5,656.80

1 ชิ้น 55 วัน 63200ไม่มี แม่เหล็กRc---พร้อมตัว ล็อค ปลายก้านรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นไม่มีไม่มีแบบไม่ล็อค

฿ 6,704.00

1 ชิ้น 55 วัน 63200ไม่มี แม่เหล็กRc---พร้อม ล็อค หัว ท้ายรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนไม่มีประเภทการล็อค

฿ 5,882.40

1 ชิ้น 55 วัน 63230ไม่มี แม่เหล็กRc---พร้อม ล็อค หัว ท้ายรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นไม่มีไม่มีแบบไม่ล็อค