1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม, แบบไม่หมุน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MBK Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม, แบบไม่หมุน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MBK Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,256.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน ไม่หมุน ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
·กระบอกลมน้ำหนักเบาที่ลดน้ำหนักได้มากถึง 10% เนื่องจากรูปร่างหน้าปกที่เปลี่ยนไป
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกลม, ชนิดก้านไม่หมุน, การแสดงคู่, สเปค ชุด MBK แกนเดี่ยว

กระบอกลม, ชนิดก้านไม่หมุน, การแสดงสองครั้ง, ลักษณะภายนอก ซีรีย์ MBK แกนเดี่ยว

กระบอกลม, ชนิดก้านไม่หมุน, การแสดงสองครั้ง, ลักษณะภายนอก ซีรีย์ MBK แกนเดี่ยว

สัญลักษณ์ (แบบดับเบิ้ลแอคติ้ง เบาะลม)

สัญลักษณ์ (แบบดับเบิ้ลแอคติ้ง เบาะลม)

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100
หนังบู๊การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0), (251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4),1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8)
เบาะ*เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G)1/81/43/81/2
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย
ประเภทเคลวิสเดี่ยวประเภทเคลวิสคู่ประเภท วาล์วบอล ตรงกลาง
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน±0.5°±0.5°±0.3°
แรงบิด การหมุนที่อนุญาต: น้อยกว่าหรือน้อยกว่า0.250.450.640.790.93

* พลังงานจลน์ที่ กลไก กันกระแทกสามารถดูดซับได้เหมือนกับแบบแกนเดี่ยวแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยางสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
3225, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
5025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
8025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700
10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700

* ปรึกษากับ SMC เกี่ยวกับจังหวะกลาง (ไม่ใช้สเปเซอร์)

โต๊ะวางชิ้นงาน เอาต์พุต ทางทฤษฎี

ด้าน OUT เหมือนกับการแสดงคู่ประเภทก้านเดี่ยว แต่ด้าน IN แตกต่างกัน ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 )
32675
401,082
501,651
632,804
804,568
1007,223

* เอาต์พุต ตามทฤษฎี (N) = ความดัน (MPa) × พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 )

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

 

(หน่วย: กก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน0.470.641.111.352.543.52
ประเภทเท้า0.590.781.331.633.044.19
ชนิดหน้าแปลน0.761.011.562.143.996.84
เคลวิสเดี่ยว0.720.871.451.983.656.70
ประเภทเคลวิสคู่0.730.911.542.143.947.22
ประเภท วาล์วบอล0.761.001.592.154.097.20
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 จังหวะเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด0.120.150.240.260.390.50
อุปกรณ์เสริมข้อต่อร่วม เดี่ยว0.150.230.260.260.600.83
ข้อต่อร่วม คู่ (มี ขาพิน)0.220.370.430.430.871.27

การคำนวณ (ตัวอย่าง) MBKB32-100Z (แบบพื้นฐาน ⌀32 มม. 100 สต.)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 0.47 กก. (ชนิดพื้นฐาน ⌀32 มม.)
  • น้ำหนักเพิ่มเติม: 0.12 กก. / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

0.47 + 0.12 × 100/50 = 0.71 กก

แผนภาพ

กระบอกลม, แบบก้านไม่หมุน, การแสดงคู่, ไดอะแกรมซีรีส์ MBK แกนเดี่ยว

กระบอกลม, แบบก้านไม่หมุน, การแสดงคู่, ไดอะแกรมซีรีส์ MBK แกนเดี่ยว

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุปริมาณหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียม Diecast1ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม
2ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียม Diecast1ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม
3ท่อทรง กระบอกสูบอะลูมิเนียมผสม1อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
4ก้านลูกสูบสเตนเลส1
5ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม1
6แหวน รองเหล็กกล้า2สังกะสี โครเมต
7น๊อตตัวเมีย ลูกสูบเหล็กกล้า1สังกะสี โครเมต
8ไกด์ ไม่หมุนตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอยด์1
9วาล์ว เบาะขดลวดเหล็กกล้า2สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
10แหวนล็อคเหล็กกล้า สำหรับ สปริง2⌀40 ถึง 100 มม.
11ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน4สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
12น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน8สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
13สวม แหวนเรซิ่น1
*14ซีล ก้านNBR1
*15ซีล ลูกสูบNBR1
*16ซีล เบาะยูรีเทน2
17ซีล วาล์ว เบาะNBR2
*18ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR2
19น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้า1สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
20แม่เหล็ก(1)
21สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยมขดลวดเหล็กกล้า2ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย 4, 5, 6 และ 8 สั่งซื้อชุด ซีล โดยใช้หมายเลขชุดที่สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ แต่ละ เส้น
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย จาระบี แพ็ค (⌀32 ถึง 50 มม.: 10 ก., ⌀63 มม. และ ⌀80 มม.: 20 ก., ⌀100 มม.: 30 ก.)
  • * หน้าสัมผัส SMC หากจำเป็นต้องสั่งซื้อชุด จาระบี แยกต่างหาก
  • * รุ่นไม่มีเบาะลมจะมี ยางกันกระแทก เนื่องจากติดกันชนเข้ากับลูกสูบทั้งสองข้าง,เพิ่ม ความยาวรวม ดังนี้: ⌀32 มม. และ ⌀40 มม.: 6 mm,⌀50 มม. และ ⌀63 มม.: 8 mm,⌀80 มม. และ ⌀100 มม.: 10 มม.

ขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภทพื้นฐาน: (B) ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทพื้นฐาน: (B) ดรออิ้งบอกขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
AALBB1CDEFGHH1JMAMBMMNPSVWZZ
322219.5461732.512.2301313476M6 × 1164M10 × 1.25271/88446.5135
40302752223814.2351314518M6 × 1164M14 × 1.5271/48449139
503532652746.519401415.55811M8 × 1.25165M18 × 1.531.51/494510.5156
633532752756.519451416.55811M8 × 1.25165M18 × 1.531.53/894912156
804037953272234520197213M10 × 1.5165M22 × 1.5383/811411.514190
10040371144189275520197216M10 × 1.5165M26 × 1.5381/21141715190
  • * ขนาดภายนอก สำหรับประเภทและประเภท เหล็กฉากสำหรับยึด พร้อมบูทราวด์จะเหมือนกับ รุ่นมาตรฐาน (แบบดับเบิ้ลแอคติ้ง แกนเดี่ยว)
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
MBKB80-75Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์

฿ 5,963.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8075เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBKB80-75Z ในชุด กระบอกลม, แบบไม่หมุน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MBK Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MBKB100-20Z
MBKB100-235Z
MBKB100-400Z
MBKB80-800Z
MBKB80-90Z
MBKC40-50Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์

฿ 6,285.60

1 ชิ้น 55 วัน 10020เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานไม่มี

฿ 18,000.15

1 ชิ้น 25 วัน 100235เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานไม่มี

฿ 21,596.54

1 ชิ้น 25 วัน 100400เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานไม่มี

฿ 23,977.63

1 ชิ้น 25 วัน 80800เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานไม่มี

฿ 14,553.79

1 ชิ้น 25 วัน 8090เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานไม่มี

฿ 5,794.39

1 ชิ้น 20 วัน 4050เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดเคลวิสเดี่ยวไม่มี