(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน ไม่หมุน ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
·กระบอกลมน้ำหนักเบาที่ลดน้ำหนักได้มากถึง 10% เนื่องจากรูปร่างหน้าปกที่เปลี่ยนไป
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกลม, ชนิดก้านไม่หมุน, การแสดงสองครั้ง, ลักษณะภายนอก ซีรีย์ MBK แกนเดี่ยว
สัญลักษณ์ (แบบดับเบิ้ลแอคติ้ง เบาะลม)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |||||
ของไหล | อากาศ | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | |||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0), (251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4),1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8) | |||||
เบาะ* | เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก | |||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย ประเภทเคลวิสเดี่ยวประเภทเคลวิสคู่ประเภท วาล์วบอล ตรงกลาง | |||||
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน | ±0.5° | ±0.5° | ±0.3° | |||
แรงบิด การหมุนที่อนุญาต: น้อยกว่าหรือน้อยกว่า | 0.25 | 0.45 | 0.64 | 0.79 | 0.93 |
* พลังงานจลน์ที่ กลไก กันกระแทกสามารถดูดซับได้เหมือนกับแบบแกนเดี่ยวแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
---|---|
32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 |
100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 |
* ปรึกษากับ SMC เกี่ยวกับจังหวะกลาง (ไม่ใช้สเปเซอร์)
ด้าน OUT เหมือนกับการแสดงคู่ประเภทก้านเดี่ยว แต่ด้าน IN แตกต่างกัน ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 ) |
---|---|
32 | 675 |
40 | 1,082 |
50 | 1,651 |
63 | 2,804 |
80 | 4,568 |
100 | 7,223 |
* เอาต์พุต ตามทฤษฎี (N) = ความดัน (MPa) × พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 )
(หน่วย: กก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน | ประเภทพื้นฐาน | 0.47 | 0.64 | 1.11 | 1.35 | 2.54 | 3.52 |
ประเภทเท้า | 0.59 | 0.78 | 1.33 | 1.63 | 3.04 | 4.19 | |
ชนิดหน้าแปลน | 0.76 | 1.01 | 1.56 | 2.14 | 3.99 | 6.84 | |
เคลวิสเดี่ยว | 0.72 | 0.87 | 1.45 | 1.98 | 3.65 | 6.70 | |
ประเภทเคลวิสคู่ | 0.73 | 0.91 | 1.54 | 2.14 | 3.94 | 7.22 | |
ประเภท วาล์วบอล | 0.76 | 1.00 | 1.59 | 2.15 | 4.09 | 7.20 | |
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 จังหวะ | เหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.50 |
อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่วม เดี่ยว | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 |
ข้อต่อร่วม คู่ (มี ขาพิน) | 0.22 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 |
การคำนวณ (ตัวอย่าง) MBKB32-100Z (แบบพื้นฐาน ⌀32 มม. 100 สต.)
0.47 + 0.12 × 100/50 = 0.71 กก
กระบอกลม, แบบก้านไม่หมุน, การแสดงคู่, ไดอะแกรมซีรีส์ MBK แกนเดี่ยว
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียม Diecast | 1 | ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม |
2 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียม Diecast | 1 | ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม |
3 | ท่อทรง กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | 1 | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
4 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | 1 | — |
5 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | 1 | — |
6 | แหวน รอง | เหล็กกล้า | 2 | สังกะสี โครเมต |
7 | น๊อตตัวเมีย ลูกสูบ | เหล็กกล้า | 1 | สังกะสี โครเมต |
8 | ไกด์ ไม่หมุน | ตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอยด์ | 1 | — |
9 | วาล์ว เบาะ | ขดลวดเหล็กกล้า | 2 | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
10 | แหวนล็อค | เหล็กกล้า สำหรับ สปริง | 2 | ⌀40 ถึง 100 มม. |
11 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4 | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
12 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | 8 | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
13 | สวม แหวน | เรซิ่น | 1 | — |
*14 | ซีล ก้าน | NBR | 1 | — |
*15 | ซีล ลูกสูบ | NBR | 1 | — |
*16 | ซีล เบาะ | ยูรีเทน | 2 | — |
17 | ซีล วาล์ว เบาะ | NBR | 2 | — |
*18 | ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบ | NBR | 2 | — |
19 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้า | 1 | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
20 | แม่เหล็ก | — | (1) | — |
21 | สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยม | ขดลวดเหล็กกล้า | 2 | ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทพื้นฐาน: (B) ดรออิ้งบอกขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H | H1 | J | MA | MB | MM | N | P | S | V | W | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 19.5 | 46 | 17 | 32.5 | 12.2 | 30 | 13 | 13 | 47 | 6 | M6 × 1 | 16 | 4 | M10 × 1.25 | 27 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 135 |
40 | 30 | 27 | 52 | 22 | 38 | 14.2 | 35 | 13 | 14 | 51 | 8 | M6 × 1 | 16 | 4 | M14 × 1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 139 |
50 | 35 | 32 | 65 | 27 | 46.5 | 19 | 40 | 14 | 15.5 | 58 | 11 | M8 × 1.25 | 16 | 5 | M18 × 1.5 | 31.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 156 |
63 | 35 | 32 | 75 | 27 | 56.5 | 19 | 45 | 14 | 16.5 | 58 | 11 | M8 × 1.25 | 16 | 5 | M18 × 1.5 | 31.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 156 |
80 | 40 | 37 | 95 | 32 | 72 | 23 | 45 | 20 | 19 | 72 | 13 | M10 × 1.5 | 16 | 5 | M22 × 1.5 | 38 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 190 |
100 | 40 | 37 | 114 | 41 | 89 | 27 | 55 | 20 | 19 | 72 | 16 | M10 × 1.5 | 16 | 5 | M26 × 1.5 | 38 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 190 |
รหัสสินค้า |
---|
MDBKB63-255Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,252.98 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 255 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง