1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่ MBW Series (รหัสสินค้า)

SMC CYLINDER RELATED ITEM

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่ MBW Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,643.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง ก้านสูบคู่
[คุณสมบัติ]
·กระบอกลมน้ำหนักเบาที่ลดน้ำหนักได้มากถึง 10% เนื่องจากรูปร่างหน้าปกที่เปลี่ยนไป
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองชั้น, สเปค ชุด MBW ของแกนคู่

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก ชุด MBW แบบแท่งคู่

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงคู่, ลักษณะภายนอก ชุด MBW แบบแท่งคู่

สัญลักษณ์ JIS (แบบดับเบิ้ลแอคติ้ง เบาะลม)

สัญลักษณ์ JIS (แบบดับเบิ้ลแอคติ้ง เบาะลม)

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100125
หนังบู๊การแสดงสองครั้งก้านคู่
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 1,000 มม. / วินาที50 ถึง 700 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4),1,001 ถึง 1,500
เบาะ*เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (Rc, NPT, G)1/81/43/81/2
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ชนิดหน้าแปลน, ประเภท วาล์วบอล กลาง

* พลังงานจลน์ที่ กลไก กันกระแทกสามารถดูดซับได้เหมือนกับแบบแกนเดี่ยวแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยางสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานmanufacturable
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (1)ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (2)
3225, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500มากถึง 1,0001,800
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
5025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600สูงถึง 1,200
6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
8025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800สูงถึง 1,500
10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
12525, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000
  1. *1: ปรึกษากับ SMC เกี่ยวกับจังหวะกลาง (ไม่ใช้สเปเซอร์)
  2. *2: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่ใช้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน ดูรายละเอียดในแคตตาล็อก SMC นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เกินช่วงระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 1 อาจไม่เป็นไปตาม สเปค เนื่องจากการ ระยะโก่ง เป็นต้น
  3. *3: หน้าสัมผัส SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตและหมายเลขชิ้นส่วนเมื่อเกินช่วงระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 2
  4. *4: ช่วงระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เมื่อใส่บูทก้านยาวสูงสุด 1,000 มม. หน้าสัมผัส SMC เมื่อเกิน 1,000 มม.

โต๊ะวางชิ้นงาน เอาต์พุต ทางทฤษฎี

ออก (ซ้าย)/ ใน (ขวา)

ออก (ซ้าย)/ ใน (ขวา)

 

(หน่วย: N)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งร็อด
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการดำเนินงานพื้นที่ลูกสูบ
(มม.2 )
ความดันขณะใช้งาน (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
3212IN/OUT691138207276346415484553622691
4016IN/OUT1,0562113174225286347398459501,056
5020IN/OUT1,6493304956608259891,1541,3191,4841,649
6320IN/OUT2,8035618411,1211,4021,6821,9622,2422,5232,803
8025IN/OUT4,5369071,3611,8142,2682,7223,1753,6294,0824,536
10030IN/OUT7,1471,4292,1442,8593,5744,2885,0035,7186,4327,147
12532IN/OUT11,4682,2943,4404,5885,7346,8818,0289,17410,32111,468

* เอาต์พุต ตามทฤษฎี (N) = ความดัน (MPa) × พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 )

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก / สายยาง อะลูมิเนียม

 

(หน่วย: กก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100125
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน0.560.781.371.643.054.236.48
ประเภทเท้า0.680.921.591.923.554.898.56
ชนิดหน้าแปลน0.851.151.822.434.507.5410.64
ประเภท วาล์วบอล0.851.141.852.444.607.909.46
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 จังหวะเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด0.150.240.370.380.610.821.02
อุปกรณ์เสริมสนับมือเดียว0.150.230.260.260.600.831.08
สนับมือคู่ (มี ขาพิน)0.220.370.430.430.871.271.58

การคำนวณ (ตัวอย่าง) MBWB32-100Z (แบบพื้นฐาน ⌀32 มม. 100 สต.)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 0.56 กก (ชนิดพื้นฐาน ⌀32 มม.)
  • น้ำหนักเพิ่มเติม: 0.15 กก. / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

0.56 + 0.15 × 100/50 = 0.86 กก

แผนภาพ

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, แผนภาพชุด MBW ของแกนคู่

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, แผนภาพชุด MBW ของแกนคู่

จำนวนชื่อวัสดุปริมาณหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียม Diecast2ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม
2ท่อทรง กระบอกสูบอะลูมิเนียมผสม1อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอน1การชุบผิวฮาร์ดโครม
4ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม1
5แหวน รองอะลูมิเนียมผสม2อ อะลูมิเนียม
6บุชชิ่งตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอยด์2
7วาล์ว เบาะขดลวดเหล็กกล้า2สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
8แหวนล็อคเหล็กกล้า สำหรับ สปริง2⌀40 ถึง 25 มม.
9ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน4สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
10น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน8สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
11ซีล ก้านNBR2
12ซีล ลูกสูบNBR1
13ซีล เบาะยูรีเทน2
14ซีล วาล์ว เบาะNBR2
15ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR2
16น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้า2สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
17แม่เหล็ก(1)
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย 11, 12, 13 และ 15 สั่งซื้อชุด ซีล โดยใช้หมายเลขชุดที่สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ แต่ละ เส้น
  • * ห้ามถอดประเภท วาล์วบอล (ดูแคตตาล็อก SMC)
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย จาระบี แพ็ค (⌀32 ถึง 50 มม.: 10 ก., ⌀63 มม. และ ⌀80 มม.: 20 ก., ⌀100 มม. และ ⌀125 มม.: 30 ก.)
  • * หน้าสัมผัส SMC หากจำเป็นต้องสั่งซื้อชุด จาระบี แยกต่างหาก

ขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภทพื้นฐาน: (B) ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทพื้นฐาน: (B) ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทพื้นฐาน: (B) ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด บูทบูท

ประเภทพื้นฐาน: (B) ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด บูทบูท

ประเภทเท้า: (L) ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทเท้า: (L) ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน: (F) ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน: (F) ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับภาพวาดขนาดและค่าอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
  • * รุ่นไม่มีเบาะลมจะมี ยางกันกระแทก เนื่องจากติดกันชนเข้ากับลูกสูบทั้งสองข้าง,เพิ่ม ความยาวรวม ดังนี้: ⌀32 มม. และ ⌀40 มม.: 6 mm,⌀50 มม. และ ⌀63 มม.: 8 mm,⌀80 มม. และ ⌀100 มม.: 10 mm,⌀125 mm: 12 มม.
  • * รุ่นไม่มีเบาะลมจะมี ยางกันกระแทก เนื่องจากติดกันชนเข้ากับลูกสูบทั้งสองข้าง,มิติ Z เพิ่มขึ้นดังนี้: ⌀32 มม. และ ⌀40 มม.: 3 mm,⌀50 มม. และ ⌀63 มม.: 4 mm,⌀80 มม. และ ⌀100 มม.: 5 mm,⌀125 mm: 6 มม. (แบบมี วาล์วบอล)
รหัสสินค้า
MBWB40-310Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ

฿ 8,443.85

SMC CYLINDER RELATED ITEM 1 ชิ้น 20 วัน 40310มาตรฐานเบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0