1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MB Series (รหัสสินค้า)

SMC MDBF TYPE

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MB Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 970.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน ทำงานสอทาง, ก้านสูบเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมน้ำหนักเบาที่มีน้ำหนักลดลงสูงสุดถึง 10% โดยการเปลี่ยนรูปทรงของฝาครอบ
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกลม, ชนิดมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, สเปคคันเดี่ยว MB

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, แท่งเดี่ยว MB ลักษณะภายนอก

กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, แท่งเดี่ยว MB ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์ (การแสดงสองครั้ง)

สัญลักษณ์ (การแสดงสองครั้ง)

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)3240506380100125
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0), 251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4), 1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8), 1,501 ถึง 2,000: (0 ถึง +2.2)
กันกระแทกเบาะอากาศหรือ ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (rc)1/81/43/81/2
สไตล์การติดตั้งประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิด ชนิดหน้าแปลน ปลาย - ปลาย, ประเภท หัว - end ชนิดหน้าแปลน
ประเภทปิ๊นเดียวปิ๊นวิสคู่, วาล์วบอล กึ่งกลาง

จังหวะ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สายยาง IDสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานสามารถผลิตได้สูงสุด
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (1)ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (2)
3225, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500มากถึง 1,000สูงถึง 2,700
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500มากถึง 1,800
5025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
8025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
12525, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000สูงถึง 2,000
  1. * 1 ปรึกษากับ ผู้ผลิต เกี่ยวกับจังหวะกลาง (ไม่ใช้ตัวเว้นวรรค)
  2. * 2 จังหวะที่ใช้ได้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 1 อาจไม่สามารถปฏิบัติตาม สเปค เนื่องจากการ ระยะโก่ง เป็นต้น
  3. * 3 โปรดปรึกษากับ ผู้ผลิต สำหรับความสามารถในการผลิตและหมายเลขชิ้นส่วนเมื่อเกินช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 2
  4. * 4 ช่วงส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พร้อมบูทก้านสูงถึง 1,000 มม โปรดปรึกษากับ ผู้ผลิต เมื่อเกิน 1,000 มม. จังหวะ

รายการ เอาต์พุต เชิงทฤษฎี

Out (ลูกศรหันหน้าขวา) / in (ลูกศรหันซ้าย)

Out (ลูกศรหันหน้าขวา) / in (ลูกศรหันซ้าย)

 

(หน่วย: N)

 

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการดำเนินงานพื้นที่ลูกสูบ
(ตารางมิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน (mpa)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
3212OUT804161241322402482563643724804
IN691138207276346415484553622691
4016OUT1,2572513775036297548801,0061,1311,257
IN1,0562113174225286347398459501,056
5020OUT1,9633935897859821,1781,3741,5701,7671,963
IN1,6493304956608259891,1541,3191,4841,649
6320OUT3,1176239351,2471,5591,8702,1822,4942,8053,117
IN2,8035618411,1211,4021,6821,9622,2422,5232,803
8025OUT5,0271,0051,5082,0112,5143,0163,5194,0224,5245,027
IN4,5369071,3611,8142,2682,7223,1753,6294,0824,536
10030OUT7,8541,5712,3563,1423,9274,7125,4986,2837,0697,854
IN7,1471,4292,1442,8593,5744,2885,0035,7186,4327,147
12532OUT12,2722,4543,6824,9096,1367,3638,5909,81811,04512,272
IN11,4682,2943,4404,5885,7346,8818,0289,17410,32111,468

* เอาต์พุต ทฤษฎี (N) = ความดัน (mpa) ×พื้นที่ลูกสูบ (mm²)

รายการน้ำหนัก

 

(การเพิ่มขึ้น: กิโลกรัม)

 

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)3240506380100125
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน0.440.591.041.292.413.365.48
เท้า ตามแนวแกน0.560.731.261.572.914.027.56
หน้าแปลน0.730.961.492.083.866.679.64
ปิ๊นเดี่ยว0.690.821.381.923.526.538.05
ปิ๊น รูปทรงตัว U0.70.861.472.083.817.058.25
วาล์วบอล กลาง0.730.951.522.093.967.038.46
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มมเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด0.110.160.260.270.420.560.71
อุปกรณ์เสริมข้อต่อร่วม เดียว0.150.230.260.260.600.831.08
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน)0.220.370.430.430.871.271.58

ตัวอย่างการคำนวณ) MBB32-100Z (พื้นฐาน, ø32 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.], 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 0.44 กก. (พื้นฐาน, ø32 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.])
  • น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น: 0.11 กก. / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

0.44 + 0.11 × 100/50 = 0.66 กิโลกรัม

แผนภาพโครงสร้าง

กระบอกลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว MB พร้อม แผนภาพโครงสร้าง

กระบอกลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว MB พร้อม แผนภาพโครงสร้าง

จำนวนลักษณะวัสดุปริมาณบันทึก
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป1ไตรวาเลนท์ chromated
2หัว ปกอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป1ไตรวาเลนท์ chromated
3กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย1ฮาร์ดอะโนไดซ์
4ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอน1ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
5ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย1-
6แหวน เบาะอะลูมิเนียมอัลลอย1โนไดซ์
7แหวน เบาะ Bอะลูมิเนียมอัลลอย1โนไดซ์
8บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)1-
9เบาะ วาล์วขดลวด เหล็กกล้า2สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
10แหวนล็อคเหล็กกล้า สำหรับ สปริง2ø40ถึง 25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ถึง 25 มม.)
11ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน4สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
12น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน8สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
13สวม แหวนเรซิ่น1-
14ปะเก็น ร็อดNBR1-
15ปะเก็น ลูกสูบNBR1-
16ซีลยูรีเทน2-
17เบาะ ซีล วาล์วNBR2-
18ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR2-
19น๊อตตัวเมีย ปลายคันเหล็กกล้า1สังกะสี โครเมียม ไตรวาเลนท์
20แม่เหล็ก-(1)-

โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขั้นพื้นฐาน: (MBB) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ขั้นพื้นฐาน: (MBB) การ ดรออิ้งบอกขนาด

เท้า ตามแนวแกน: (MBL) การ ดรออิ้งบอกขนาด

เท้า ตามแนวแกน: (MBL) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดหน้าแปลน Rod-end: (MBF) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดหน้าแปลน Rod-end: (MBF) การ ดรออิ้งบอกขนาด

หัว หน้าแปลน: / (MBG) การ ดรออิ้งบอกขนาด

หัว หน้าแปลน: / (MBG) การ ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับขนาดและข้อมูลนอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า
MDBF63-1500Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน สิ้นสุดการล็อก วาล์ว ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค ผลิตตามสั่ง ( ตำแหน่ง วาล์ว เบาะ) สเปค ผลิตตามสั่ง (ตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล ) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

฿ 11,248.80

SMC MDBF TYPE 1 ชิ้น 13 วัน -631,500มาตรฐาน---เบาะลม0.05 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีไม่มี-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDBF63-1500Z ในชุด กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว MB Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MBB100-100KZ
MBB100-100NZ
MBB100-100Z-V
MDBF63-1500Z-A93
MDBF63-150JZ
MDBF63-150JZ-A93S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน สิ้นสุดการล็อก วาล์ว ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค ผลิตตามสั่ง ( ตำแหน่ง วาล์ว เบาะ) สเปค ผลิตตามสั่ง (ตำแหน่งการติดตั้ง เหล็กยึด วาล์วบอล ) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

฿ 14,128.46

1 ชิ้น 25 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่100100มาตรฐาน---เบาะลม0.05 ถึง 1.0ไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อนไม่มี-----

฿ 5,012.00

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่100100มาตรฐาน---เบาะ ยาง0.05 ถึง 1.0ไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี-----

฿ 12,783.48

1 ชิ้น 25 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่100100มาตรฐาน---เบาะลม0.05 ถึง 1.0ไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดข้อต่อร่วม เดี่ยวประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี-----

฿ 11,941.60

1 ชิ้น 55 วัน -631,500มาตรฐาน---เบาะลม0.05 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcA930.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีไม่มี-----

฿ 11,421.91

1 ชิ้น 45 วัน -63150มาตรฐาน---เบาะลม0.05 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์--ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดชนิดหน้าแปลน ปลายก้านผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนไม่มี-----

฿ 5,560.00

1 ชิ้น 55 วัน -63150มาตรฐาน---เบาะลม0.05 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcA930.51ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดชนิดหน้าแปลน ปลายก้านผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนไม่มี-----