(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบมาตรฐาน รุ่นปรับปรุงการทำงานของสวิตช์อัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการกระทำของแท่ง:คันเดียว
·ปลายก้าน ตัวเมีย ใช้ได้ตาม มาตรฐาน
· ปรับปรุงการทำงานของสวิตช์อัตโนมัติและปรับ ตำแหน่งได้ง่าย
· เพิ่มชนิดไม่มีรูตัวเมียสำหรับติดตั้งข้อต่อ Trunnion ในรูปแบบพื้นฐาน
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว CG1 ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์ JIS: ยางกันกระแทก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |||||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | |||||||||
ของไหล | อากาศ | |||||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||||||||
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | |||||||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,500 st (0 ถึง +1.8) mm | |||||||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||||||||
การติดตั้ง ** | ประเภทพื้นฐาน, ชนิดพื้นฐาน (ไม่มีชุดรองจานหมุนเพศหญิง), ชนิดแกนแนวตั้ง, ชนิดหน้าแปลนแบบปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ชนิดปลายหัวพิมพ์แบบปลาย - ปลาย, หัวพิมพ์แบบรองปลาย, ชนิดปิ๊น | |||||||||
การเคลื่อนไหวที่อนุญาต พลังงาน (J) | ยาง กันกระแทก | ปลายก้าน เกลียวนอก | 0.28 | 0.41 | 0.66 | 1.20 | 2.00 | 3.40 | 5.90 | 9.90 |
ปลายก้าน เกลียวนอก | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน * 1 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุดที่สามารถ ทำได้ * 2 |
---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 201 ถึง 1,500 |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 301 ถึง 1,500 |
32 | ||
40 |
*1: จังหวะกลางที่ไม่อยู่ในรายการด้านบนผลิตตามคำสั่ง
การผลิตสโตรกกลางสามารถเพิ่มทีละ 1 มม. ได้ (ไม่ใช้ Spacers)
*2: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตได้สูงสุดแสดงให้เห็นถึง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
*3: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดดู "การเลือก รุ่น กระบอกลม " ในแคตตาล็อก SMC นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น
การจัดหมวดหมู่ | ชื่อ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | |
---|---|---|---|---|
เหล็กฉากสำหรับยึด | เท้า | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล | |
หน้าแปลน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø63 mm) | ชุบผิวนิกเกิล | ||
เหล็กหล่อ (ø80 mm, ø100 mm) | ชุบผิวนิกเกิล | |||
ปิ๊น | เหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø63 mm) | ชุบผิวนิกเกิล | ||
เหล็กหล่อ (ø80 mm, ø100 mm) | ชุบผิวนิกเกิล | |||
ขาพิน วาล์วบอล | ขาพิน วาล์วบอล | เหล็กกล้าคาร์บอน | nitrocarburizing เกลืออาบน้ำ | |
สลักเกลียว เหล็กยึด วาล์วบอล | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล | ||
แหวนอีแปะ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล | ||
อุปกรณ์เสริม | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต | |
ข้อต่อร่วม เดียว | เหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø32 mm) | ชุบผิวนิกเกิล | ||
เหล็กหล่อ (ø40ถึงø100 mm) | สังกะสี โครเมต | |||
ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | เหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø32 mm) | ชุบผิวนิกเกิล | ||
เหล็กหล่อ (ø40ถึงø100 mm) | สังกะสี โครเมต | |||
ขาพิน สนับมือ | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | ||
Clevis ขาพิน | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | ||
เหล็กยึด พีวอท | เหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø63 mm) | ชุบผิวนิกเกิล | ||
เหล็กหล่อ (ø80 mm, ø100 mm) | ชุบผิวนิกเกิล | |||
สลักเกลียว | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล | ||
แหวนล็อค | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เคลือบผิวฟอสเฟต |
ขั้นตอนการติดตั้งรอง วาล์วบอล
ปฏิบัติตามขั้นตอนในรูปด้านบนเมื่อติดตั้ง เหล็กยึด พีวอท บน โครง วาล์วบอล
ขั้นตอนการติดตั้ง Clevis
ทำตามขั้นตอนในรูปด้านบนเมื่อทำการติดตั้ง เหล็กยึด พีวอท บน clevis
ขนาด ยางกันกระแทก
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | (E₁) | * จ | (F₁) | * ฉ | GA | S | TA | WA | ZZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc | NPT | G | เกลียวนอก | เกลียวใน | ||||||||
32 | 17 | 18 | 2 | 2 | 18 | 16.5 | 77 (85) | 17 | 22 | 119 (127) | 93 (101) | |
40 | 21 | 25 | 2 | 2 | 19 | 19 | 84 (93) | 18 | 23 | 136 (145) | 101 (110) |
แผนภาพ ยางกันกระแทก
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
2 | ฝาครอบ สายยาง | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
3 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
4 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | สำหรับø20มม. ø25มม. พร้อม แม่เหล็ก แบบฝัง |
เหล็กกล้าคาร์บอน * | การชุบผิวฮาร์ดโครม * | ||
5 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
6 | กันชน | เรซิ่น | ทั่วไปสำหรับø32และสูงกว่า |
7 | ยางกันกระแทก | เรซิ่น | |
8 | แหวนล็อค | สเตนเลส | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับø80มม., ø100มม |
9 | สวม แหวน | เรซิ่น | - |
10 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
17 | หัว ปก | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
18 | ท่อทรง กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
19 | ซีล ก้าน | NBR | - |
20 | ซีล ลูกสูบ | NBR | - |
21 | ปะเก็น สายยาง | NBR | - |
* สำหรับกระบอกสูบที่มี สวิตช์ อัตโนมัติ จะ มี แม่เหล็ก ติดอยู่กับลูกสูบ
* วัสดุ สำหรับกระบอกสูบø20มม. และø25มม. พร้อม สวิตช์ อัตโนมัติเป็น สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ | สารบัญ |
---|---|---|
20 | CG1N20Z-PS | คลองเลื่อย (19), (20) และ (21) |
25 | CG1N25Z-PS | |
32 | CG1N32Z-PS | |
40 | CG1N40Z-PS |
* ดูข้อควรระวังเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ ในแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการถอดและเปลี่ยน
สั่งซื้อโดยใช้หมายเลขคำสั่งซื้อสำหรับแต่ละประเภทและขนาด รู
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับ สเปค ชนิดพื้นฐานขนาดของอุปกรณ์ที่รวมอยู่ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CDG1BN25-75SZ-M9BLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,464.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 25 | 75 | 0.18 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 1 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลาย เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง