1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน, ทำงานทางเดียว, สปริงดันกลับ / ยืด CG1 Series (รหัสสินค้า)

SMC CDG TYPE

กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน, ทำงานทางเดียว, สปริงดันกลับ / ยืด CG1 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,226.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบมาตรฐาน รุ่นปรับปรุงการทำงานของสวิตช์อัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการกระทำของแท่ง:คันเดียว
·ปลายก้าน ตัวเมีย ใช้ได้ตาม มาตรฐาน
· ปรับปรุงการทำงานของสวิตช์อัตโนมัติและปรับ ตำแหน่งได้ง่าย
· เพิ่มชนิดไม่มีรูตัวเมียสำหรับติดตั้งข้อต่อ Trunnion ในรูปแบบพื้นฐาน
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)

กระบอกลมแบบมาตรฐานรุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแกนเดี่ยว CG1

กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว CG1 ลักษณะภายนอก

กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว CG1 ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์ JIS: ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์ JIS: ยางกันกระแทก

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)20253240
หนังบู๊การแสดงดับเบิลคันเดียว
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น)
ของไหลอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,500 st (0 ถึง +1.8) mm
กันกระแทกเบาะ ยาง
การติดตั้ง **ประเภทพื้นฐาน, ชนิดพื้นฐาน (ไม่มีชุดรองจานหมุนเพศหญิง), ชนิดแกนแนวตั้ง, ชนิดหน้าแปลนแบบปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ชนิดปลายหัวพิมพ์แบบปลาย - ปลาย, หัวพิมพ์แบบรองปลาย, ชนิดปิ๊น
การเคลื่อนไหวที่อนุญาต
พลังงาน
(J)
ยาง
กันกระแทก
ปลายก้าน
เกลียวนอก
0.280.410.661.202.003.405.909.90
ปลายก้าน
เกลียวนอก
0.110.180.290.520.911.542.714.54
  • *R: ด้านคัน, H: ด้าน หัว
  • * ชนิดเท้า, หน้าแปลน และปิ๊นที่มีขนาด กระบอกสูบ ø20ถึงø63มม. ไม่ได้ติดตั้งชุด ตัวเมีย วาล์วบอล ใช้ กระบอกสูบ ภายในช่วงพลังงานจลน์ที่อนุญาตเท่านั้น

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยางสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน * 1สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุดที่สามารถ ทำได้ * 2
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200201 ถึง 1,500
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300301 ถึง 1,500
32
40

*1: จังหวะกลางที่ไม่อยู่ในรายการด้านบนผลิตตามคำสั่ง
การผลิตสโตรกกลางสามารถเพิ่มทีละ 1 มม. ได้ (ไม่ใช้ Spacers)
*2: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตได้สูงสุดแสดงให้เห็นถึง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
*3: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดดู "การเลือก รุ่น กระบอกลม " ในแคตตาล็อก SMC นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น

เหล็กฉากสำหรับยึด อุปกรณ์เสริม / วัสดุ และ กระบวนการเตรียมผิว

การจัดหมวดหมู่ชื่อวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
เหล็กฉากสำหรับยึดเท้าเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
หน้าแปลนเหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø63 mm)ชุบผิวนิกเกิล
เหล็กหล่อ (ø80 mm, ø100 mm)ชุบผิวนิกเกิล
ปิ๊นเหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø63 mm)ชุบผิวนิกเกิล
เหล็กหล่อ (ø80 mm, ø100 mm)ชุบผิวนิกเกิล
ขาพิน วาล์วบอลขาพิน วาล์วบอลเหล็กกล้าคาร์บอนnitrocarburizing เกลืออาบน้ำ
สลักเกลียว เหล็กยึด วาล์วบอลเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
แหวนอีแปะเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
อุปกรณ์เสริมน๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
ข้อต่อร่วม เดียวเหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø32 mm)ชุบผิวนิกเกิล
เหล็กหล่อ (ø40ถึงø100 mm)สังกะสี โครเมต
ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว Uเหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø32 mm)ชุบผิวนิกเกิล
เหล็กหล่อ (ø40ถึงø100 mm)สังกะสี โครเมต
ขาพิน สนับมือเหล็กกล้าคาร์บอน-
Clevis ขาพินเหล็กกล้าคาร์บอน-
เหล็กยึด พีวอทเหล็กกล้าคาร์บอน (ø20ถึงø63 mm)ชุบผิวนิกเกิล
เหล็กหล่อ (ø80 mm, ø100 mm)ชุบผิวนิกเกิล
สลักเกลียวเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
แหวนล็อคเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอนเคลือบผิวฟอสเฟต

ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งรอง วาล์วบอล

ขั้นตอนการติดตั้งรอง วาล์วบอล

ปฏิบัติตามขั้นตอนในรูปด้านบนเมื่อติดตั้ง เหล็กยึด พีวอท บน โครง วาล์วบอล

ขั้นตอนการติดตั้ง Clevis

ขั้นตอนการติดตั้ง Clevis

ทำตามขั้นตอนในรูปด้านบนเมื่อทำการติดตั้ง เหล็กยึด พีวอท บน clevis

ส่วนข้อมูล (ส่วนข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากที่แสดงด้านล่างเป็น รุ่นมาตรฐาน เดียวกัน)

ขนาด ยางกันกระแทก

ขนาด ยางกันกระแทก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง(E₁)* จ(F₁)*GASTAWAZZ
RcNPTGเกลียวนอกเกลียวใน
321718221816.577 (85)1722119 (127)93 (101)
40212522191984 (93)1823136 (145)101 (110)
  • * ขนาดที่มีเครื่องหมาย * จะเหมือนกับ รุ่นมาตรฐาน
  • * ขนาดภายใน () ใช้สำหรับลายเส้นที่ยาว

แผนภาพ

แผนภาพ ยางกันกระแทก

แผนภาพ ยางกันกระแทก

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
2ฝาครอบ สายยางอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
4ก้านลูกสูบสเตนเลสสำหรับø20มม. ø25มม. พร้อม แม่เหล็ก แบบฝัง
เหล็กกล้าคาร์บอน *การชุบผิวฮาร์ดโครม *
5บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
6กันชนเรซิ่นทั่วไปสำหรับø32และสูงกว่า
7ยางกันกระแทกเรซิ่น
8แหวนล็อคสเตนเลสไม่สามารถใช้ได้สำหรับø80มม., ø100มม
9สวม แหวนเรซิ่น-
10น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
17หัว ปกอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
18ท่อทรง กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
19ซีล ก้านNBR-
20ซีล ลูกสูบNBR-
21ปะเก็น สายยางNBR-

* สำหรับกระบอกสูบที่มี สวิตช์ อัตโนมัติ จะ มี แม่เหล็ก ติดอยู่กับลูกสูบ
* วัสดุ สำหรับกระบอกสูบø20มม. และø25มม. พร้อม สวิตช์ อัตโนมัติเป็น สเตนเลส

ชิ้นส่วนอะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)หมายเลขสั่งซื้อสารบัญ
20CG1N20Z-PSคลองเลื่อย (19), (20) และ (21)
25CG1N25Z-PS
32CG1N32Z-PS
40CG1N40Z-PS

* ดูข้อควรระวังเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ ในแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการถอดและเปลี่ยน
สั่งซื้อโดยใช้หมายเลขคำสั่งซื้อสำหรับแต่ละประเภทและขนาด รู

  • * ชุด ซีล มี จาระบี แพ็ค (10 กรัม)
    สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใส่ จาระบี เท่านั้น
    จาระบี รหัสรุ่น/ Part number: GR-S-010 (10 กรัม)

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับ สเปค ชนิดพื้นฐานขนาดของอุปกรณ์ที่รวมอยู่ ฯลฯ

รหัสสินค้า
CDG1BN25-150TZ-C73C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 3,572.00

SMC CDG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)251500.23 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังC73C0.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลาย เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDG1BN25-150TZ-C73C ในชุด กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน, ทำงานทางเดียว, สปริงดันกลับ / ยืด CG1 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDG1BN20-100TZ
CDG1BN20-100TZ-M9BW
CDG1BN20-120SZ
CDG1BN25-150TZ-H7A1S
CDG1BN25-150TZ-M9NS
CDG1BN25-15SZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 1,768.00

1 ชิ้น 55 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)201000.23 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี--ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลาย เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 6,052.98

1 ชิ้น 25 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)201000.23 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังM9BW0.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลาย เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 1,966.40

1 ชิ้น 55 วัน การแสดงเดี่ยว (อัด)201200.18 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี--ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลาย เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 5,755.25

1 ชิ้น 25 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)251500.23 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังH7A10.51ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลาย เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 5,587.00

1 ชิ้น 25 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)251500.23 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังM9N0.51ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลาย เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 2,913.97

1 ชิ้น 45 วัน การแสดงเดี่ยว (อัด)25150.18 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี--ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลาย เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง