1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระบอกสูบติดตั้งอิสระสำหรับสุญญากาศ ZCUK (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบติดตั้งอิสระสำหรับสุญญากาศ ZCUK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,320.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกะทัดรัดที่มีความแม่นยำในการติดตั้งสูง
[คุณสมบัติ]
· CU Series ที่มีทางสุญญากาศในตัวก้านเพื่อช่วยในการติดตั้งยางดูดสุญญากาศได้ง่าย
· ช่วยประหยัดพื้นที่
·ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีพื้นที่ท่อ สุญญากาศ ที่ปลายก้าน
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกสูบ ยึดฟรีสำหรับ สเปค สุญญากาศ ซีรีส์ ZCUK

ZCDUKR20-20D-M5B ลักษณะภายนอก

ZCDUKR20-20D-M5B ลักษณะภายนอก

ZCDUKC16-20D-M3B ลักษณะภายนอก

ZCDUKC16-20D-M3B ลักษณะภายนอก

วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง

* ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของซีรีส์ โปรดทราบว่า สเปค ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)⌀10 mm⌀16 mm⌀20 mm⌀25 mm⌀32 mm
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.13 MPa0.11 MPa
ความดัน พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ-101 kPa ถึง 0.6 MPa
(0 ถึง 0.6 MPa ที่การปล่อย สุญญากาศ )
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที
กันกระแทกยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.0
0
มี/ไม่มี เกลียว ปลายก้านมี,ไม่มี (ชนิดที่มีการยึดติด แพ้ด โดยตรง)
การติดตั้งประเภทพื้นฐาน

ไดอะแกรม / ท่อ ฝาครอบ ชนิดเกลียว เกลียวนอก ชนิด ZC (D) UKC

⌀แผนภาพ 10 มม

⌀แผนภาพ 10 มม

⌀แผนภาพ 16 ถึง 32 มม.

⌀แผนภาพ 16 ถึง 32 มม.

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ท่อทรง กระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
2ฝาครอบก้าน Bอะลูมิเนียมผสมโครเมต
3ฝาครอบอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม
4ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
5ก้านลูกสูบสเตนเลส
6บุชชิ่งตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอยด์
7แผ่นเพลทอะลูมิเนียมผสมชุบผิวนิกเกิล
8ไกด์สเตนเลส
9บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)
10สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนโครเมต
11สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนโครเมต
12สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
13กันกระแทกยูรีเทน
14แม่เหล็ก
15สวิตช์อัตโนมัติ
16น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอนโครเมต
17ปะเก็น ลูกสูบNBR
18ซีล ลูกสูบNBR
19ซีล ก้าน
20ปะเก็น
21ปะเก็น สำหรับ ฝาครอบ
22แหวนรองซีลแผ่นเหล็กกล้า NBR

ชิ้นส่วนอะไหล่ / ชุด ซีล ฝาครอบ ท่อ

ขนาด รู / รหัสรุ่น/ Part number
⌀10 mm⌀16 mm⌀20 mm⌀25 mm⌀32 mm
หมายเลขชุดZCU10-PSZCU16-PSZCU20-PSZCU25-PSZCU32-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย 18, 19, 20 และ 21 สั่งซื้อโดยใช้หมายเลขชุดสำหรับแต่ละ สายยาง
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย จาระบี แพ็ค (10 กรัม)
    สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใช้เฉพาะชุด จาระบี
    รหัสรุ่น/ Part number จาระบี: GR-S-010 (10 กรัม)

ขนาด / ท่อด้าน สุญญากาศ: ท่อ ฝาครอบ,การกำหนดค่าปลายก้าน: เกลียวนอก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

⌀ขนาด 10 มม.

⌀ขนาด 10 มม.

⌀ขนาด 16 ถึง 32 มม.

⌀ขนาด 16 ถึง 32 มม.

รุ่นขนาด พอร์ตเชื่อมต่อช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร)AA ’BCOD⌀DEFFKFLFYGAGC
พอร์ตเชื่อมต่อ ท่ออากาศพอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ สุญญากาศ
ZC (D) UKC16M5 × 0.8M5 × 0.85 ถึง 301112.52032267813172816.5*131
ZC (D) UKC20M5 × 0.81/85 ถึง 501214264038981620331933.5
ZC (D) UKC25M5 × 0.81/85 ถึง 5015.51832504101010202243.521.534
ZC (D) UKC321/81/85 ถึง 5019.52240625121112242951.52334.5
รุ่นHJLMM⌀PQQARSSA⌀TYZ
ZC (D) UKC1626145M5 × 0.84.5421230 (40)19.57.6 ลึก 6.515.575.5 (85.5)
ZC (D) UKC2029166M6 × 1.05.594.51636 (46)219.3 ความลึก 919.586 (96)
ZC (D) UKC2533208M8 × 1.255.594.52040 (50)219.3 ความลึก 824.594 (104)
ZC (D) UKC32422410M10 × 1.256.613.54.52442 (52)2211 ความลึก 11.530.5106 (116)

มิติ ใน () มีไว้สำหรับ สวิตช์อัตโนมัติ
* 1 ZCUKC16-5D คือ 14.5 มม.

* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
ZCDUKC10-5D-M9NM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของก้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ รูปทรง ปลาย ก้าน วิธีการวางท่อ สุญญากาศ

฿ 5,481.33

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน แท่งร็อด เดี่ยว1050.13 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังM5 × 0.8M9N12 ชิ้นเกลียวนอกฝาครอบ ท่อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ รอง ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ประเภทพื้นฐาน
วัสดุ สายยาง อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง สเปค ของ กระบอกสูบ ฟรีติด กระบอกสูบ สำหรับ สุญญากาศ