(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกะทัดรัดที่มีความแม่นยำในการติดตั้งสูง
[คุณสมบัติ]
· CU Series ที่มีทางสุญญากาศในตัวก้านเพื่อช่วยในการติดตั้งยางดูดสุญญากาศได้ง่าย
· ช่วยประหยัดพื้นที่
·ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีพื้นที่ท่อ สุญญากาศ ที่ปลายก้าน
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
ZCDUKR20-20D-M5B ลักษณะภายนอก
ZCDUKC16-20D-M3B ลักษณะภายนอก
วิธีการติดตั้ง
* ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของซีรีส์ โปรดทราบว่า สเปค ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | ⌀10 mm | ⌀16 mm | ⌀20 mm | ⌀25 mm | ⌀32 mm |
---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.13 MPa | 0.11 MPa | |||
ความดัน พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ | -101 kPa ถึง 0.6 MPa (0 ถึง 0.6 MPa ที่การปล่อย สุญญากาศ ) | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | ||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.0 0 | ||||
มี/ไม่มี เกลียว ปลายก้าน | มี,ไม่มี (ชนิดที่มีการยึดติด แพ้ด โดยตรง) | ||||
การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน |
⌀แผนภาพ 10 มม
⌀แผนภาพ 16 ถึง 32 มม.
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ท่อทรง กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
2 | ฝาครอบก้าน B | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
3 | ฝาครอบ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | — |
6 | บุชชิ่ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอยด์ | — |
7 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมผสม | ชุบผิวนิกเกิล |
8 | ไกด์ | สเตนเลส | — |
9 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | — |
10 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | โครเมต |
11 | สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | โครเมต |
12 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
13 | กันกระแทก | ยูรีเทน | — |
14 | แม่เหล็ก | — | — |
15 | สวิตช์อัตโนมัติ | — | — |
16 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | โครเมต |
17 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | — |
18 | ซีล ลูกสูบ | NBR | — |
19 | ซีล ก้าน | — | |
20 | ปะเก็น | — | |
21 | ปะเก็น สำหรับ ฝาครอบ | — | |
22 | แหวนรองซีล | แผ่นเหล็กกล้า NBR | — |
— | ขนาด รู / รหัสรุ่น/ Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
⌀10 mm | ⌀16 mm | ⌀20 mm | ⌀25 mm | ⌀32 mm | |
หมายเลขชุด | ZCU10-PS | ZCU16-PS | ZCU20-PS | ZCU25-PS | ZCU32-PS |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
⌀ขนาด 10 มม.
⌀ขนาด 16 ถึง 32 มม.
รุ่น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | A | A ’ | B | C | OD | ⌀D | E | F | FK | FL | FY | GA | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ ท่ออากาศ | พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ สุญญากาศ | |||||||||||||||
ZC (D) UKC16 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | 5 ถึง 30 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 17 | 28 | 16.5*1 | 31 |
ZC (D) UKC20 | M5 × 0.8 | 1/8 | 5 ถึง 50 | 12 | 14 | 26 | 40 | 3 | 8 | 9 | 8 | 16 | 20 | 33 | 19 | 33.5 |
ZC (D) UKC25 | M5 × 0.8 | 1/8 | 5 ถึง 50 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 22 | 43.5 | 21.5 | 34 |
ZC (D) UKC32 | 1/8 | 1/8 | 5 ถึง 50 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 5 | 12 | 11 | 12 | 24 | 29 | 51.5 | 23 | 34.5 |
รุ่น | H | J | L | MM | ⌀P | Q | QA | R | S | SA | ⌀T | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC (D) UKC16 | 26 | 14 | 5 | M5 × 0.8 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 30 (40) | 19.5 | 7.6 ลึก 6.5 | 15.5 | 75.5 (85.5) |
ZC (D) UKC20 | 29 | 16 | 6 | M6 × 1.0 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 36 (46) | 21 | 9.3 ความลึก 9 | 19.5 | 86 (96) |
ZC (D) UKC25 | 33 | 20 | 8 | M8 × 1.25 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 40 (50) | 21 | 9.3 ความลึก 8 | 24.5 | 94 (104) |
ZC (D) UKC32 | 42 | 24 | 10 | M10 × 1.25 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 42 (52) | 22 | 11 ความลึก 11.5 | 30.5 | 106 (116) |
มิติ ใน () มีไว้สำหรับ สวิตช์อัตโนมัติ
* 1 ZCUKC16-5D คือ 14.5 มม.
* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
ZCDUKC16-10D-A93V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของก้าน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | รูปทรง ปลาย ก้าน | วิธีการวางท่อ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,790.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 10 | 0.13 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | ฝาครอบ ท่อ |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / สุญญากาศ | รอง | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน |
วัสดุ สายยาง | อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | สเปค ของ กระบอกสูบ | ฟรีติด กระบอกสูบ สำหรับ สุญญากาศ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZCDUKC16-10D-A93V ในชุด กระบอกสูบติดตั้งอิสระสำหรับสุญญากาศ ZCUK
รหัสสินค้า |
---|
ZCDUKC10-10D-A93 |
ZCDUKC10-10D-A93L |
ZCDUKC10-10D-A93LS |
ZCDUKC16-10D-A93VL |
ZCDUKC16-10D-A93VS |
ZCDUKC16-10D-A96L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของก้าน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | รูปทรง ปลาย ก้าน | วิธีการวางท่อ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,381.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 10 | 0.13 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | ฝาครอบ ท่อ | ||
฿ 2,530.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 10 | 0.13 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | ฝาครอบ ท่อ | ||
฿ 2,084.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 10 | 10 | 0.13 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 ชิ้น | เกลียวนอก | ฝาครอบ ท่อ | ||
฿ 2,939.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 10 | 0.13 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M5 × 0.8 | A93V | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | ฝาครอบ ท่อ | ||
฿ 2,344.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 10 | 0.13 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 1 ชิ้น | เกลียวนอก | ฝาครอบ ท่อ | ||
฿ 2,828.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 16 | 10 | 0.13 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M5 × 0.8 | A96 | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | ฝาครอบ ท่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง