(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมพร้อมโช้คอัพในตัวเพื่อหยุดพาเลทอย่างนุ่มนวล
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับปริมาณการดูดซับพลังงานเพื่อให้เหมาะตามโหลด
· เปลี่ยนโช้คอัพได้ง่าย
·ทิศทาง ก้านโยก โรเลอร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน 90 ขั้นตอน
· สามารถวางท่อด้านข้าง (หน้าแปลน) ได้
· รู ขนาด 20 มม:ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน 15 มม.
· รู ขนาด 32 มม:ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน 20 มม.
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกสูบงานหนักรุ่น RSH ซีรีย์ลักษณะภายนอก
รุ่น | RSH | |
---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 20 | 32 |
วิธีการใช้งาน | Double Acting, Double Type สปริง Type, Single Acting (สปริง ขยาย) | |
การกำหนดค่า Rod-end | ก้านที่มีโช้คอัพในตัว | |
บังคับของเหลว | อากาศ | |
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.4 0 | |
การติด | หน้าแปลน | |
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ rc, NPT, G | M5 × 0.8 | 1/8 |
- | 1/8 | |
- | 1/8 |
(การเพิ่มขึ้น: กิโลกรัม)
วิธีการใช้งาน | การกำหนดค่า Rod-end | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | น้ำหนัก |
---|---|---|---|
Double Acting / สปริง / สปริง | ก้านที่มีโช้คอัพในตัว | 20 | 0.41 |
32 | 0.75 |
การ แผนภาพโครงสร้าง แบบ Double Acting (DL, DM)
การ แผนภาพโครงสร้าง แบบ สปริง คู่ (BL, BM)
ประเภทการแสดงเดี่ยว (TL, TM)
ด้วย การ แผนภาพโครงสร้าง ล็อค กลไก (-D) (ตัวเลือก)
ฝาครอบ (-C) แผนภาพโครงสร้าง (ตัวเลือก)
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ทาสีโลหะ |
2 | แผ่นเพลท ด้านล่าง | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
3 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.): สเตนเลส ø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.): เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
6 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
7 | ไกด์ คัน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
8 | สต๊อปเปอร์ | สเตนเลส | - |
9 | ก้านโยก | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
10 | โฮลเดอร์ ก้านโยก | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
11 | บัมเปอร์ | ยูรีเทน | - |
12 | กันชน B | ยูรีเทน | - |
13 | โรเลอร์ | เรซิ่น | -□□L |
เหล็กกล้าคาร์บอน | -□□M | ||
14 | สปริงพิน | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | - |
15 | คันโยก | เหล็กกล้าคาร์บอน | - |
16 | แหวน A | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
17 | ปุ่มหมุนปรับ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
18 | ปลายก้าน | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | - |
19 | ก้านโยก สปริง | ขดลวด เหล็กกล้า | - |
20 | แม่เหล็ก | - | - |
21 | แหวนอีแปะ | ขดลวด เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
22 | แหวนล็อคตัวซี สำหรับ เพลา | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | - |
23 | แหวนล็อค ประเภท E สำหรับ เพลา | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | - |
24 | กลับ สปริง | ขดลวด เหล็กกล้า | -T□/-B□ |
25 | สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | - |
26 | ขาพิน ขนาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) เท่านั้น |
27 | หัว ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | ชุบผิวนิกเกิล |
28 | สปริงพิน | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) เท่านั้น |
29 | สวม แหวน | เรซิ่น | - |
30 | องค์ประกอบ | บรอนซ์ | -T □เท่านั้น (ø20 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.] เป็น สกรูตัวหนอน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ) |
31 | แหวนล็อค | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | ø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) -T □เท่านั้น |
32 | โช้ค | - | - |
33 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
34 | ปะเก็น ร็อด | NBR | - |
35 | เครื่องกวาดตะกอน | NBR | - |
36 | ปะเก็น สายยาง | NBR | - |
37 | โอริง | NBR | - |
38 | ปะเก็น แผ่นเพลท ด้านล่าง | NBR | - |
39 | แหวนล็อค รูปทรง C สำหรับรู | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เคลือบ ฟอสเฟต |
40 | พิมพ์ แหวนล็อค CE สำหรับ เพลา | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เคลือบ ฟอสเฟต |
41 | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | สังกะสี โครเมต |
42 | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | สเตนเลส | ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) เท่านั้น |
43 | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | สเตนเลส | ø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) เท่านั้น |
44 | ลูก เหล็กกล้า | เหล็กกล้าคาร์บอน | - |
45 | เหล็กยึด | เหล็กกล้าคาร์บอน | โครเมต |
46 | สปริง เหล็กยึด | ขดลวด สเตนเลส | - |
47 | ขาพิน E | สเตนเลส | - |
48 | ยกเลิก ฝาครอบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ล้างโนไดซ์ |
49 | โอริง | NBR | - |
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | หมายเลขชุด | เนื้อหา | ||
---|---|---|---|---|
ประเภทการแสดงสองครั้ง | สปริง แบบ Double Acting | การแสดงเดี่ยว | ||
20 | RSH20D-PS | RSH20T-PS | คลองเลื่อย รายการ (33) ถึง (37) ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน (ยกเว้น [34]) | |
32 | RSH32D-PS | RSH32T-PS |
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | หมายเลขชุด |
---|---|
20 | RSH-R20 |
32 | RSH-R32 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ø20การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม
หมายเหตุ 1) รูปภาพแสดงขนาดที่ขีดความสามารถในการดูดซับพลังงานสูงสุด
หมายเหตุ 2) การร่างโครงร่างมิติสำหรับโมเดลที่มีสวิตช์อัตโนมัติเหมือนกับข้างต้น
หมายเหตุ 3) รูปแสดงก้านลูกสูบแบบขยาย
หมายเหตุ 4) ขนาดที่มีเครื่องหมาย * จะแตกต่างกันไปตามการปรับตั้งของปุ่มหมุน โช้ค
หมายเหตุ 5) วงกลมที่ จำกัด ขอบเขตø47 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มม.) หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ จำกัด ขอบเขตไว้ที่ เหล็กฉาก สายยาง กระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง จะต้องø48 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 48 มม.) ระวังการรบกวนระหว่าง ก้านโยก และ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดเมื่อติดตั้งจากด้าน ก้านโยก ดังนั้นความหนาของ ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งต้องน้อยกว่า 8 มม.
หมายเหตุ 6) ขอแนะนำให้ คลองเลื่อย ความสูงของ สายพานลำเลียง ในช่วงจาก ตำแหน่ง ขีด จำกัด ล่างถึง ตำแหน่ง ขีด จำกัด บนของ สายพานลำเลียง (มิติ * 3 แสดงในรูป)
หมายเหตุ 7) ขนาดในรูปไม่รวมความ ความเผื่อ การ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว (0 ถึง +1.4 มม.) เมื่อทำการยึด กระบอกสูบ (การตั้งค่า ตำแหน่ง สายพานลำเลียง ) ให้คำนึงถึงสิ่งนี้และให้แน่ใจว่าได้ คลองเลื่อย กระบอกสูบ ภายในช่วงหมายเหตุ 6 โดยใช้ ตำแหน่ง ขีด จำกัด บนของ สายพานลำเลียง ( ตำแหน่ง ศูนย์กลาง โรเลอร์ ) เป็นข้อมูลอ้างอิง
ø32การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม
P ( พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ)
หมายเหตุ 1) รูปภาพแสดงขนาดที่ขีดความสามารถในการดูดซับพลังงานสูงสุด
หมายเหตุ 2) การร่างโครงร่างมิติสำหรับโมเดลที่มีสวิตช์อัตโนมัติเหมือนกับข้างต้น
หมายเหตุ 3) รูปแสดงก้านลูกสูบแบบขยาย
หมายเหตุ 4) ขนาดที่มีเครื่องหมาย * จะแตกต่างกันไปตามการปรับตั้งของปุ่มหมุน โช้ค
หมายเหตุ 5) วงกลมที่ถูก จำกัด ø62 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 62 มม.) หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูก จำกัด ขอบเขตไว้ที่ เหล็กฉาก สายยาง กระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง จะต้องø63 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม.) ระวังการรบกวนระหว่าง ก้านโยก และ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดเมื่อติดตั้งจากด้าน ก้านโยก ดังนั้นความหนาของ ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งต้องไม่เกิน 9 มม.
หมายเหตุ 6) ขอแนะนำให้ คลองเลื่อย ความสูงของ สายพานลำเลียง ในช่วงจาก ตำแหน่ง ขีด จำกัด ล่างถึง ตำแหน่ง ขีด จำกัด บนของ สายพานลำเลียง (มิติ * 3 แสดงในรูป)
หมายเหตุ 7) ขนาดในรูปไม่รวมความ ความเผื่อ การ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว (0 ถึง +1.4 มม.) เมื่อทำการยึด กระบอกสูบ (การตั้งค่า ตำแหน่ง สายพานลำเลียง ) ให้คำนึงถึงสิ่งนี้และให้แน่ใจว่าได้ คลองเลื่อย กระบอกสูบ ภายในช่วงหมายเหตุ 6 โดยใช้ ตำแหน่ง ขีด จำกัด บนของ สายพานลำเลียง ( ตำแหน่ง ศูนย์กลาง โรเลอร์ ) เป็นข้อมูลอ้างอิง
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
RSH20-15BL-D-Z73S |
RSH20-15DL-D-Z73S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | วัสดุ โรเลอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,156.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] พร้อม สปริง กลับ | 20 | 15 | M | ด้วย กลไก ล็อค | Z73 | 0.5 | 1 ชิ้น | เรซิ่น | ||
฿ 7,156.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | 20 | 15 | M | ด้วย กลไก ล็อค | Z73 | 0.5 | 1 ชิ้น | เรซิ่น |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.0 |
รูปทรง ปลาย ก้าน | คันโยกพร้อมโช้คอัพในตัว | วัสดุ สายยาง | อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | สเปค ของ กระบอกสูบ | กระบอกสูบสำหรับงานหนัก |
ประเภทเมานต์ | หน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง