(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปลี่ยนโช้คอัพกระบอกลมได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยคลายสกรูตัวหนอน
· โช้คอัพปรับระดับได้ ช่วยในการหยุดอย่างนุ่มนวล
· ค่าความต้านทานสามารถปรับได้โดยหมุนปุ่มปรับ
· ปรับปรุงการจัดการและการมองเห็นกลไกล็อค (ตัวเลือก)
· สามารถวางท่อได้ 2 ทิศทาง ช่วยให้สามารถสลับติดตั้งกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า (RS1H)
· สวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด (D-M9 □) และสวิตช์อัตโนมัติที่ทนทานต่อแรงสนามแม่เหล็ก (D-P3DW) สามารถติดตั้งได้ทั้ง 3 ด้าน
· มีวัสดุลูกกลิ้ง 2 ประเภท เพื่อให้เหมาะตามการใช้งาน (เรซิ่นและเหล็กกล้าคาร์บอน)
·ทิศทาง ก้านโยก โรเลอร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน 90 ขั้นตอน
กระบอกสูบงานหนักชุด RS2H ลักษณะภายนอก
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 50 | 63 | 80 |
---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | Double Acting, Double Type สปริง Type, Single Acting / สปริง Expand | ||
การกำหนดค่า Rod-end | ก้านที่มีโช้คอัพในตัว | ||
บังคับของเหลว | อากาศ | ||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.4 0 | ||
การติด | หน้าแปลน | ||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (rc, NPT, G) | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
---|---|
50 | 30 |
63 | 30 |
80 | 40 |
(การเพิ่มขึ้น: กิโลกรัม)
วิธีการใช้งาน | การกำหนดค่า Rod-end | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | น้ำหนัก |
---|---|---|---|
ประเภทการแสดงสองครั้ง | ก้านที่มีโช้คอัพในตัว | 50 | 1.70 |
63 | 2.78 | ||
80 | 4.96 |
การ แผนภาพโครงสร้าง แบบ Double Acting (DL, DM)
การ แผนภาพโครงสร้าง แบบ สปริง คู่ (BL, BM)
ประเภทการแสดงเดี่ยว (TL, TM)
ด้วย การ แผนภาพโครงสร้าง ล็อค กลไก (-D) (ตัวเลือก)
ฝาครอบ (-C) แผนภาพโครงสร้าง (ตัวเลือก)
จำนวน | ลักษณะ | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ทาสีโลหะ |
2 | แผ่นเพลท ด้านล่าง | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
3 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
6 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
7 | ไกด์ คัน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
8 | ก้านโยก | เหล็กหล่อ | สังกะสี โครเมต |
9 | โฮลเดอร์ ก้านโยก | เหล็กหล่อ | สังกะสี โครเมต |
10 | บัมเปอร์ | ยูรีเทน | - |
11 | ยางกันกระแทก B | ยูรีเทน | - |
12 | โรเลอร์ | เรซิ่น | -□□L |
เหล็กกล้าคาร์บอน | -□□M | ||
13 | สลักลูกกลิ้ง | เหล็กกล้าคาร์บอน | - |
14 | คันโยก | เหล็กกล้าคาร์บอน | - |
15 | ก้านโยก สปริง | ขดลวด เหล็กกล้า | - |
16 | แม่เหล็ก | - | - |
17 | แหวนอีแปะ | ขดลวด เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต |
18 | แหวนล็อคตัวซี สำหรับ เพลา | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | - |
19 | แหวนล็อคตัวซี สำหรับ เพลา | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | - |
20 | กลับ สปริง | ขดลวด เหล็กกล้า | -T□/-B□ |
21 | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | สังกะสี โครเมต |
22 | สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | สังกะสี โครเมต |
23 | หัว ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
24 | สวม แหวน | เรซิ่น | - |
25 | องค์ประกอบ | บรอนซ์ | -□TL/-□TM |
26 | แหวนล็อค | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | -□TL/-□TM |
27 | โช้ค | - | - |
28 | ลูก เหล็กกล้า | เหล็กกล้าคาร์บอน | - |
29 | การ ประกอบ เหล็กยึด | เหล็กกล้าคาร์บอน | ใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค ) |
30 | สปริง เหล็กยึด | ขดลวด เหล็กกล้า | ใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค ) |
31 | เหล็กยึด สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค ) |
32 | ล็อค ขาพิน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค ) |
33 | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | ใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค ) |
34 | แหวนอีแปะ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค ) |
35 | ยกเลิก ฝาครอบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ใช้สำหรับ -C (ยกเลิกประเภท ฝาครอบ ) |
36 | โอริง | NBR | ใช้สำหรับ -C (ยกเลิกประเภท ฝาครอบ ) |
37 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
38 | ปะเก็น ร็อด | NBR | - |
39 | ปะเก็น สายยาง | NBR | - |
40 | โอริง | NBR | - |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | หมายเลขชุด | เนื้อหา | ||
---|---|---|---|---|
ประเภทการแสดงสองครั้ง | สปริง แบบ Double Acting | การแสดงเดี่ยว | ||
50 | RS2H50D-PS | RS2H50T-PS | คลองเลื่อย จำนวน ข้างบน (37) ถึง (40) (ไม่รวม [38]) | |
63 | RS2H63D-PS | RS2H63T-PS | ||
80 | RS2H80D-PS | RS2H80T-PS |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | หมายเลขชุด |
---|---|
50 | RS2H-R50 |
63 | RS2H-R63 |
80 | RS2H-R80 |
E2E-X2D1-N ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
* ไวนิล ฉนวนกันความร้อน สายไฟ แบบกลม
ø3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.) (18 / ø0.12 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.12 มม.]) 2 ขดลวด, มาตรฐาน 2 ม.,
การยืดสายไฟ (ท่อโลหะแยก) สูงสุด 200 ม
E2E-X2D1-N / 2- วงจร เอาต์พุต ขดลวด
รูป สวิตช์ การตรวจจับ ก้านโยก 1
รูป สวิตช์ การตรวจจับ ก้านโยก 2
รุ่น | E2E-X2D1-N |
---|---|
ประเภท เอาต์พุต | วาล์วปรกติเปิด |
แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน) | 12 ถึง 24 V DC (10 ถึง 30 V DC) Ripple (pp) สูงสุด 10% |
การใช้กระแสไฟฟ้า (กระแสไฟรั่ว) | 0.8 mA หรือน้อยกว่า |
เครื่องวัดความถี่ ตอบสนอง | 1.5 kHz |
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม ( หน้าอก) | 3 ถึง 100 mA |
ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงการทำงาน ( LED สีแดง), การ คลองเลื่อย ไฟ แสดงการทำงาน ( LED สีเขียว) |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ | -25 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 95% RH |
หมายเหตุ แรงดันตกค้าง 1) | 3 V หรือน้อยกว่า |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า หมายเหตุ 2) | 1,000 V AC |
การสั่นสะเทือน | ความอดทน 10 ถึง 55 hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., X, Y, Z ทุก 2 ชั่วโมง |
ส่งผลกระทบ | ความทนทาน 500 m / s² (ประมาณ 50 G) 10 ครั้งในทิศทาง X, Y, Z |
กรงขัง | มาตรฐาน IEC IP67 (ป้องกันการจมและป้องกัน น้ำมัน ตามมาตรฐาน JEM IP67G) |
หมายเหตุ 1) ที่ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 100 mA และความยาวสายไฟ 2 m
หมายเหตุ 2) ระหว่าง เคส และส่วนถ่ายทอดสดทั้งหมด
ตำแหน่ง ติดตั้ง
ยืนยันว่า LED ไฟบอกสถานะ สวิตช์ ความใกล้ชิด สวิตช์ เป็นสีเขียวเมื่อ ก้านโยก ถูกผลักไปทางด้าน สวิตช์ ความใกล้ชิด (รูปที่ 1)
ยืนยันว่า LED ไฟบอกสถานะ สวิตช์ ความใกล้ชิด สวิตช์ เป็นสีเขียวเมื่อ ก้านโยก ถูกผลักไปทางด้านตรงข้ามจาก สวิตช์ ความใกล้ชิด (รูปที่ 2)
จากนั้นหมุน ก้านโยก 90 °เพื่อยืนยันว่า LED ไฟบอกสถานะ LED ของ สวิตช์ ความใกล้ชิด (แดง, เขียว) ไม่เปิด
ติดตั้ง กระบอกสูบ ด้วย สกรู รวมอยู่ใน อุปกรณ์เสริม หลังจากยืนยันว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่าง ก้านโยก และ สวิตช์ ความใกล้ชิด
รหัสสินค้า |
---|
RS2H50-30BL-D |
RS2H50-30DL-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว | ทิศทางของท่อ | วัสดุ โรเลอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,164.00 | SMC RS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] พร้อม สปริง กลับ | 50 | 30 | Rc | ด้วย กลไก ล็อค | ไม่มี ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | - | - | ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ ก้านโยก และ พอร์ตเชื่อมต่อ:มาตรฐาน | หน้าแปลน | เรซิ่น | ||
฿ 8,164.00 | SMC RS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | 50 | 30 | Rc | ด้วย กลไก ล็อค | ไม่มี ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | - | - | ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ ก้านโยก และ พอร์ตเชื่อมต่อ:มาตรฐาน | หน้าแปลน | เรซิ่น |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.0 |
รูปทรง ปลาย ก้าน | คันโยกพร้อมโช้คอัพในตัว | วัสดุ สายยาง | อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | สเปค ของ กระบอกสูบ | กระบอกสูบสำหรับงานหนัก |
ประเภทเมานต์ | หน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง