1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลมสต๊อปเปอร์สำหรับงานหนัก RS2H Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลมสต๊อปเปอร์สำหรับงานหนัก RS2H Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,768.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

เปลี่ยนโช้คอัพกระบอกลมได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยคลายสกรูตัวหนอน
· โช้คอัพปรับระดับได้ ช่วยในการหยุดอย่างนุ่มนวล
· ค่าความต้านทานสามารถปรับได้โดยหมุนปุ่มปรับ
· ปรับปรุงการจัดการและการมองเห็นกลไกล็อค (ตัวเลือก)
· สามารถวางท่อได้ 2 ทิศทาง ช่วยให้สามารถสลับติดตั้งกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า (RS1H)
· สวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด (D-M9 □) และสวิตช์อัตโนมัติที่ทนทานต่อแรงสนามแม่เหล็ก (D-P3DW) สามารถติดตั้งได้ทั้ง 3 ด้าน
· มีวัสดุลูกกลิ้ง 2 ประเภท เพื่อให้เหมาะตามการใช้งาน (เรซิ่นและเหล็กกล้าคาร์บอน)
·ทิศทาง ก้านโยก โรเลอร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน 90 ขั้นตอน

ข้อมูลจำเพาะชุดกระบอกสูบงานหนัก RS2H ซีรี่ส์

กระบอกสูบงานหนักชุด RS2H ลักษณะภายนอก

กระบอกสูบงานหนักชุด RS2H ลักษณะภายนอก

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)506380
วิธีการใช้งานDouble Acting, Double Type สปริง Type, Single Acting / สปริง Expand
การกำหนดค่า Rod-endก้านที่มีโช้คอัพในตัว
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้-10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
กันกระแทกเบาะ ยาง
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.4
0
การติดหน้าแปลน
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (rc, NPT, G)1/81/41/4

จังหวะ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
5030
6330
8040

รายการน้ำหนัก

 

(การเพิ่มขึ้น: กิโลกรัม)

 

วิธีการใช้งานการกำหนดค่า Rod-endเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)น้ำหนัก
ประเภทการแสดงสองครั้งก้านที่มีโช้คอัพในตัว501.70
632.78
804.96

แผนภาพโครงสร้าง

การ แผนภาพโครงสร้าง แบบ Double Acting (DL, DM)

การ แผนภาพโครงสร้าง แบบ Double Acting (DL, DM)

การ แผนภาพโครงสร้าง แบบ สปริง คู่ (BL, BM)

การ แผนภาพโครงสร้าง แบบ สปริง คู่ (BL, BM)

ประเภทการแสดงเดี่ยว (TL, TM)

ประเภทการแสดงเดี่ยว (TL, TM)

ด้วย การ แผนภาพโครงสร้าง ล็อค กลไก (-D) (ตัวเลือก)

ด้วย การ แผนภาพโครงสร้าง ล็อค กลไก (-D) (ตัวเลือก)

ฝาครอบ (-C) แผนภาพโครงสร้าง (ตัวเลือก)

ฝาครอบ (-C) แผนภาพโครงสร้าง (ตัวเลือก)

ชิ้นส่วน

จำนวนลักษณะวัสดุบันทึก
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยทาสีโลหะ
2แผ่นเพลท ด้านล่างอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
3กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
4ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
5ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ โครเมี่ยม หนัก
6บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
7ไกด์ คันเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ โครเมี่ยม หนัก
8ก้านโยกเหล็กหล่อสังกะสี โครเมต
9โฮลเดอร์ ก้านโยกเหล็กหล่อสังกะสี โครเมต
10บัมเปอร์ยูรีเทน-
11ยางกันกระแทก Bยูรีเทน-
12โรเลอร์เรซิ่น-□□L
เหล็กกล้าคาร์บอน-□□M
13สลักลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอน-
14คันโยกเหล็กกล้าคาร์บอน-
15ก้านโยก สปริงขดลวด เหล็กกล้า-
16แม่เหล็ก--
17แหวนอีแปะขดลวด เหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
18แหวนล็อคตัวซี สำหรับ เพลาเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน-
19แหวนล็อคตัวซี สำหรับ เพลาเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน-
20กลับ สปริงขดลวด เหล็กกล้า-T□/-B□
21สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมสังกะสี โครเมต
22สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมสังกะสี โครเมต
23หัว ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
24สวม แหวนเรซิ่น-
25องค์ประกอบบรอนซ์-□TL/-□TM
26แหวนล็อคเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน-□TL/-□TM
27โช้ค--
28ลูก เหล็กกล้าเหล็กกล้าคาร์บอน-
29การ ประกอบ เหล็กยึดเหล็กกล้าคาร์บอนใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค )
30สปริง เหล็กยึดขดลวด เหล็กกล้าใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค )
31เหล็กยึด สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะเหล็กกล้าคาร์บอนใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค )
32ล็อค ขาพินเหล็กกล้าคาร์บอนใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค )
33สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค )
34แหวนอีแปะเหล็กกล้าคาร์บอนใช้สำหรับ -D (ชนิด ล็อค )
35ยกเลิก ฝาครอบอะลูมิเนียมอัลลอยใช้สำหรับ -C (ยกเลิกประเภท ฝาครอบ )
36โอริงNBRใช้สำหรับ -C (ยกเลิกประเภท ฝาครอบ )
37ปะเก็น ลูกสูบNBR-
38ปะเก็น ร็อดNBR-
39ปะเก็น สายยางNBR-
40โอริงNBR-

ชิ้นส่วนอะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)หมายเลขชุดเนื้อหา
ประเภทการแสดงสองครั้งสปริง แบบ Double Actingการแสดงเดี่ยว
50RS2H50D-PSRS2H50T-PSคลองเลื่อย จำนวน ข้างบน
(37) ถึง (40)
(ไม่รวม [38])
63RS2H63D-PSRS2H63T-PS
80RS2H80D-PSRS2H80T-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย (37) ถึง (40) (ยกเว้น [38]) สั่งซื้อชุด ซีล ตามขนาดของ รู แต่ละขนาด
  • * ชุด ซีล ไม่มี จาระบี ดังนั้นโปรดสั่งซื้อ จาระบี แยกต่างหาก
    จาระบี ก้อน รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน: GR-S-010 (10 กรัม)

ชิ้นส่วนอะไหล่ / โช้ค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)หมายเลขชุด
50RS2H-R50
63RS2H-R63
80RS2H-R80

วงจรการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่าง / เอาต์พุต มิติ

E2E-X2D1-N ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

E2E-X2D1-N ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

* ไวนิล ฉนวนกันความร้อน สายไฟ แบบกลม
ø3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.) (18 / ø0.12 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.12 มม.]) 2 ขดลวด, มาตรฐาน 2 ม.,
การยืดสายไฟ (ท่อโลหะแยก) สูงสุด 200 ม

E2E-X2D1-N / 2- วงจร เอาต์พุต ขดลวด

E2E-X2D1-N / 2- วงจร เอาต์พุต ขดลวด

สวิตช์ ก้านโยก (สวิตช์)

รูป สวิตช์ การตรวจจับ ก้านโยก 1

รูป สวิตช์ การตรวจจับ ก้านโยก 1

รูป สวิตช์ การตรวจจับ ก้านโยก 2

รูป สวิตช์ การตรวจจับ ก้านโยก 2

รุ่นE2E-X2D1-N
ประเภท เอาต์พุตวาล์วปรกติเปิด
แรงดันไฟเลี้ยง
(ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน)
12 ถึง 24 V DC (10 ถึง 30 V DC)
Ripple (pp) สูงสุด 10%
การใช้กระแสไฟฟ้า (กระแสไฟรั่ว)0.8 mA หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ตอบสนอง1.5 kHz
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม ( หน้าอก)3 ถึง 100 mA
ไฟแสดงสถานะไฟแสดงการทำงาน ( LED สีแดง), การ คลองเลื่อย ไฟ แสดงการทำงาน ( LED สีเขียว)
อุณหภูมิใช้งาน รอบ-25 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน35 ถึง 95% RH
หมายเหตุ แรงดันตกค้าง 1)3 V หรือน้อยกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า หมายเหตุ 2)1,000 V AC
การสั่นสะเทือนความอดทน 10 ถึง 55 hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., X, Y, Z ทุก 2 ชั่วโมง
ส่งผลกระทบความทนทาน 500 m / s² (ประมาณ 50 G) 10 ครั้งในทิศทาง X, Y, Z
กรงขังมาตรฐาน IEC IP67 (ป้องกันการจมและป้องกัน น้ำมัน ตามมาตรฐาน JEM IP67G)

หมายเหตุ 1) ที่ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 100 mA และความยาวสายไฟ 2 m
หมายเหตุ 2) ระหว่าง เคส และส่วนถ่ายทอดสดทั้งหมด

ตำแหน่ง ติดตั้ง

ยืนยันว่า LED ไฟบอกสถานะ สวิตช์ ความใกล้ชิด สวิตช์ เป็นสีเขียวเมื่อ ก้านโยก ถูกผลักไปทางด้าน สวิตช์ ความใกล้ชิด (รูปที่ 1)
ยืนยันว่า LED ไฟบอกสถานะ สวิตช์ ความใกล้ชิด สวิตช์ เป็นสีเขียวเมื่อ ก้านโยก ถูกผลักไปทางด้านตรงข้ามจาก สวิตช์ ความใกล้ชิด (รูปที่ 2)
จากนั้นหมุน ก้านโยก 90 °เพื่อยืนยันว่า LED ไฟบอกสถานะ LED ของ สวิตช์ ความใกล้ชิด (แดง, เขียว) ไม่เปิด
ติดตั้ง กระบอกสูบ ด้วย สกรู รวมอยู่ใน อุปกรณ์เสริม หลังจากยืนยันว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่าง ก้านโยก และ สวิตช์ ความใกล้ชิด

  • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
  • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ไม่มีรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า
RS2H50A-30TM-DCP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว ทิศทางของท่อ วัสดุ โรเลอร์

฿ 8,342.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)5030Rcด้วย กลไก ล็อค พร้อม ฝาครอบ ยกเลิกไม่มี ( แม่เหล็ก แบบฝัง )--ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ ก้านโยก และ พอร์ตเชื่อมต่อ:270 °ทิศทาง ตามแนวแกน (สายยาง)เหล็กกล้าคาร์บอน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง ความดัน ใช้งาน(MPa) 1.0
รูปทรง ปลาย ก้าน คันโยกพร้อมโช้คอัพในตัว วัสดุ สายยาง อะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง สเปค ของ กระบอกสูบ กระบอกสูบสำหรับงานหนัก
ประเภทเมานต์ หน้าแปลน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS2H50A-30TM-DCP ในชุด กระบอกลมสต๊อปเปอร์สำหรับงานหนัก RS2H Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RS2H50-30BL-A93S
RS2H50-30BL-C
RS2H50-30BL-CP
RS2H50A-30TM-DCQ
RS2H50A-30TM-DCR
RS2H50A-30TM-DCSQ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว ทิศทางของท่อ วัสดุ โรเลอร์

฿ 8,302.40

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] พร้อม สปริง กลับ5030Rcไม่มีตัวเลือกA930.51 ชิ้นความสัมพันธ์ตำแหน่งของ ก้านโยก และ พอร์ตเชื่อมต่อ:มาตรฐานหน้าแปลนเรซิ่น

฿ 8,084.80

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] พร้อม สปริง กลับ5030Rcพร้อมยกเลิก ฝาครอบไม่มี ( แม่เหล็ก แบบฝัง )--ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ ก้านโยก และ พอร์ตเชื่อมต่อ:มาตรฐานหน้าแปลนเรซิ่น

฿ 8,084.80

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] พร้อม สปริง กลับ5030Rcพร้อมยกเลิก ฝาครอบไม่มี ( แม่เหล็ก แบบฝัง )--ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ ก้านโยก และ พอร์ตเชื่อมต่อ:270 °หน้าแปลนเรซิ่น

฿ 8,342.40

1 ชิ้น 55 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)5030Rcด้วย กลไก ล็อค พร้อม ฝาครอบ ยกเลิกไม่มี ( แม่เหล็ก แบบฝัง )--ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ ก้านโยก และ พอร์ตเชื่อมต่อ:180 องศาทิศทาง ตามแนวแกน (สายยาง)เหล็กกล้าคาร์บอน

฿ 8,342.40

1 ชิ้น 55 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)5030Rcด้วย กลไก ล็อค พร้อม ฝาครอบ ยกเลิกไม่มี ( แม่เหล็ก แบบฝัง )--ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ ก้านโยก และ พอร์ตเชื่อมต่อ:90 °ทิศทาง ตามแนวแกน (สายยาง)เหล็กกล้าคาร์บอน

฿ 18,587.62

1 ชิ้น 25 วัน [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)5030Rcด้วย กลไก ล็อค พร้อม ฝาครอบ ยกเลิกพร้อม สวิตช์ ตรวจจับ ก้านโยกไม่มี ( แม่เหล็ก แบบฝัง )--ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ ก้านโยก และ พอร์ตเชื่อมต่อ:180 องศาทิศทาง ตามแนวแกน (สายยาง)เหล็กกล้าคาร์บอน