1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์กระบอกสูบ ความสูงในการติดตั้งคงที่ RSQ Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

สต๊อปเปอร์กระบอกสูบ ความสูงในการติดตั้งคงที่ RSQ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,562.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมรูปแบบปลายก้านสูบหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กฉากสำหรับยึด
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกรุ่นเกลียวตัวเมียสำหรับก้านสูบแบบแท่งกลมและแบบลบมุม
· การออกแบบตัวเครื่องใหม่ทำให้สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติบนหน้าทั้งสี่ด้านได้
· สามารถเลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งานได้
· สามารถเลือกประเภทก้านโยกให้เหมาะกับการใช้งานได้
· โช้คอัพสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
· 3 วิธีติดตั้ง: ชนิดรูเกลียวปลายก้าน ชนิดมีรูเกลียวที่หัวและชนิดมีรูเกลียวและรูทะลุ
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง

กระบอกสูบตัวยึดความสูงในการติดตั้งคงที่ข้อมูลจำเพาะซีรี่ส์ RSQ

ลักษณะภายนอก แท่ง แบบกลม

ลักษณะภายนอก แท่ง แบบกลม

ลักษณะภายนอก ก้านโยก

ลักษณะภายนอก ก้านโยก

ลักษณะภายนอก ชนิดลูกกลิ้ง

ลักษณะภายนอก ชนิดลูกกลิ้ง

ลักษณะภายนอก ประเภทแชมเฟอร์

ลักษณะภายนอก ประเภทแชมเฟอร์

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)1620324050
หนังบู๊ประเภทการแสดงคู่, การแสดงคู่กับชนิด สปริง , ประเภทการขยาย สปริง แบบเดี่ยว
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
กันกระแทกเบาะ ยาง
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.4*
0
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที
การติดตั้งผ่าน bole / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

* ความ ความเผื่อ ยาวระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่รวม ระยะโก่ง ของกันชน

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยางการกำหนดค่าปลายก้าน
ชนิดแท่ง แบบกลม , ชนิดลบมุม, ชนิดลูกกลิ้งชนิดมีก้านโยก
1610, 15
2010, 15, 20
3210, 15, 20
4020, 25, 3020, 25, 30
50

แรง สปริง (ชนิดขยาย สปริง แบบเดี่ยว)

 

(หน่วย: N)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)ขยายหด
164.914.9
203.414.9
328.818.6
40, 5013.727.5

* ใช้ได้กับ แบบกลม ปลายโค้ง และปลาย ชนิดลูกกลิ้ง เท่านั้น

ขนาด

รูปแสดงแกนลูกสูบที่ขยายออก ขนาดภายนอก ของประเภท สปริง คู่และชนิดขยาย สปริง เดี่ยวจะเหมือนกับชนิดการแสดงผลคู่

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การกำหนดค่าปลายก้าน: ประเภท ก้านโยก (ยึดอยู่กับที่) / ติดตั้ง รูทะลุ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง: 32 มม. / RS□QB32□-□DLZ (ประเภทการแสดงคู่)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง: 32 มม. / RS□QB32□-□DLZ (ประเภทการแสดงคู่)

การกำหนดค่าปลายก้าน: แบบ ก้านโยก (แบบปรับได้ ซับแรงดูดกลืนพลังงาน)/ ติดตั้ง รูทะลุ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง 32 มม. / RS □ QB32 □ - □ขนาด DBZ (ประเภทการแสดงคู่)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง 32 มม. / RS □ QB32 □ - □ขนาด DBZ (ประเภทการแสดงคู่)

การกำหนดค่าปลายก้าน: ประเภท ก้านโยก (ชนิด แบบปรับได้ ดูดซับพลังงาน) พร้อม กลไก ล็อค / การติดตั้ง รูทะลุ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง 32 มม. / RS□QB32□-□DDZ (ประเภทการแสดงคู่) ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง 32 มม. / RS□QB32□-□DDZ (ประเภทการแสดงคู่) ขนาด

* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับขนาด

*1: สำหรับประเภทการแสดงเดี่ยวการ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวจะอยู่ที่ปลายก้านเท่านั้น
*2: ตำแหน่ง ของ ด้านทแยงมุม (K) เป็นไปตามอำเภอใจและไม่คงที่

การกำหนดค่าปลายก้าน: แบบ ก้านโยก (แบบปรับได้ ซับแรงดูดกลืนพลังงาน)/ ติดตั้ง รูทะลุ พร้อม กลไก ล็อค / ติดตั้ง รูทะลุ เท่านั้น

* ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แสดงขนาดเมื่อลด สลักเกลียว ลต์ปรับลง (ที่การดูดซับพลังงานสูงสุด) ขนาดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะเปลี่ยนไปเมื่อ สลักเกลียว ปรับขึ้น (การดูดซับพลังงานจะลดลง)
⌀32 mm: *30° → *20°, *10.5 → *9, *5 → *6
⌀40 มม., ⌀50 มม.: *24° → *16°, *13.5 → *11.5, *14 → *16

* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
RSDQB20-20DFZ-L-M9B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ความยาว สายไฟ
(ม.)
ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 3,010.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่[รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท20201.0แม่เหล็ก แบบฝังจัดส่งพร้อม สลักเกลียวRcM9B0.52 ชิ้นรูทะลุ (มาตรฐาน)เกลียวใน ปลายก้าน แบบกลมอะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
รอง เบาะ ยาง สเปค ของ กระบอกสูบ กระบอกสูบ หยุด / ประเภทความสูงของการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RSDQB20-20DFZ-L-M9B ในชุด สต๊อปเปอร์กระบอกสูบ ความสูงในการติดตั้งคงที่ RSQ Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RSDQB16-15DZ
RSDQB16-15DZ-M9BL
RSDQB16-15DZ-M9NWV
RSDQB20-20DGZ-L-M9B
RSDQB20-20DKZ-M9BW
RSDQB20-20DZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ความยาว สายไฟ
(ม.)
ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 1,581.60

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่[รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค1615-แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สลักเกลียวM สกรูไม่มีไม่มีไม่มีรูทะลุ (มาตรฐาน)ชนิดแท่ง แบบกลมอะลูมิเนียมอัลลอย / ฮาร์ด อลู ไมท์ไม่มีไม่มี-ไม่มี

฿ 2,958.40

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่[รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท16151.0แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สลักเกลียวM สกรูM9B32 ชิ้นรูทะลุ (มาตรฐาน)ชนิดแท่ง แบบกลมอะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง----

฿ 3,069.60

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่[รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท16151.0แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สลักเกลียวM สกรูM9NWV0.52 ชิ้นรูทะลุ (มาตรฐาน)ชนิดแท่ง แบบกลมอะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง----

฿ 3,326.40

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่[รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท20201.0แม่เหล็ก แบบฝังจัดส่งพร้อม สลักเกลียวRcM9B0.52 ชิ้นรูทะลุ (มาตรฐาน)เกลียวใน ปลายก้านชนิด Chamferedอะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง----

฿ 3,311.20

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่[รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท20201.0แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สลักเกลียวRcM9BW0.52 ชิ้นรูทะลุ (มาตรฐาน)ประเภทลบมุมอะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง----

฿ 1,656.00

1 ชิ้น 55 วัน [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่[รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท20201.0แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สลักเกลียวRcไม่มี--รูทะลุ (มาตรฐาน)ชนิดแท่ง แบบกลมอะลูมิเนียมอัลลอย / อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง----