1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมแบบไม่หมุน ชนิดทำงานสองทาง CG1K Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลมแบบไม่หมุน ชนิดทำงานสองทาง CG1K Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,371.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

มี กระบอกลม พร้อมปลายก้าน ตัวเมีย เป็น มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง การ ทำงานของ สวิตช์อัตโนมัติ
·ปรับ ตำแหน่ง ได้ง่าย
·ไม่เพิ่ม วาล์วบอล ติดตั้ง เกลียวใน ในรูปแบบพื้นฐาน
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
· * ดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดสเปค
· * รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรหัสรุ่น

กระบอกลม ลมแบบไม่หมุนรุ่นคู่ซีรี่ส์ CG1K สเปค

กระบอกลม ไม่หมุน: การ ลักษณะภายนอก ชุด CG1K ชุดที่สอง

กระบอกลม ไม่หมุน: การ ลักษณะภายนอก ชุด CG1K ชุดที่สอง

สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์เบาะลม

สัญลักษณ์เบาะลม

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)202532405063
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,500 st (0 ถึง +1.8) mm
กันกระแทกยางกันกระแทก, เบาะลม (ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.] ถึงø63 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม.] เท่านั้น)
บันทึก ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน )±1°±0.8°±0.5°
สไตล์การติดตั้งประเภทพื้นฐาน, ชนิดพื้นฐาน (ไม่มีชุดรองแหนบติดตั้งหญิงด้าย), ชนิดแกนแนวตั้ง, ชนิดหน้าแปลนแบบปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ประเภทปลายหัวพิมพ์แบบปลาย - ปลาย, หัวพิมพ์แบบรองปลาย,
ประเภทปิ๊น

หมายเหตุ) ค่า ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน สำหรับการลากเส้น มาตรฐาน

จังหวะ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สายยาง IDบันทึก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน 1)หมายเหตุ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตได้สูงสุด 2)
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200201 ถึง 1,500
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300301 ถึง 1,500
32
40
50/63

หมายเหตุ 1) จังหวะกลางที่ไม่อยู่ในรายการด้านบนผลิตตามคำสั่ง
สามารถผลิตจังหวะกลางได้ที่ระยะ 1 มม. (ไม่ใช้ Spacers)
หมายเหตุ 2) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แสดง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
หมายเหตุ 3) จังหวะที่ใช้งานได้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดดู "การเลือก รุ่น กระบอกลม " ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างพื้นฐานมิติ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ด้วย ยางกันกระแทก ø20ถึงø63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-63 มม.) การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นโครงร่างมิติ

ด้วย ยางกันกระแทก ø20ถึงø63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-63 มม.) การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นโครงร่างมิติ

ด้วยเบาะลมø40ถึงø63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40-63 มม.), การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นโครงร่างมิติ

ด้วยเบาะลมø40ถึงø63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40-63 มม.), การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นโครงร่างมิติ

ปลายโครงร่าง ตัวเมีย ปลายมิติ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ปลายโครงร่าง ตัวเมีย ปลายมิติ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ขนาด รูช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่AALB₁CDEFGAGBHH₁IJKAMMNAPSTATBTCZZ
มาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
20มากถึง 200201 ถึง 1,5001815.513149.21221210 (12)35526M4 × 0.7 ลึก 78M8 × 1.25241/869 (77)1111M5 × 0.8106 (114)
25มากถึง 300301 ถึง 1,5002219.51716.5111421210 (12)40631M5 × 0.8 ลึก 7.510M10 × 1.25291/869 (77)1111M6 × 0.75111 (119)
32มากถึง 300301 ถึง 1,5002219.51720121821210 (12)40638ความลึก M5 × 0.8: 810M10 × 1.2535.51/871 (79)1110 (11)M8 × 1.0113 (121)
40มากถึง 300301 ถึง 1,50030271926162521310 (13)50847M6 × 1 ความลึก 1214M14 × 1.5441/878 (87)1210 (12)M10 × 1.25130 (139)
50มากถึง 300301 ถึง 1,50035322732203021412 (14)581158M8 × 1.25 ความลึก 1618M18 × 1.5551/490 (102)1312 (13)M12 × 1.25150 (162)
63มากถึง 300301 ถึง 1,50035322738203221412 (14)581172M10 × 1.5 ความลึก 1618M18 × 1.5691/490 (102)1312 (13)M14 × 1.5150 (162)
  • * ขนาดสำหรับตัว ยึด แต่ละ เหล็กฉากสำหรับยึด จะเหมือนกับขนาด มาตรฐาน CG1 และรุ่นส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • * ขนาดภายในวงเล็บ () สำหรับระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว

พร้อมเบาะรองลม

สายยาง IDWAWBWH
401715 (17)20°1.5
501816 (18)20°3
631817 (18)20°3

* ขนาดภายในวงเล็บ () สำหรับระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว

ปลายก้าน ตัวเมีย

สายยาง IDA₁HMMZZ
20813M4 × 0.784 (92)
25814M5 × 0.885 (93)
321214M6 × 187 (95)
401315M8 × 1.2595 (104)
501816M10 × 1.5108 (120)
631816M10 × 1.5108 (120)

* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ

รหัสสินค้า
CDG1KBA40-150Z-A93Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 4,221.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังA9352ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDG1KBA40-150Z-A93Z ในชุด กระบอกลมแบบไม่หมุน ชนิดทำงานสองทาง CG1K Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDG1KBA40-100Z-M9B
CDG1KBA40-100Z-M9BW
CDG1KBA40-100Z-M9NLS
CDG1KBA40-150Z-C73L
CDG1KBA40-150Z-M9B
CDG1KBA40-150Z-M9BL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 4,257.60

1 ชิ้น 55 วัน 40100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังM9B0.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 4,365.60

1 ชิ้น 55 วัน 40100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังM9BW0.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 7,044.02

1 ชิ้น 25 วัน 40100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังM9N31ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 8,178.10

1 ชิ้น 25 วัน 40150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังC7332ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 4,401.60

1 ชิ้น 55 วัน 40150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังM9B0.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง

฿ 4,546.40

1 ชิ้น 55 วัน 40150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังM9B32ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง