(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดแรงดันเพื่อความสะอาด / พร้อมขีดบอกระยะจำกัด G46-SRA / B Series ที่ใช้อากาศหรือน้ำเป็นของไหลทำงาน
[คุณสมบัติ]
ความละเอียดในการบ่งชี้ ± 3% FS (เต็มช่วง).
· ทำงานโดยปราศจากน้ำมัน/น้ำ
G46-10-02-SRA/G46-10-02-SRB: ภาพสินค้า
รุ่น | G46-□-SRA | G46-□-SRB | ||
---|---|---|---|---|
รูปทรง | เกลียวด้านหลัง | |||
เกลียวเชื่อมต่อหมายเหตุ 1) | R1/8, R1/4 | |||
ของไหลหมายเหตุ 4) | อากาศ, น้ำ | อากาศ, น้ำ | ||
ความแม่นยำในการแสดงหมายเหตุ 5) | ±3% F.S. (ช่วงเต็ม) | |||
การล้างชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของไหล (ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว) | ล้างแบบละเอียดสูง | ล้างคราบไขมันทั่วไป | ||
การประกอบ / สภาพแวดล้อม | คลีนรูม M5.5 (Class 10,000) | ไลน์การผลิตทั่วไป | ||
กระบวนการ | ไร้น้ำมัน / น้ำหมายเหตุ 2) | |||
วัสดุหมายเหตุ 3) | เคส | สแตนเลส (SUS304 [ทำสีเมลามีนดำ]) | ||
ฝาครอบใส (กระบวนการชุบผิว) | โพลีคาร์บอเนต (เคลือบแข็ง) รหัสสินค้า: G46-00-00-2 | |||
สตัด | สแตนเลส (SUS316) | |||
ท่อบูร์ดอง | สแตนเลส (SUS316) | |||
อุปกรณ์เสริม: ชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ | C | รหัสสินค้า: 1305104-6A | ||
C1 | รหัสสินค้า: 1305104-7A | |||
C2 | รหัสสินค้า: 1305104-12A | |||
น้ำหนัก (กก.) | 0.085 | 0.085 |
รุ่น | ช่วงความดันหมายเหตุ 1) | หน่วยที่แสดง | เชื่อมต่อเกลียว |
---|---|---|---|
MPa | |||
G46-2-01 ถึง 02-SRA | 0 ถึง 0.2 | MPa | R1/8 R1/4 |
G46-2-01 ถึง 02-SRB | |||
G46-4-01 ถึง 02-SRA | 0 ถึง 0.4 | ||
G46-4-01 ถึง 02-SRB | |||
G46-7-02-SRA | 0 ถึง 0.7 | R 1/4 | |
G46-7-02-SRB | |||
G46-10-02-SRA | 0 ถึง +1.0 | ||
G46-10-02-SRB |
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
— | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | G46 | |
---|---|---|---|---|
(1) | ความดันที่แสดงได้สูงสุด | 2 | 0.2 MPa | ● |
4 | 0.4 MPa | ● | ||
7 | 0.7 MPa | ● | ||
10 | 1.0 MPa | ● | ||
(2) | เชื่อมต่อเกลียว | 01 | R 1/8 | ● |
02 | R 1/4 | ● | ||
(3) | ตัวเลือก | ไม่มีเครื่องหมาย | — | ● |
Mหมายเหตุ 1) | มี M5 (เกลียวใน) | ● | ||
(4) | เกรด | SRA | ชิ้นส่วน: ล้างแบบละเอียดสูง การประกอบ: คลีนรูม M5.5 (Class 10,000) | ● |
SRB | ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไป | ● | ||
(5) | อุปกรณ์เสริมหมายเหตุ 2) | ไม่มีเครื่องหมาย | ไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ | ● |
C | ฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้) | ● | ||
C1 | ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) | ● | ||
C2 | ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมา | ● |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ G46-□□-01 ถึง 02 (M)-SRA / G46-□□-01 ถึง 02 (M)SRB
รหัสสินค้า |
---|
G46-10-02M-SRB-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | ความดัน ระบุสูงสุด | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ขนาด | เกรด | อุปกรณ์เสริม | ของไหล | ความแม่นยำ แสดงผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,391.90 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 1 | 57 | 1.0 MPa | R 1/4 | มี M5 (เกลียวใน) | 57 | ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไป | ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เกลียวด้านหลัง | วัสดุ ฝาครอบโปร่งใส | โพลีคาร์บอเนต (เคลือบแข็ง) | สเปค หน่วย | MPa |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G46-10-02M-SRB-C1 ในชุด เกจวัดความดัน สำหรับตัวปรับความดันในคลีนรูม/พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด ซีรีส์ G46-SRA/B
รหัสสินค้า |
---|
G46-10-01-SRB |
G46-10-01-SRB-C |
G46-10-01-SRB-C2 |
G46-10-02M-SRB-C2 |
G46-2-01-SRA |
G46-2-01-SRA-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | ความดัน ระบุสูงสุด | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ขนาด | เกรด | อุปกรณ์เสริม | ของไหล | ความแม่นยำ แสดงผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,174.30 | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 1 | 42.5 | 1.0 MPa | R 1/8 | ไม่มี | 42.5 | ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไป | ไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ | - | - | ||
฿ 2,301.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 1 | 57 | 1.0 MPa | R 1/8 | ไม่มี | 57 | ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไป | ฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้) | - | - | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | 1.0 MPa | R 1/8 | ไม่มี | 57 | ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไป | ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมา | - | - | ||
฿ 4,431.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 1.0 MPa | R 1/4 | มี M5 (เกลียวใน) | 57 | ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไป | ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมา | อากาศ / น้ำ | ±3% F.S. (ช่วงเต็ม) | ||
฿ 7,647.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 0.2 | 42.5 | 0.2 MPa | R 1/8 | ไม่มี | 42.5 | ชิ้นส่วน: ล้างแบบละเอียดสูง; การประกอบ: คลีนรูม M5.5 (Class 10,000) | ไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ | - | - | ||
฿ 7,774.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 0.2 MPa | R 1/8 | ไม่มี | 57 | ชิ้นส่วน: ล้างแบบละเอียดสูง; การประกอบ: คลีนรูม M5.5 (Class 10,000) | ฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้) | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง