1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน สำหรับตัวปรับความดันในคลีนรูม/พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด ซีรีส์ G46-SRA/B (รหัสสินค้า)

SMC PEUMATIC RELATED IEM

เกจวัดความดัน สำหรับตัวปรับความดันในคลีนรูม/พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด ซีรีส์ G46-SRA/B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,174.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดแรงดันเพื่อความสะอาด / พร้อมขีดบอกระยะจำกัด G46-SRA / B Series ที่ใช้อากาศหรือน้ำเป็นของไหลทำงาน
[คุณสมบัติ]
ความละเอียดในการบ่งชี้ ± 3% FS (เต็มช่วง).
· ทำงานโดยปราศจากน้ำมัน/น้ำ

รายละเอียดของเกจวัดความดันสำหรับตัวปรับความดันชนิดใช้ในคลีนรูม / แบบมีขีดจำกัดความดัน ซีรีส์ G46-SRA/B

G46-10-02-SRA/G46-10-02-SRB: ภาพสินค้า

G46-10-02-SRA/G46-10-02-SRB: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของเกจวัดความดันสำหรับตัวปรับความดันในคลีนรูม / แบบมีขีดจำกัดความดัน ซีรีส์ G46-SRA/B

รุ่นG46-□-SRAG46-□-SRB
รูปทรงเกลียวด้านหลัง
เกลียวเชื่อมต่อหมายเหตุ 1)R1/8, R1/4
ของไหลหมายเหตุ 4)อากาศ, น้ำอากาศ, น้ำ
ความแม่นยำในการแสดงหมายเหตุ 5)±3% F.S. (ช่วงเต็ม)
การล้างชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของไหล (ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว)ล้างแบบละเอียดสูงล้างคราบไขมันทั่วไป
การประกอบ / สภาพแวดล้อมคลีนรูม M5.5
(Class 10,000)
ไลน์การผลิตทั่วไป
กระบวนการไร้น้ำมัน / น้ำหมายเหตุ 2)
วัสดุหมายเหตุ 3)เคสสแตนเลส (SUS304 [ทำสีเมลามีนดำ])
ฝาครอบใส (กระบวนการชุบผิว)โพลีคาร์บอเนต (เคลือบแข็ง) รหัสสินค้า: G46-00-00-2
สตัดสแตนเลส (SUS316)
ท่อบูร์ดองสแตนเลส (SUS316)
อุปกรณ์เสริม: ชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบCรหัสสินค้า: 1305104-6A
C1รหัสสินค้า: 1305104-7A
C2รหัสสินค้า: 1305104-12A
น้ำหนัก (กก.)0.0850.085
  • *หมายเหตุ 1) ขณะติดตั้งเกจวัดความดัน ระวังอย่าขันให้แน่นเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย ใช้เทปพันสายไฟในการซีล
  • *หมายเหตุ 2) เกจวัดความดันตัวนี้ได้รับการผลิตเพื่อไม่ให้มีน้ำหรือน้ำมันหลงเหลืออยู่ในชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว
  • *หมายเหตุ 3) ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ภายในเกจวัดความดัน (เกียร์ และอื่นๆ) ทำจากทองเหลือง
  • *หมายเหตุ 4) ไม่รวมของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ระวังอย่าให้มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง เพราะอาจทำให้ชำรุดได้ นอกจากนี้ หากใช้น้ำเป็นของไหล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เกิดปรากฏการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์
  • *หมายเหตุ 5) ช่วงอุณหภูมิที่รับประกันคือ 23°C ±5°C

รุ่น (มาตรฐาน)

รุ่นช่วงความดันหมายเหตุ 1)หน่วยที่แสดงเชื่อมต่อเกลียว
MPa
G46-2-01 ถึง 02-SRA0 ถึง 0.2MPaR1/8
R1/4
G46-2-01 ถึง 02-SRB
G46-4-01 ถึง 02-SRA0 ถึง 0.4
G46-4-01 ถึง 02-SRB
G46-7-02-SRA0 ถึง 0.7R 1/4
G46-7-02-SRB
G46-10-02-SRA0 ถึง +1.0
G46-10-02-SRB
  • *หมายเหตุ 1) ห้ามจ่ายความดันเกินกว่าค่าความดันที่แสดงได้สูงสุด เพราะอาจทำให้ชำรุดได้

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

สัญลักษณ์คำอธิบายG46
(1)ความดันที่แสดงได้สูงสุด20.2 MPa
40.4 MPa
70.7 MPa
101.0 MPa
(2)เชื่อมต่อเกลียว01R 1/8
02R 1/4
(3)ตัวเลือกไม่มีเครื่องหมาย
Mหมายเหตุ 1)มี M5 (เกลียวใน)
(4)เกรดSRAชิ้นส่วน: ล้างแบบละเอียดสูง
การประกอบ: คลีนรูม M5.5 (Class 10,000)
SRBชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป
การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไป
(5)อุปกรณ์เสริมหมายเหตุ 2)ไม่มีเครื่องหมายไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ
Cฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้)
C1ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้)
C2ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้)
ด้านปาดขนานยื่นออกมา
  • *หมายเหตุ 1) ในการใช้เกจวัดความดันที่มี M5 (เกลียวใน) ให้ติดข้อต่อเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับท่อ
  • *หมายเหตุ 2) กรณีเกจวัดความดันที่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ แนะนำให้เลือกตัวเลือก M เพื่อต่อท่อ

ตัวอย่างขนาดของเกจวัดความดันสำหรับตัวปรับความดันในคลีนรูม / แบบมีขีดจำกัดความดัน ซีรีส์ G46-SRA/B

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ G46-□□-01 ถึง 02 (M)-SRA / G46-□□-01 ถึง 02 (M)SRB

Drawing ระบุขนาดของ G46-□□-01 ถึง 02 (M)-SRA / G46-□□-01 ถึง 02 (M)SRB

รหัสสินค้า
G46-7-02M-SRB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ความดันที่ระบุสูงสุด
(Mpa)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
ความดัน ระบุสูงสุด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ขนาด เกรด อุปกรณ์เสริม ของไหล ความแม่นยำ แสดงผล

฿ 2,265.25

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด0.742.50.7 MPaR 1/4มี M5 (เกลียวใน)42.5ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไปไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เกลียวด้านหลัง วัสดุ ฝาครอบโปร่งใส โพลีคาร์บอเนต (เคลือบแข็ง) สเปค หน่วย MPa

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G46-7-02M-SRB ในชุด เกจวัดความดัน สำหรับตัวปรับความดันในคลีนรูม/พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด ซีรีส์ G46-SRA/B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G46-10-01-SRA-C2
G46-10-01-SRB
G46-10-01-SRB-C
G46-10-01-SRB-C2
G46-7-02M-SRB-C
G46-7-02M-SRB-C1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ความดันที่ระบุสูงสุด
(Mpa)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
ความดัน ระบุสูงสุด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ขนาด เกรด อุปกรณ์เสริม ของไหล ความแม่นยำ แสดงผล

฿ 7,788.55

1 ชิ้น 55 วัน ---1.0 MPaR 1/8ไม่มี57ชิ้นส่วน: ล้างแบบละเอียดสูง และการประกอบ: คลีนรูม M5.5 (Class 10000)ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมาอากาศ / น้ำ±3% F.S. (ช่วงเต็ม)

฿ 2,174.30

1 ชิ้น 3 วัน สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด142.51.0 MPaR 1/8ไม่มี42.5ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไปไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ--

฿ 2,301.80

1 ชิ้น 55 วัน สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด1571.0 MPaR 1/8ไม่มี57ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไปฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้)--

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 45 วัน ---1.0 MPaR 1/8ไม่มี57ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไปฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมา--

฿ 2,392.00

1 ชิ้น 55 วัน ---0.7 MPaR 1/4มี M5 (เกลียวใน)57ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไปฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้)--

฿ 2,391.90

1 ชิ้น 55 วัน ---0.7 MPaR 1/4มี M5 (เกลียวใน)57ชิ้นส่วน: ล้างคราบไขมันทั่วไป, การประกอบ: ไลน์การผลิตทั่วไปฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้)--