1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดันสำหรับใช้งานทั่วไป พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด ซีรีส์ G46/GA46 (รหัสสินค้า)

SMC PRESSURE GAGE

เกจวัดความดันสำหรับใช้งานทั่วไป พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด ซีรีส์ G46/GA46
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 315.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดันสำหรับงานทั่วไปพร้อมตัวบอกขีดจำกัด G46 / GA46 Series ที่มีสายยางบูร์ดองทองเหลือง
[คุณสมบัติ]
· ของไหล: อากาศ
· ความแม่นยำในการแสดง: ±3% F.S. (เต็มสเกล)

รายละเอียดของเกจวัดความดันอเนกประสงค์แบบมีขีดจำกัดความดัน ซีรีส์ G46/GA46

รูปภาพสินค้าของเกจวัดความดันอเนกประสงค์แบบมีขีดจำกัดความดัน ซีรีส์ G46/GA46

รูปภาพสินค้าของเกจวัดความดันอเนกประสงค์แบบมีขีดจำกัดความดัน ซีรีส์ G46/GA46

G46-10-02M-C: ภาพสินค้า

G46-10-02M-C: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของเกจวัดความดันอเนกประสงค์แบบมีขีดจำกัดความดัน ซีรีส์ G46/GA46

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นG46GA46
รูปทรงเกลียวด้านหลังเกลียวด้านล่าง
เกลียวเชื่อมต่อหมายเหตุ 1)R1/8, R1/4 (ตัวเลือก M: มีเกลียวใน M5)R1/8, R1/4
ของไหล หมายเหตุ 2)หมายเหตุ 4)อากาศ
ความแม่นยำในการแสดงหมายเหตุ 5)±3% F.S. (ช่วงเต็ม)
วัสดุเคส
(กระบวนการชุบผิว)
เหล็กม้วน
(ขัดเงาด้วยไฟฟ้าสีดำ)
สเตนเลส
(ทำสีเมลามีนดำ)
หมายเหตุ 3) ฝาครอบใสโพลีคาร์บอเนต
รหัสสินค้า: G46-00-00-4
โพลีคาร์บอเนต
รหัสสินค้า: G46-00-00-3
สตัด
(กระบวนการชุบผิว)
อลูมิเนียมหล่อฉีด
(เคลือบไดซัลไฟด์โมลิบดีนัมสีดำ)
ทองเหลือง
ท่อบูร์ดองทองเหลือง
น้ำหนัก (กก.)0.050.075
อุปกรณ์เสริม: มีแหวนครอบ
ชุดประกอบ
Cรหัสสินค้า: 1305104-1A
C1รหัสสินค้า: 1305104-3A
C2รหัสสินค้า: 1305104-9A

หมายเหตุ 1) ขณะติดตั้งเกจวัดความดัน ระวังอย่าขันให้แน่นเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย ใช้เทปพันสายไฟในการซีล
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถใช้น้ำเป็นของไหลใช้งานได้ เนื่องจากสตับทำจากอลูมิเนียมหล่อฉีดซึ่งอาจเป็นสนิมได้
หมายเหตุ 3) ฝาครอบใส: G46-00-00-4 ไม่สามารถใช้แทน G46-00-00-3 ได้
หมายเหตุ 4) ระวังอย่าให้มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง เพราะอาจทำให้ชำรุดได้
หมายเหตุ 5) ช่วงอุณหภูมิที่รับประกันคือ 23°C ±5°C

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

สัญลักษณ์คำอธิบาย(1)
รูปทรง
G46GA46
เกลียวด้านหลังเกลียวด้านล่าง
(2)ความดันที่แสดงได้สูงสุด20.2 MPa
40.4 MPa
70.7 MPa
101.0 MPa
151.5 MPa
(3)เชื่อมต่อเกลียว01R 1/8
02R 1/4
(4)ตัวเลือกไม่มีเครื่องหมาย
Mหมายเหตุ 1)มี M5 (เกลียวใน)
(5)หมายเหตุ 2) อุปกรณ์เสริมไม่มีเครื่องหมายไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ
Cฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้)
C1ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้)
C2ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้)
ด้านปาดขนานยื่นออกมา
(6)ชนิดพิเศษไม่มีเครื่องหมาย
X2ส่วนที่เป็นสตัดชุบนิกเกิล

หมายเหตุ 1) ในการใช้เกจวัดความดันที่มี M5 (เกลียวใน) ให้ติดข้อต่อเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับท่อ
หมายเหตุ 2) กรณีเกจวัดความดันที่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ แนะนำให้เลือกตัวเลือก M เพื่อต่อท่อ

ขนาดของเกจวัดความดันอเนกประสงค์แบบมีขีดจำกัดความดัน ซีรีส์ G46/GA46

G46-□□-01 ถึง 02 (M)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ G46-□□-01 ถึง 02 (M)

Drawing ระบุขนาดของ G46-□□-01 ถึง 02 (M)

  • *ขนาดใน ( ) ใช้กับ R1/4

GA46-□□-01 ถึง 02

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ GA46-□□-01 ถึง 02

Drawing ระบุขนาดของ GA46-□□-01 ถึง 02

  • *ขนาดใน ( ) ใช้กับ R1/4

G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C / G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C1 / G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C2

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C / G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C1 / G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C2

Drawing ระบุขนาดของ G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C / G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C1 / G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C2

  • *ขนาดใน ( ) ใช้กับ R1/4

ขนาดการตัดพาแนล, ความหนาแผ่นสูงสุด: 3.5

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของขนาดการตัดพาแนล, ความหนาแผ่นสูงสุด: 3.5

Drawing ระบุขนาดของขนาดการตัดพาแนล, ความหนาแผ่นสูงสุด: 3.5

รหัสสินค้า
G46-10-01M-C-X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ความดันที่ระบุสูงสุด
(Mpa)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
รูปทรง ความดัน ระบุสูงสุด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ขนาด การกำหนดค่าพิเศษ อุปกรณ์เสริม

฿ 521.90

SMC PRESSURE GAGE 1 ชิ้น 3 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน157เกลียวด้านหลัง1.0 MPaR 1/8มี M5 (เกลียวใน)57ชุบผิวนิกเกิลฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฝาครอบโปร่งใส โพลีคาร์บอเนต สเปค หน่วย MPa

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G46-10-01M-C-X2 ในชุด เกจวัดความดันสำหรับใช้งานทั่วไป พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด ซีรีส์ G46/GA46

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G46-10-01-C2
G46-10-01M
G46-10-01M-C
G46-10-01M-C2
G46-10-01M-C2-X2
G46-10-02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ความดันที่ระบุสูงสุด
(Mpa)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
รูปทรง ความดัน ระบุสูงสุด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ขนาด การกำหนดค่าพิเศษ อุปกรณ์เสริม

฿ 456.45

1 ชิ้น 3 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน157เกลียวด้านหลัง1.0 MPaR 1/8ไม่มี57ไม่มีฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมา

฿ 337.45

1 ชิ้น 3 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน142.5เกลียวด้านหลัง1.0 MPaR 1/8มี M5 (เกลียวใน)42.5ไม่มีไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ

฿ 420.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน157เกลียวด้านหลัง1.0 MPaR 1/8มี M5 (เกลียวใน)57ไม่มีฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้)

฿ 478.55

1 ชิ้น 55 วัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน157เกลียวด้านหลัง1.0 MPaR 1/8มี M5 (เกลียวใน)57ไม่มีฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมา

฿ 4,431.05

1 ชิ้น 55 วัน ---เกลียวด้านหลัง1.0 MPaR 1/8มี M5 (เกลียวใน)57ชุบผิวนิกเกิลฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมา

฿ 315.35

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน142.5เกลียวด้านหลัง1.0 MPaR 1/4ไม่มี42.5ไม่มีไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ