(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดความดันสำหรับงานทั่วไปพร้อมตัวบอกขีดจำกัด G46 / GA46 Series ที่มีสายยางบูร์ดองทองเหลือง
[คุณสมบัติ]
· ของไหล: อากาศ
· ความแม่นยำในการแสดง: ±3% F.S. (เต็มสเกล)
รูปภาพสินค้าของเกจวัดความดันอเนกประสงค์แบบมีขีดจำกัดความดัน ซีรีส์ G46/GA46
G46-10-02M-C: ภาพสินค้า
รุ่น | G46 | GA46 | |
---|---|---|---|
รูปทรง | เกลียวด้านหลัง | เกลียวด้านล่าง | |
เกลียวเชื่อมต่อหมายเหตุ 1) | R1/8, R1/4 (ตัวเลือก M: มีเกลียวใน M5) | R1/8, R1/4 | |
ของไหล หมายเหตุ 2)หมายเหตุ 4) | อากาศ | ||
ความแม่นยำในการแสดงหมายเหตุ 5) | ±3% F.S. (ช่วงเต็ม) | ||
วัสดุ | เคส (กระบวนการชุบผิว) | เหล็กม้วน (ขัดเงาด้วยไฟฟ้าสีดำ) | สเตนเลส (ทำสีเมลามีนดำ) |
หมายเหตุ 3) ฝาครอบใส | โพลีคาร์บอเนต รหัสสินค้า: G46-00-00-4 | โพลีคาร์บอเนต รหัสสินค้า: G46-00-00-3 | |
สตัด (กระบวนการชุบผิว) | อลูมิเนียมหล่อฉีด (เคลือบไดซัลไฟด์โมลิบดีนัมสีดำ) | ทองเหลือง | |
ท่อบูร์ดอง | ทองเหลือง | ||
น้ำหนัก (กก.) | 0.05 | 0.075 | |
อุปกรณ์เสริม: มีแหวนครอบ ชุดประกอบ | C | รหัสสินค้า: 1305104-1A | — |
C1 | รหัสสินค้า: 1305104-3A | ||
C2 | รหัสสินค้า: 1305104-9A |
หมายเหตุ 1) ขณะติดตั้งเกจวัดความดัน ระวังอย่าขันให้แน่นเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย ใช้เทปพันสายไฟในการซีล
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถใช้น้ำเป็นของไหลใช้งานได้ เนื่องจากสตับทำจากอลูมิเนียมหล่อฉีดซึ่งอาจเป็นสนิมได้
หมายเหตุ 3) ฝาครอบใส: G46-00-00-4 ไม่สามารถใช้แทน G46-00-00-3 ได้
หมายเหตุ 4) ระวังอย่าให้มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง เพราะอาจทำให้ชำรุดได้
หมายเหตุ 5) ช่วงอุณหภูมิที่รับประกันคือ 23°C ±5°C
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
— | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | (1) | ||
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | |||||
G46 | GA46 | ||||
เกลียวด้านหลัง | เกลียวด้านล่าง | ||||
(2) | ความดันที่แสดงได้สูงสุด | 2 | 0.2 MPa | ● | ● |
4 | 0.4 MPa | ● | ● | ||
7 | 0.7 MPa | ● | ● | ||
10 | 1.0 MPa | ● | ● | ||
15 | 1.5 MPa | ● | ● | ||
(3) | เชื่อมต่อเกลียว | 01 | R 1/8 | ● | ● |
02 | R 1/4 | ● | ● | ||
(4) | ตัวเลือก | ไม่มีเครื่องหมาย | — | ● | ● |
Mหมายเหตุ 1) | มี M5 (เกลียวใน) | ● | — | ||
(5) | หมายเหตุ 2) อุปกรณ์เสริม | ไม่มีเครื่องหมาย | ไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ | ● | ● |
C | ฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้) | ● | — | ||
C1 | ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) | ● | — | ||
C2 | ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมา | ● | — | ||
(6) | ชนิดพิเศษ | ไม่มีเครื่องหมาย | — | ● | ● |
X2 | ส่วนที่เป็นสตัดชุบนิกเกิล | — | ● |
หมายเหตุ 1) ในการใช้เกจวัดความดันที่มี M5 (เกลียวใน) ให้ติดข้อต่อเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับท่อ
หมายเหตุ 2) กรณีเกจวัดความดันที่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ แนะนำให้เลือกตัวเลือก M เพื่อต่อท่อ
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ G46-□□-01 ถึง 02 (M)
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ GA46-□□-01 ถึง 02
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C / G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C1 / G46-□□-01 ถึง 02 (M)-C2
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของขนาดการตัดพาแนล, ความหนาแผ่นสูงสุด: 3.5
รหัสสินค้า |
---|
G46-15-02-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | รูปทรง | ความดัน ระบุสูงสุด | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ขนาด | การกำหนดค่าพิเศษ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 481.95 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1.5 | 57 | เกลียวด้านหลัง | 1.5 MPa | R 1/4 | ไม่มี | 57 | ไม่มี | ฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้) |
กำลังโหลด …
วัสดุ ฝาครอบโปร่งใส | โพลีคาร์บอเนต | สเปค หน่วย | MPa |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G46-15-02-C ในชุด เกจวัดความดันสำหรับใช้งานทั่วไป พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด ซีรีส์ G46/GA46
รหัสสินค้า |
---|
G46-10-01M |
G46-10-01M-C |
G46-10-01M-C-X2 |
G46-15-02-C2 |
G46-15-02M |
G46-15-02M-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | รูปทรง | ความดัน ระบุสูงสุด | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ขนาด | การกำหนดค่าพิเศษ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.45 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1 | 42.5 | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | R 1/8 | มี M5 (เกลียวใน) | 42.5 | ไม่มี | ไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ | ||
฿ 420.75 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1 | 57 | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | R 1/8 | มี M5 (เกลียวใน) | 57 | ไม่มี | ฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้) | ||
฿ 521.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1 | 57 | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | R 1/8 | มี M5 (เกลียวใน) | 57 | ชุบผิวนิกเกิล | ฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้) | ||
฿ 4,431.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 1.5 MPa | R 1/4 | ไม่มี | 57 | ไม่มี | ฝาครอบใสมีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกได้) ด้านปาดขนานยื่นออกมา | ||
฿ 421.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 1.5 MPa | R 1/4 | มี M5 (เกลียวใน) | 42.5 | ไม่มี | ไม่มีชิ้นส่วนประกอบแหวนครอบ | ||
฿ 504.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1.5 | 57 | เกลียวด้านหลัง | 1.5 MPa | R 1/4 | มี M5 (เกลียวใน) | 57 | ไม่มี | ฝาครอบใสไม่มีส่วนยื่นออกมา (ฝาครอบใสถอดออกไม่ได้) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง