(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดความดันสำหรับงานทั่วไปพร้อมขีดบอกระยะจำกัด G36 / GA36 Series ที่มีสายยางทองเหลืองบูร์ดอง
[คุณสมบัติ]
· ของไหล: อากาศ
· ความแม่นยำในการแสดง: ±3% F.S. (เต็มสเกล)
G36-10-01: ภาพสินค้า
รุ่น | G36 | GA36 | |
---|---|---|---|
รูปทรง | เกลียวด้านหลัง | เกลียวด้านล่าง | |
เกลียวเชื่อมต่อหมายเหตุ 1) | R1/8 (ตัวเลือก M: มีเกลียวใน M5) | R 1/8 | |
ของไหลหมายเหตุ 2) หมายเหตุ 4) | อากาศ | ||
ความแม่นยำในการแสดงหมายเหตุ 5) | ±3% F.S. (ช่วงเต็ม) | ||
วัสดุ | เคส (กระบวนการชุบผิว) | เหล็กม้วน (ขัดเงาด้วยไฟฟ้าสีดำ) | สเตนเลส (ทำสีเมลามีนดำ) |
หมายเหตุ 3) ฝาครอบใส | โพลีคาร์บอเนต (รหัสสินค้า: G36-00-00-4) | โพลีคาร์บอเนต (รหัสสินค้า: G36-00-00-3) | |
สตัด (กระบวนการชุบผิว) | อลูมิเนียมหล่อฉีด (เคลือบไดซัลไฟด์โมลิบดีนัมสีดำ) | ทองเหลือง | |
ท่อบูร์ดอง | ทองเหลือง | ||
น้ำหนัก (กก.) | 0.04 | 0.05 |
หมายเหตุ 1) ขณะติดตั้งเกจวัดความดัน ระวังอย่าขันให้แน่นเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย ใช้เทปพันสายไฟในการซีล
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถใช้น้ำเป็นของไหลใช้งานได้ เนื่องจากสตับทำจากอลูมิเนียมหล่อฉีดซึ่งอาจเป็นสนิมได้
หมายเหตุ 3) ฝาครอบใส: G36-00-00-4 ไม่สามารถใช้แทน G36-00-00-3 ได้
หมายเหตุ 4) ระวังอย่าให้มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง เพราะอาจทำให้ชำรุดได้
หมายเหตุ 5) ช่วงอุณหภูมิที่รับประกันคือ 23°C ±5°C
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
— | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | (1) | ||
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | |||||
G36 | GA36 | ||||
เกลียวด้านหลัง | เกลียวด้านล่าง | ||||
(2) | ความดันที่แสดงได้สูงสุด | 2 | 0.2 MPa | ● | ● |
4 | 0.4 MPa | ● | ● | ||
7 | 0.7 MPa | ● | ● | ||
10 | 1.0 MPa | ● | ● | ||
15 | 1.5 MPa | ● | ● | ||
P2หมายเหตุ 1) | 0.2 MPa / 30 psi | ○หมายเหตุ 2) | ○หมายเหตุ 2) | ||
P4หมายเหตุ 1) | 0.4 MPa / 60 psi | ○หมายเหตุ 2) | ○หมายเหตุ 2) | ||
P7หมายเหตุ 1) | 0.7 MPa / 100 psi | ○หมายเหตุ 2) | ○หมายเหตุ 2) | ||
P10หมายเหตุ 1) | 1.0 MPa / 150 psi | ○หมายเหตุ 2) | ○หมายเหตุ 2) | ||
P15หมายเหตุ 1) | 1.5 MPa / 220 psi | ○หมายเหตุ 2) | — | ||
(3) | เชื่อมต่อเกลียว | 01 | R 1/8 | ● | ● |
(4) | ตัวเลือก | ไม่มีเครื่องหมาย | — | ● | ● |
Mหมายเหตุ 3) | มี M5 (เกลียวใน) | ● | — | ||
(5) | ชนิดพิเศษหมายเหตุ 4) | ไม่มีเครื่องหมาย | — | ● | ● |
X2 | ส่วนที่เป็นสตัดชุบนิกเกิล | — | ● | ||
X4 | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ● | ● | ||
X30 | ทั้ง MPa และ psi | ○หมายเหตุ 2) | ○หมายเหตุ 2) |
หมายเหตุ 1) สัญลักษณ์นี้ต้องใช้กับชนิดพิเศษ X30
หมายเหตุ 2) ภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการวัดฉบับใหม่ของญี่ปุ่น รุ่นที่มีเครื่องหมาย ○ กำกับให้ใช้ในต่างประเทศเท่านั้น (รุ่นสำหรับใช้ในญี่ปุ่นใช้หน่วย SI)
หมายเหตุ 3) ในการใช้เกจวัดความดันที่มี M5 (เกลียวใน) ให้ติดข้อต่อเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับท่อ
หมายเหตุ 4) ไม่มีชนิด SUS สำหรับส่วนที่สัมผัสของเหลว
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ G36-□□-01 (M)
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ GA36-□□-01
รหัสสินค้า |
---|
G36-10-01M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | รูปทรง | ความดัน ระบุสูงสุด | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ขนาด | วัสดุ ฝาครอบโปร่งใส | การกำหนดค่าพิเศษ | สเปค หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.45 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1 | 37.5 | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | R 1/8 | มี M5 (เกลียวใน) | 37.5 | โพลีคาร์บอเนต | ไม่มี | MPa |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G36-10-01M ในชุด เกจวัดความดันสำหรับใช้งานทั่วไป พร้อมไฟบอกสถานะขีดจำกัด ซีรีส์ G36/GA36
รหัสสินค้า |
---|
G36-00-00-3 |
G36-10-01 |
G36-10-01-X4 |
G36-10-01M-X2 |
G36-15-01 |
G36-2-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | รูปทรง | ความดัน ระบุสูงสุด | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ขนาด | วัสดุ ฝาครอบโปร่งใส | การกำหนดค่าพิเศษ | สเปค หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ฝาครอบใส | ||
฿ 315.35 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1 | 37.5 | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | R 1/8 | ไม่มี | 37.5 | โพลีคาร์บอเนต | ไม่มี | MPa | ||
฿ 402.05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1 | 37.5 | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | R 1/8 | ไม่มี | 37.5 | โพลีคาร์บอเนต | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | MPa | ||
฿ 438.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1 | 37.5 | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | R 1/8 | มี M5 (เกลียวใน) | 37.5 | โพลีคาร์บอเนต | ชุบผิวนิกเกิล | MPa | ||
฿ 398.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1.5 | 37.5 | เกลียวด้านหลัง | 1.5 MPa | R 1/8 | ไม่มี | 37.5 | โพลีคาร์บอเนต | ไม่มี | MPa | ||
฿ 315.35 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.2 | 37.5 | เกลียวด้านหลัง | 0.2 MPa | R 1/8 | ไม่มี | 37.5 | โพลีคาร์บอเนต | ไม่มี | MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง