(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ ชนิดไม่หมุนประหยัดพื้นที่พร้อมการ การออกแบบ ความยาวรวม สั้น
[คุณสมบัติ]
· ประเภทก้านสูบไม่หมุน
· หนังบู๊:การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
· กระบอกสูบ ประหยัดพื้นที่ซึ่ง การออกแบบเครื่องจักร มาให้มีขนาดกะทัดรัด
· สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กสามารถติดตั้งบนพื้นผิว 4 แบบ(ø12ถึงø25 [ขนาด รู 12 ถึง 25 มม]:ติดได้ 2 พื้นผิว)
·ไม่มีการฉาย สวิตช์อัตโนมัติ
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
ออกแบบใหม่พร้อมความยืดหยุ่น
สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติบนพื้นผิวใด ๆ ทั้ง 4 ด้านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการติดตั้ง (ø12ถึงø25 [ขนาด รู 12 ถึง 25 มม]: ติดตั้งได้บนพื้นผิว 2 ด้าน) เพิ่ม ความยืดหยุ่น ใน การออกแบบเครื่องจักร
ø32เพื่อø63 (32 ถึง 63 รู)
ø12ถึงø25 (ขนาด รู 12 ถึง 25 มม.)
ภาพเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป
ป้องกันความเสียหายที่เกิดกับ สวิตช์อัตโนมัติ
ปลอก ไม่สามารถติดตั้งใน สวิตช์อัตโนมัติ และ ราง ยึดซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานและความปลอดภัย
ลดเวลาทำงานสำหรับ การออกแบบ
ขนาดภายนอกของ กระบอกสูบ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการรบกวนกับเครื่องจักร
รูปภาพ ผลิตภัณฑ์
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |||||||
บังคับของเหลว | อากาศ | |||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.07 MPa | 0.05 MPa | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |||||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | |||||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต J | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 |
0.043 หมายเหตุ 1) | ||||||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 มม. หมายเหตุ 2) | |||||||
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน ไม่หมุน | ±2° | ±1° | ±0.8° |
ø12 (ขนาด รู 12 มม.) พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ รวมถึง ยางกันกระแทก ตาม มาตรฐาน
หมายเหตุ 1) ตัวเลขพร้อม ยางกันกระแทก (ø12 [ขนาด รู 12 มม.] พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ เท่านั้น)ไฟบอกสถานะ
ไม่มี ยางกันกระแทก / เบาะ ยาง
สายยาง ID | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
---|---|
12, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
50, 63 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | การติด | รูทะลุ (มาตรฐาน) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||
แม่เหล็ก แบบฝัง | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
วิธีการวางท่อ | ชนิดเกลียวใน | - | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 หมายเหตุ 1) Rc 1/8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 1/4 | |
TN | - | - | - | - | NPT 1/8 | NPT 1/8 | NPT 1/4 | NPT 1/4 | |||
TF | - | - | - | - | ช. 1/8 | ช. 1/8 | ช 1/4 | ช 1/4 | |||
อุปกรณ์ติดตั้ง แบบฝัง ตัวแบบสัมผัสเดียว | - | - | - | - | ø6 หมายเหตุ 2) | ø6 | ø8 | ø8 | |||
ปลายก้าน เกลียวนอก | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
หัว ด้านที่มีหัวจุก | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2KB32-50DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,872.80 ฿ 2,693.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 32 | 50 | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | มีจำหน่าย | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิด | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQ2KB32-50DZ ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก ไม่หมุนการแสดงสองครั้งซีรีย์ CQ2K แกนเดี่ยว
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2KB20-10DZ |
CDQ2KB20-20DMZ |
CDQ2KB20-25DMZ |
CDQ2KB32-75DMZ |
CDQ2KB32-75DZ |
CDQ2KB40-15DMZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,445.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 20 | 10 | -10~ 60 | 0.05~ 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | M สกรู | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 1,665.60 | 1 ชิ้น | 13 วัน | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 20 | 20 | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | M สกรู | เกลียวใน ปลายก้าน | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 1,701.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 20 | 25 | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | M สกรู | ปลายคัน เกลียวนอก | ใช่ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 3,148.00 | 1 ชิ้น | 13 วัน | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 32 | 75 | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | เกลียวใน ปลายก้าน | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 3,074.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | 32 | 75 | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 2,763.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 40 | 15 | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | รูทะลุ (มาตรฐาน) | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ใช่ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง