1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบขนาดเล็ก ไม่หมุนการแสดงสองครั้งซีรีย์ CQ2K แกนเดี่ยว (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบขนาดเล็ก ไม่หมุนการแสดงสองครั้งซีรีย์ CQ2K แกนเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 961.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ สวิตช์ อัตโนมัติ
  • ร่องกลมสำหรับติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็ก
    มี 2 พื้นผิวสำหรับ ø12 ถึง ø25
    และบน 4 พื้นผิวสำหรับ ø32 ถึงø100
    รุ่น
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ ชนิดไม่หมุนประหยัดพื้นที่พร้อมการ การออกแบบ ความยาวรวม สั้น
[คุณสมบัติ]
· ประเภทก้านสูบไม่หมุน
· หนังบู๊:การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
· กระบอกสูบ ประหยัดพื้นที่ซึ่ง การออกแบบเครื่องจักร มาให้มีขนาดกะทัดรัด
· สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กสามารถติดตั้งบนพื้นผิว 4 แบบ(ø12ถึงø25 [ขนาด รู 12 ถึง 25 มม]:ติดได้ 2 พื้นผิว)
·ไม่มีการฉาย สวิตช์อัตโนมัติ
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ

ก้านที่ไม่หมุน / ทำหน้าที่สองครั้ง, สเปค ชุดคันเดี่ยว CQ2K

สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้ 4 พื้นผิว

ออกแบบใหม่พร้อมความยืดหยุ่น
สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติบนพื้นผิวใด ๆ ทั้ง 4 ด้านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการติดตั้ง (ø12ถึงø25 [ขนาด รู 12 ถึง 25 มม]: ติดตั้งได้บนพื้นผิว 2 ด้าน) เพิ่ม ความยืดหยุ่น ใน การออกแบบเครื่องจักร

ø32เพื่อø63 (32 ถึง 63 รู)

ø32เพื่อø63 (32 ถึง 63 รู)

ø12ถึงø25 (ขนาด รู 12 ถึง 25 มม.)

ø12ถึงø25 (ขนาด รู 12 ถึง 25 มม.)

ช่องโค้งมนสำหรับการติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กที่มีอยู่ใน 4 พื้นผิว

ภาพเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป

ภาพเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป

ไม่มีการฉายภาพของ สวิตช์อัตโนมัติ

ป้องกันความเสียหายที่เกิดกับ สวิตช์อัตโนมัติ
ปลอก ไม่สามารถติดตั้งใน สวิตช์อัตโนมัติ และ ราง ยึดซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานและความปลอดภัย
ลดเวลาทำงานสำหรับ การออกแบบ
ขนาดภายนอกของ กระบอกสูบ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการรบกวนกับเครื่องจักร

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)1216202532405063
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.07 MPa0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
พลังงานจลน์ที่อนุญาต J0.0220.0380.0550.090.150.260.460.77
0.043 หมายเหตุ 1)
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1.0 มม. หมายเหตุ 2)
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน ไม่หมุน±2°±1°±0.8°

ø12 (ขนาด รู 12 มม.) พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ รวมถึง ยางกันกระแทก ตาม มาตรฐาน

หมายเหตุ 1) ตัวเลขพร้อม ยางกันกระแทก (ø12 [ขนาด รู 12 มม.] พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ เท่านั้น)
หมายเหตุ 2) ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของกันชน

จังหวะ มาตรฐาน

สัญลักษณ์ไม่มีเบาะ / ยางกันกระแทก

ไฟบอกสถานะ
ไม่มี ยางกันกระแทก / เบาะ ยาง

สายยาง IDสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
12, 165, 10, 15, 20, 25, 30
20, 255, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
32, 405, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
50, 6310, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ชนิด

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)1216202532405063
ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมการติดรูทะลุ (มาตรฐาน)
ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-----
แม่เหล็ก แบบฝัง
วิธีการวางท่อชนิดเกลียวใน-M5 × 0.8M5 × 0.8M5 × 0.8M5 × 0.8M5 × 0.8 หมายเหตุ 1)
Rc 1/8
Rc 1/8Rc 1/4Rc 1/4
TN----NPT 1/8NPT 1/8NPT 1/4NPT 1/4
TF----ช. 1/8ช. 1/8ช 1/4ช 1/4
อุปกรณ์ติดตั้ง แบบฝัง ตัวแบบสัมผัสเดียว----ø6 หมายเหตุ 2)ø6ø8ø8
ปลายก้าน เกลียวนอก
หัว ด้านที่มีหัวจุก
หมายเหตุ 1) ø32 (ขนาด รู 32 มม.) โดยไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: M5 × 0.8 ใช้สำหรับมิติการเดินท่อขนาด 5 มม. ดังนั้นอย่าป้อนสัญลักษณ์สำหรับชนิด เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ
หมายเหตุ 2) ขนาดของกระบอกสูบจังหวะø32 (ขนาด 32 มม.) ขนาด 5 มม. พร้อมอุปกรณ์เสริมแบบสัมผัสเดียวในตัวจะเหมือนกับท่อทรงกระบอกขนาด 10 มม.
รหัสสินค้า
CDQ2KB40-75DMZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ ตัวเลือก

฿ 3,257.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค4075-10~ 700.05~ 1.0แม่เหล็ก แบบฝังรูทะลุ (มาตรฐาน)Rcเกลียวใน ปลายก้านมีจำหน่าย-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ชนิด ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQ2KB40-75DMZ ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก ไม่หมุนการแสดงสองครั้งซีรีย์ CQ2K แกนเดี่ยว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDQ2KB20-10DZ
CDQ2KB20-20DMZ
CDQ2KB20-25DMZ
CDQ2KB40-75DZ
CDQ2KB50-100DMZ
CDQ2KB50-10DMZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ ตัวเลือก

฿ 1,445.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค2010-10~ 600.05~ 1.0แม่เหล็ก แบบฝังรูทะลุ (มาตรฐาน)M สกรูมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)มีจำหน่าย-

฿ 1,665.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค2020-10~ 700.05~ 1.0แม่เหล็ก แบบฝังรูทะลุ (มาตรฐาน)M สกรูเกลียวใน ปลายก้านมีจำหน่าย-

฿ 1,701.60

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท2025-10~ 700.05~ 1.0แม่เหล็ก แบบฝังรูทะลุ (มาตรฐาน)M สกรูปลายคัน เกลียวนอกใช่ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)

฿ 3,184.00

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท4075-10~ 700.05~ 1.0แม่เหล็ก แบบฝังรูทะลุ (มาตรฐาน)Rcมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)ใช่ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)

฿ 4,026.40

1 ชิ้น 13 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท50100-10~ 700.05~ 1.0แม่เหล็ก แบบฝังรูทะลุ (มาตรฐาน)Rcปลายคัน เกลียวนอกใช่ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)

฿ 2,983.20

1 ชิ้น 55 วัน [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท5010-10~ 700.05~ 1.0แม่เหล็ก แบบฝังรูทะลุ (มาตรฐาน)Rcปลายคัน เกลียวนอกใช่ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)