1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กสี่เหลี่ยม ขนาดเป็นนิ้ว ซีรีส์ KDM (รหัสสินค้า)

ปลั๊กสี่เหลี่ยม ขนาดเป็นนิ้ว ซีรีส์ KDM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,035.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ผลิตภัณฑ์ one-touch ข้อต่อฟิตติ้ง [คอนเนคเตอร์ต่อหลายจุดแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า]

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้ง วัน-ทัช ช่วยให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
[คุณสมบัติ]
·ทำให้มีพื้นที่ในการติดตั้งที่กะทัดรัดมากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้อุปกรณ์ติดตั้งแผง ข้อต่อลมยูเนี่ยน Bulkhead หลายตัวสำหรับแผง
·สามารถถอดท่อหลายท่อออกได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว ช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการวางท่อและ ลด แรงงานในการติดตั้งข้อต่อลดลงอย่างมาก
·รวม ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แบบวัน-ทัช เพื่อลดงานท่อลงอย่างมาก

สเปค คอนเนคเตอร์ต่อหลายจุดแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า ซีรีส์ KDM (ขนาดนิ้ว)

ปลั๊ก คอนเนคเตอร์ต่อหลายจุดแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า (ขนาดนิ้ว) KDM : รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ

Outline Drawing ระบุขนาด KDM10

 

(หน่วย: มม.)

 

ปลั๊ก คอนเนคเตอร์ต่อหลายจุดแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า (ขนาดนิ้ว) KDM : รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ

Outline Drawing ระบุขนาด KDM20

 

(หน่วย: มม.)

 

วัสดุ ส่วนหลักการ

ปลั๊กเคส, ซ็อกเก็ตเคสPOM
แผ่นเพลท, เหล็กยึดSPCC อบสีขัดเงา
ปลั๊กคอนเนคเตอร์, ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ตัวเครื่องPBT, C3604 (Electroless Nickel Plating [⌀8])
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, C3604 (Electroless Nickel Plating), PBT (⌀8)
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีลNBR
สกรูยึด, สกรูสำหรับ bracket, สกรูหัวร่มแฉกSWRM (ชุบผิวนิกเกิ้ล)
แหวนล็อคแบบ ESUS304
ปลั๊ก คอนเนคเตอร์ต่อหลายจุดแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า (ขนาดนิ้ว) KDM : รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ

Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KDM

Part Number

จำนวนท่อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางPart Numberสีของปุ่มปลด
ปลั๊ก
10 ชิ้นø3.2KDM10P-23สีน้ำเงิน
ø4KDM10P-04
ø6KDM10P-06
ø8KDM10P-08
20 ชิ้นø3.2KDM20P-23
ø4KDM20P-04
ø6KDM20P-06
ø8KDM20P-08

ท่อที่ใช้งานได้

  • วัสดุ สาย], : FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน , โพลียูรีเทน
  • ⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม 8 มม.)

สเปค

  • ของเหลวที่ใช้งานได้ : อากาศ
  • หมายเหตุช่วง ความดัน ใช้งาน): -100 kPa ถึง 1 MPa
  • ความดัน พิสูจน์ : 1.5 MPa
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน: -5 ถึง +60 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)

หมายเหตุ) ไม่แน่นสนิท ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ในเครื่องทดสอบการรั่ว ฯลฯ ที่รักษาสุญญากาศไว้

* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค อื่น ๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
KDM10P-01
KDM10P-03
KDM10P-03-X2
KDM10P-07
KDM10P-07-X2
KDM10P-07-X12
KDM10P-09
KDM10P-09-X2
KDM20P-01
KDM20P-01-X2
KDM20P-03
KDM20P-03-X2
KDM20P-07
KDM20P-07-X2
KDM20P-09
KDM20P-09-X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 1,059.30

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT1/810สีแดงN/A

฿ 1,035.90

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT5/3210สีแดงN/A

฿ 1,045.80

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT5/3210สีแดงปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 1,059.30

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT1/410สีแดงN/A

฿ 1,068.30

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT1/410สีแดงปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 1,059.30

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT1/410สีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย

฿ 2,298.01

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ5/1610สีแดงN/A

฿ 1,533.60

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ5/1610สีแดงปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 2,971.02

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT1/820สีแดงN/A

฿ 1,975.50

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT1/820สีแดงปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 2,903.48

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT5/3220สีแดงN/A

฿ 1,929.60

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT5/3220สีแดงปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 2,700.00

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT1/420สีแดงN/A

฿ 1,975.50

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (PBT)] PBT1/420สีแดงปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 4,322.06

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ5/1620สีแดงN/A

฿ 2,906.10

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ5/1620สีแดงปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ปลั๊ก