(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กตรง สำหรับการเชื่อมต่อ
[คุณสมบัติ]
·ไลน์ไอน้ำ และลดแรงงานสำหรับงานท่อ
· ฟิตติ้ง ที่หยุดการไหลของอากาศ ขณะถอด (กลไกการซีลตัวเองแบบฝังในตัว)
· สเปคไม่มีส่วนผสมของทองแดง (Electroless Nickel Plating)
· มีการซีลเป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·ใช้เมื่อมีการเชื่อมต่อเข้า ถอดออกบ่อย ทำให้ประหยัดแรงงาน
·ใช้สำหรับวางท่อทิศทางเดียวจากท่อร่วม S coupler
ลักษณะภายนอก KCH
Drawing ระบุขนาด KCH
(หน่วย: มม.)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | รุ่น | ข้อต่อฟิตติ้งท่อที่ใช้งานได้ ขนาด ⌀d | øD บันทึก) | L | A | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||
4 | KCH04-99 | 4 | 9.8 | 40.6 | 22.6 | 16 | 5.6 | 4 | 5 |
6 | KCH06-99 | 6 | 11.8 | 43.1 | 24.1 | 17 | 13.1 | 10.4 | 8 |
8 | KCH08-99 | 8 | 14 | 46.7 | 25.2 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 11 |
10 | KCH10-99 | 10 | 17 | 52.6 | 28.6 | 21 | 41.5 | 29.5 | 18 |
12 | KCH12-99 | 12 | 19 | 54.9 | 29.4 | 22 | 58.3 | 46.1 | 24 |
หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนนัท | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | พร้อมซีล | |
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน) | ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุท่อ/สายยาง | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ/ สปริง | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, PBT |
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อก | POM |
วาล์ว/ ตัวยึด | POM |
สต๊อปเปอร์ | C3604, POM |
ซีล/ โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KCH04-99 |
KCH06-99 |
KCH08-99 |
KCH10-99 |
KCH12-99 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.25 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 123.25 ฿ 108.76 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 6 | ||
฿ 139.40 ฿ 123.01 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 8 | ||
฿ 171.70 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 195.50 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604 | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | สีปุ่มปลด | สีน้ำเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง