(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับ Bulkhead
[คุณสมบัติ]
·ไลน์ไอน้ำ และลดแรงงานสำหรับงานท่อ
· ฟิตติ้ง ที่หยุดการไหลของอากาศ ขณะถอด (กลไกการซีลตัวเองแบบฝังในตัว)
· สเปคไม่มีส่วนผสมของทองแดง (Electroless Nickel Plating)
· มีการซีลเป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การเชื่อมต่อสาย และ สกรูเกลียวนอก สำหรับติดตั้งแผง
ลักษณะภายนอก KCE
Outline Drawing KCE
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว Rc | รุ่น | T (M) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | รูติดตั้ง | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
4 | 1/4 | KCE04-02 | M12 × 1 | 17 | 14 | 40.5 | 14.7 | 13 | 18 | 2.6 | 2.6 | 32 |
6 | 1/4 | KCE06-02 | M14 × 1 | 17 | 17 | 42.7 | 14.7 | 15 | 19 | 6.8 | 6.8 | 36 |
8 | 3/8 | KCE08-03 | M16 × 1 | 19 | 19 | 49.4 | 15 | 17 | 21.5 | 16.2 | 13.1 | 42 |
10 | 3/8 | KCE10-03 | M20 × 1 | 22 | 24 | 53.9 | 14.2 | 21 | 24 | 25.6 | 20.4 | 79 |
12 | 3/8 | KCE12-03 | M22 × 1 | 24 | 27 | 56.1 | 13.7 | 23 | 25.5 | 35.4 | 30.4 | 105 |
Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนนัท | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | พร้อมซีล | |
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน) | ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุท่อ/สายยาง | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ/ สปริง | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, PBT |
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อก | POM |
วาล์ว/ ตัวยึด | POM |
สต๊อปเปอร์ | C3604, POM |
ซีล/ โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KCE04-02 |
KCE06-02 |
KCE08-03 |
KCE10-03 |
KCE12-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.25 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 1/4 | ||
฿ 259.25 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/4 | ||
฿ 294.95 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 3/8 | ||
฿ 379.10 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 3/8 | ||
฿ 478.55 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604 | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | Bulkhead ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | Rc |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สีปุ่มปลด | สีน้ำเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง