1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง ยูเนี่ยน Y ข้อต่อสายลม KCU ซีรีส์ KC

ฟิตติ้ง ยูเนี่ยน Y ข้อต่อสายลม KCU ซีรีส์ KC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

One-touch ฟิตติ้ง ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายลม เพื่อแยกสาขา
[คุณสมบัติ]
·ไลน์ไอน้ำ และลดแรงงานสำหรับงานท่อ
· ฟิตติ้ง ที่หยุดการไหลของอากาศ ขณะถอด (กลไกการซีลตัวเองแบบฝังในตัว)
· สเปคไม่มีส่วนผสมของทองแดง (Electroless Nickel Plating)
· สเปคมาตรฐานมียาแนว
·รวมเช็คที่ฝั่ง พอร์ตเชื่อมต่อ แยก เท่านั้น
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อแยกท่อในทิศทางเดียวกัน

ฟิตติ้ง ยูเนี่ยน Y: สเปค KCU

KCU ลักษณะภายนอก

KCU ลักษณะภายนอก

Outline Drawing KCU

Outline Drawing KCU

 

(หน่วย: มม.)

 

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
รุ่นøD บันทึก)L1L2PQM1M2พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
4KCU04-0010.443.127.310.410.618163.73.78
6KCU06-0012.84831.212.812.5191710.010.014
8KCU08-0015.257.638.915.214.721.518.521.715.122
10KCU10-0018.565.244.918.517.1242133.325.637
12KCU12-0020.970.148.820.919.125.52248.938.749

หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะ ข้อต่อ ซีรีส์ KC

Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC

Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)พร้อมซีล
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน)ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับ/ สปริงSUS304
ไกด์SUS304, PBT
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อกPOM
วาล์ว/ ตัวยึดPOM
สต๊อปเปอร์C3604, POM
ซีล/ โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KCU04-00
KCU06-00
KCU08-00
KCU10-00
KCU12-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 278.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4

฿ 278.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 287.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 358.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 358.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 สี สีดำ
สีปุ่มปลด สีน้ำเงิน