(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
One-touch ฟิตติ้ง ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายลม เพื่อแยกสาขา
[คุณสมบัติ]
·ไลน์ไอน้ำ และลดแรงงานสำหรับงานท่อ
· ฟิตติ้ง ที่หยุดการไหลของอากาศ ขณะถอด (กลไกการซีลตัวเองแบบฝังในตัว)
· สเปคไม่มีส่วนผสมของทองแดง (Electroless Nickel Plating)
· มีการซีลเป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายลม เพื่อแยกสาขา 90° ทั้งสองด้าน
ลักษณะภายนอก KCT
Outline Drawing KCT
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ mm | รุ่น | øD บันทึก) | L | Q | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||
4 | KCT04-00 | 10.4 | 28.6 | 5.3 | 18 | 2.8 | 2.8 | 8 |
6 | KCT06-00 | 12.8 | 32.7 | 6.1 | 19 | 7.6 | 7.6 | 15 |
8 | KCT08-00 | 15.2 | 39.2 | 7.1 | 21.5 | 13.7 | 11.1 | 23 |
10 | KCT10-00 | 18.5 | 45.5 | 7.9 | 24 | 21.1 | 19.0 | 39 |
12 | KCT12-00 | 20.9 | 49.2 | 8.6 | 25.5 | 28.3 | 24.3 | 52 |
หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนนัท | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน) | พร้อมซีล | |
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน) | ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุท่อ/สายยาง | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ/ สปริง | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, PBT |
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อก | POM |
วาล์ว/ ตัวยึด | POM |
สต๊อปเปอร์ | C3604, POM |
ซีล/ โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KCT04-00 |
KCT06-00 |
KCT08-00 |
KCT10-00 |
KCT12-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 294.95 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | ||
฿ 294.95 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 299.20 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 398.65 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 398.65 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | สี | สีดำ | สีปุ่มปลด | สีน้ำเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง